DOCA0102FR-12

Consignes de configuration de la protection

Présentation

La configuration de la protection contre les surintensités est basée sur le calcul des défauts électriques et des courts-circuits d'installation. Les consignes de configuration ne peuvent en aucun cas remplacer ces calculs.

Les disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X offrent la possibilité de définir la protection requise contre les surintensités tout en maintenant la sélectivité et la stabilité sur les phénomènes passagers lorsque nécessaire (courant d'appel dans les transformateurs ou les moteurs, par exemple).

Pour chaque circuit, le concepteur de l'installation doit fournir les éléments suivants :

  • Iz : capacité de courant continue du circuit conformément à la norme IEC 60364-5-52 ou aux règles de câblage nationales. La capacité de transmission du courant est désignée par le terme « intensité admissible » dans le National Electrical Code américain (NFPA 70).

  • Ifault min : courant de défaut électrique minimum en fin de circuit, en fonction du système de mise à la terre

  • Tmax short-circuit : temps maximum pour le courant de court-circuit maximum

Les instructions sont données pour la configuration des protections suivantes :

  • Protection long retard contre les surintensités

  • Protection court retard contre les surintensités

  • Protection instantanée contre les surintensités

  • Protection contre les surintensités IDMTL

  • Protection directionnelle contre les surintensités

Consignes de configuration de la protection contre les surintensités par application

Le tableau suivant présente les instructions de configuration de la protection contre les surintensités par application :

Application

MicroLogic 2.0 X

MicroLogic 3.0 X

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X(1)

Côté secondaire du transformateur MT/BT (ligne entrante principale du tableau électrique) avec autre disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS ou PowerPacT à châssis P et R en aval en tant que ligne d'alimentation

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ Ifault min

Sélectivité possible avec lignes d'alimentation ComPacT NSXm et ComPacT NSX uniquement.

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Ii ≤ Ifault min

Mode de déclenchement Ii : Standard

Sélectivité possible avec lignes d'alimentation PowerPacT à châssis B, H, J et L uniquement.

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ Ifault min

tsd < Tmax court-circuit

tsd > tsd du disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS, ou PowerPacTà châssis P et R en aval(2)

Mode Ii : OFF

Côté secondaire du transformateur MT/BT (ligne entrante principale du tableau électrique) sans autre disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS ou PowerPacT à châssis P et R en aval en tant que ligne d'alimentation

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ Ifault min

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Ii ≤ Ifault min

Mode de déclenchement Ii : Standard

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ Ifault min

tsd = 0

Mode Ii : ON

Mode de déclenchement Ii : Standard

Ii = Isd

Sortie générateur

avec autre disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS ou PowerPacT à châssis P et R en aval en tant que ligne d'alimentation

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ Ifault min

Sélectivité possible avec lignes d'alimentation ComPacT NSXm et ComPacT NSX uniquement.

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Ii ≤ Ifault min

Mode de déclenchement Ii : Standard

Sélectivité possible avec lignes d'alimentation PowerPacT à châssis B, H, J et L uniquement.

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ Ifault min

tsd > tsd du disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS, ou PowerPacTà châssis P et R en aval(2)

Mode Ii : OFF

Sortie générateur

sans autre disjonteur MasterPacT, ComPacT NS, ou PowerPacT à châssis P et R en aval en tant que ligne d'alimentation

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ Ifault min

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Ii ≤ Ifault min

Mode de déclenchement Ii : Standard

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ Ifault min

tsd = 0

Mode Ii : ON

Mode de déclenchement Ii : Standard

Ii = Isd

Ligne d'alimentation avec autre disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS ou PowerPacT à châssis P et R en aval

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ Ifault min

Sélectivité possible avec lignes d'alimentation ComPacT NSXm et ComPacT NSX uniquement.

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Ii ≤ Ifault min

Mode de déclenchement Ii : Standard

Sélectivité possible avec lignes d'alimentation PowerPacT à châssis B, H, J et L uniquement.

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ Ifault min

tsd > tsd du disjoncteur en aval(2)

Mode Ii : OFF

Ligne d'alimentation sans autre disjoncteur MasterPacT, ComPacT NS ou PowerPacT à châssis P et R en aval en tant que ligne d'alimentation

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ Ifault min

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Ii ≤ Ifault min

Mode de déclenchement Ii : Standard

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ Ifault min

tsd = 0

Mode Ii : ON

Mode de déclenchement Ii : Standard

Ii = Isd

Electronique de puissance (par exemple, systèmes d'alimentation sans coupure, variateurs de vitesse, onduleurs photovoltaïques) sans autre disjoncteur en aval

Ir = Iz

tr ≤ 8 s

Isd = 1,5-2 x In≤ Ifault min

Ir = Iz

tr ≤ 8 s

Ii = 2-3 x In≤ Ifault min

Mode de déclenchement Ii : Rapide

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd = 1,5-2 x In≤ Ifault min

tsd = 0

Mode Ii : ON

Mode de déclenchement Ii : Rapide

Ii = 2-3 x In

Paramètres ERMS avec Digital Module ERMS uniquement

Ir_ERMS = Iz

tr_ERMS ≤ 1 s

Isd_ERMS = 1,5 x Ir

Ir_ERMS = Iz

tr_ERMS ≤ 1 s

Ii_ERMS = 1,5 x In

Mode de déclenchement Ii_ERMS : Rapide

Ir_ERMS = Iz

tr_ERMS ≤ 1 s

Isd_ERMS = 1,5 x Ir

tsd_ERMS = 0

Ii_ERMS = 2 x In

Mode de déclenchement Ii_ERMS : Rapide

(1) Les protections terre et différentielle dépendent du système de mise à la terre et des réglementations locales. La sensibilité de terre et de fuite à la terre doit être aussi faible que possible, sans être perturbée par le courant de fuite permanent ou transitoire. La temporisation terre et différentielle fournit la sélectivité avec les appareils en aval.

(2) Lorsque tsd > 0, un système de réduction du temps de suppression des défauts (tel que ZSI ou ERMS) est requis aux États-Unis par la norme du National Electricity Code NFPA 70 (240.87) (édition 2011). Reportez-vous aux consignes de réglage des paramètres ERMS.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.