Digital Module Assistant analyse de défauts
Présentation
Le Digital Module Assistant analyse de défauts complète et améliore les fonctions de l'application Application EcoStruxure Power Device.
Le Digital Module Assistant analyse de défauts offre à l'opérateur de maintenance l'assistance suivante sur la procédure de remise sous tension :
-
Affichage des informations liées aux événements et à l'état du disjoncteur.
-
Assistance pour déterminer la cause d'événements tels qu'une ouverture, un déclenchement ou une coupure de courant.
-
Conseils sur les solutions potentielles pour rétablir l'alimentation électrique.
Le Digital Module Assistant analyse de défauts aide à réduire la période d'indisponibilité de l'alimentation à charge critique (MTTR - durée moyenne de réparation) après un déclenchement, une ouverture ou une perte de l'alimentation en amont.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans préalablement
vérifier et éventuellement réparer l'installation électrique
aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Conditions préalables requises
Le Digital Module Assistant analyse de défauts est un Digital Module optionnel, qui peut être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.
Les conditions préalables sont les suivantes :
-
L'application Application EcoStruxure Power Device doit être installée sur un smartphone
-
Le smartphone doit être connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X via :
-
Bluetooth : l'unité de contrôle doit être sous tension
-
NFC : l'unité de contrôle n'a pas besoin d'être sous tension
-
USB OTG : l'unité de contrôle n'a pas besoin d'être sous tension
-
-
L'horloge MicroLogic X doit être à jour
Le Digital Module Assistant analyse de défauts est compatible avec :
-
les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC
-
les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL
-
les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 001.000.000. ou version ultérieure.
-
l'interface IFE/EIFE équipée du micrologiciel 003.006.000 ou version ultérieure
-
l'interface IFM équipée du micrologiciel 003.000.000 ou version ultérieure
Disponibilité de l'assistance
La disponibilité des fonctionnalités diffère selon le type de connexion au Digital Module :
-
Par connexion Bluetooth ou USB OTG : toutes les fonctionnalités sont disponibles
-
Par NFC (connexion possible même si l'unité de contrôle est hors tension) : les informations de base concernant le disjoncteur sont fournies. Le Digital Module offre également une assistance pas à pas en demandant à l'utilisateur de fournir l'état du disjoncteur et en donnant des conseils de remise sous tension.
DANGER
AVERTISSEMENT