Connexion USB On-The-Go (OTG)
Description
À l'aide d'une connexion USB OTG, vous pouvez accéder à l'unité de contrôle MicroLogic X depuis un smartphone avec l'application Application EcoStruxure Power Device. Cette application offre une interface orientée tâches avec l'unité de contrôle.
Prérequis pour utiliser une connexion USB OTG
Les conditions suivantes doivent être remplies pour établir une connexion USB OTG :
-
Vous devez disposer d'un smartphone exécutant l'application Application EcoStruxure Power Device.
-
Le smartphone doit prendre en charge Android 4.4 ou iOS 9, ou versions ultérieures.
-
Vous devez pouvoir accéder physiquement à l'unité de contrôle MicroLogic X pour raccorder le câble directement au port mini-USB de l'unité de contrôle.
-
Vous devez avoir un adaptateur USB OTG (non fourni) et un câble USB Type A pour connecter le port USB du smartphone au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X.
Le câble USB Type A doit remplir une des conditions suivantes :
-
L ≤ 1 m, diamètre minimum AWG 26/28
-
L ≤ 2 m, diamètre minimum AWG 24 (exemple : Molex réf. 88732-8902)
-
Connecter un smartphone avec l'application EcoStruxure Power Device à un port mini-USB
Pour connecter l'unité de contrôle MicroLogic X via le port mini-USB, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Connectez votre smartphone au port mini-USB de l'unité de contrôle MicroLogic X à l'aide d'un adaptateur USB OTG et d'un câble USB Type A. Le smartphone fournit l'alimentation à l'unité de contrôle MicroLogic X, si nécessaire. |
|
2 |
Lancez l'application Application EcoStruxure Power Device sur votre smartphone. |
Evénements prédéfinis
Cette fonction génère les événements suivants :
|
Code |
Événement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x1301 (4865) |
|
Communication |
Faible |