IEC 61850 pour MasterPacT MTZ
Présentation
IEC 61850 est une norme qui s'applique aux réseaux et systèmes de communication dans les sous-stations. Basée sur le protocole Ethernet, elle normalise les méthodes de communication pour prendre en charge des systèmes intégrés composés de dispositifs électroniques intelligents (IED - Intelligent Electronic Devices) auto-descriptifs multifournisseurs interconnectés en réseau pour assurer des fonctions de protection, contrôle, mesure et surveillance en temps réel. La norme IEC 61850 est largement utilisée dans les applications critiques telles que la distribution de carburant ou les datacenters.
Le Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ fournit les données suivantes relatives aux disjoncteurs MasterPacT MTZ sur un réseau Ethernet en conformité avec le protocole de communication IEC 61850 MMS (Manufacturing Message Specification) :
-
Mesure d'énergie de classe 1
-
Mesures électriques
-
Etat
-
Contrôle
Le protocole de communication 61850 MMS permet d'intégrer des disjoncteurs basse tension dans des installations moyenne tension sans ajouter de passerelle supplémentaire.
Pour plus d'informations, consultez le document DOCA0162•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Guide de communication IEC 61850.
Prérequis
Le Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ est un Digital Module optionnel qui peut être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.
Le Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ est compatible avec :
-
les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC
-
les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL
-
les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 004.101.000. ou version ultérieure. Les versions de micrologiciel antérieures doivent être mises à jour.
Définition d'un IED MasterPacT MTZ
Un IED (dispositif électronique intelligent) MasterPacT MTZ se compose des éléments suivants :
-
Un disjoncteur MasterPacT MTZ1 MTZ2 ou MTZ3
-
Une unité de contrôle MicroLogic X avec Digital Module 61850 pour MasterPacT MTZ installé
-
Une interface Ethernet IFE ou EIFE
-
Un ou deux modules IO (facultatifs)
Disponibilité des données
Les données transférées par communication IEC 61850 sont disponibles sur un contrôleur distant via les interfaces de communication suivantes :
-
Interface Ethernet IFE
-
Interface Ethernet EIFE
Le tableau suivant indique la version minimale du micrologiciel de l'interface de communication dont le Digital Module a besoin pour fonctionner :
|
Interface de communication |
Référence |
Version minimale de micrologiciel requise |
|---|---|---|
|
Interface Ethernet IFE |
LV434001 |
004.001.000 |
|
Interface Ethernet EIFE |
– |
004.001.000 |
Caractéristiques
Le Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ prend en charge la norme IEC 61850 Edition 2 et fournit les noeuds logiques suivants :
|
Nœud logique |
Description |
|---|---|
|
CSWI |
Contrôleur de commutation. Utilisé pour contrôleur les disjoncteurs. |
|
GGIO |
Module IO de traitement générique. Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module IO, voir Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation. |
|
LLNO |
Noeud logique zéro. Contient les données concernant l'équipement électronique intelligent (IED) associé. |
|
LPHD |
Équipement physique. Contient les informations relatives à l'équipement physique. |
|
MHAI |
Harmoniques. Valeurs d'harmoniques telles que THD. |
|
MMTR |
Mesures. Valeurs intégrées (énergie) destinées principalement à la facturation. |
|
MMXU |
Mesures. Contient les valeurs totales et par phase de courant, tension et puissance à des fins opérationnelles. |
|
PTOC |
Protection retard contre les surintensités. |
|
PIOC |
Protection instantanée contre les surintensités. |
|
PTOV |
Protection contre les surtensions. |
|
PTUV |
Protection contre les sous-tensions. |
|
PDOP |
Protection contre la puissance déwattée. |
|
PTRC |
Condition de déclenchement des protections. |
|
XCBR |
Disjoncteur. Indique l'état du disjoncteur. |