DOCA0102FR-12

Menu Protection

Description

Le menu Protection comporte les sous-menus suivants :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Description de la fonction

Accueil

Protection

I long retard

Protection long retard contre les surintensités, L ou ANSI 49RMS/51

I court retard(1)

Protection court retard contre les surintensités, S ou ANSI 50TD/51

I instantané

Protection instantanée contre les surintensités, I ou ANSI 50

Défaut terre(2)

Protection terre, G ou ANSI 50N-TD/51N

I diff. résiduel(3)

Protection différentielle, ANSI 50G-TD

I neutre

Protection du neutre

Double réglage

Double réglage

Avancé(4)

Protection terre IDMT

(1) S'applique aux unités de contrôle MicroLogic 5.0 X et 6.0 X pour IEC et UL, MicroLogic 7.0 X pour IEC

(2) S'applique aux unités de contrôle MicroLogic 6.0 X IEC et UL

(3) S'applique aux unités de contrôle MicroLogic 7.0 X IEC

(4) S'applique à MicroLogic 2.0 X, 3.0 X et 5.0 X pour IEC et UL, avec Digital Module de protection terre IDMT installé

Paramètres actifs

Les paramètres actifs utilisés par les fonctions de protection sont affichés dans la Vue générale.

Les paramètres présentés dans le menu Protection sont ceux définis par l'utilisateur. Ils peuvent différer des paramètres utilisés par les fonctions de protection lorsque le Mode de réglage Repli est actif (voir la rubrique détaillée ).

I long retard

Le menu I long retard présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

I long retard

Ir (x In)

Seuil de protection long retard contre les surintensités Ir exprimé en fonction du courant nominal In de l'unité de contrôle.

Utilisé pour les paramètres rapides : 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 0,95 ; 0,98 ; 1 x In

Ir (A)

Seuil de protection long retard contre les surintensités Ir exprimé en Ampères

Utilisé pour les paramètres avec une résolution de 1 A.

tr@6Ir (s)

Temporisation de protection long retard contre les surintensités tr

I court retard

Le menu I court retard des unités de contrôle MicroLogic 5.0 X, 6.0 X IEC et UL et MicroLogic 7.0 X IEC présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

I court retard

Ir (A)

Seuil de protection long retard contre les surintensités Ir exprimé en fonction du courant nominal In de l'unité de contrôle, pour affichage uniquement

Isd (x Ir)

Seuil de protection court retard contre les surintensités Isd exprimé en fonction du seuil de protection long retard contre les surintensités Ir

Pas de réglage = 0,5 x Ir. Plage = 0,5–10 x Ir

Isd (A)

Seuil de protection court retard contre les surintensités Isd exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

tsd (s)

Temporisation de protection court retard contre les surintensités tsd

I2t (tsd)

Activer la fonction de courbe à temps inverse : ON ou OFF

I instantané

Le menu I instantané des unités de contrôle MicroLogic 2.0 X IEC présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

I instantané

Ir (A)

Seuil de protection long retard contre les surintensités Ir exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

Isd (x Ir)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Isd exprimé en fonction du seuil de protection long retard contre les surintensités Ir

Pas de réglage = 0,5 x Ir. Plage = 0,5–10 x Ir

Isd (A)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Isd exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

Le menu I instantané des unités de contrôle MicroLogic 3.0 X UL présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

I instantané

Ii (x In)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Ii exprimé en fonction du courant nominal In de l'unité de contrôle.

Ii (A)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Ii exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

Mode de déclenchement Ii

Mode de temporisation de la protection instantanée contre les surintensités : Standard ou Rapide

Le menu I instantané pour MicroLogic 5.0 X, 6.0 X IEC et UL et MicroLogic 7.0 X IEC présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

I instantané

Protection

Permet d'activer le mode de protection instantanée contre les surintensités :

  • OFF : les menus suivants ne sont pas affichés.

  • ON : les menus suivants sont affichés.

Ii (x In)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Ii exprimé en fonction du courant nominal In de l'unité de contrôle.

Pas de réglage = 0,5 x In. Plage = 0,2-15 x In

Ii (A)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Ii exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

Mode de déclenchement Ii

Mode de temporisation de la protection instantanée contre les surintensités : Standard ou Rapide

I défaut terre (norme IEC)

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Avec l'unité de contrôle MicroLogic X pour la norme CEI, lorsque vous utilisez la protection Source Ground Return (SGR) avec le module MDGF :
  • le paramètre du mode Ig en position OFF est interdit.
  • le paramètre de seuil Ig doit être ≤ 1 200 A.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
NOTE: La protection contre les défauts à la terre est également appelée protection terre.

Le menu Défaut terre des unités de contrôle MicroLogic 6.0 X IEC présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Nom du paramètre

Défaut terre

I

Protection

Permet d'activer le mode de protection contre les défauts de terre :

  • OFF : les menus suivants ne sont pas affichés.

  • ON : les menus suivants sont affichés.

Ig (x In)

Seuil de protection contre les défauts de terre Ig exprimé en fonction du courant nominal In de l'unité de contrôle

Utilisé pour les paramètres rapides : 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1 x In

Ig (A)

Seuil de protection contre les défauts de terre Ig exprimé en Ampères

Utilisé pour les paramètres avec :

  • une résolution de 1 A pour In ≤ 1000 A

  • une résolution de 10 A pour In > 1000 A

tg (s)

Temporisation de la protection contre les défauts de terre tg

Réglages : 0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 s

I2t (tg)

Activer la fonction de courbe de protection contre les défauts à la terre : ON ou OFF

Défaut terre (norme UL)

Le menu Défaut terre des unités de contrôle MicroLogic 6.0 X UL présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Nom du paramètre

Défaut terre

I

Ig (x In)

Seuil de protection contre les défauts de terre Ig exprimé en fonction du courant nominal In de l'unité de contrôle

Utilisé pour les paramètres rapides : 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1 x In

Ig (A)

Seuil de protection contre les défauts de terre Ig exprimé en Ampères

Utilisé pour les paramètres avec :

  • une résolution de 1 A pour In ≤ 1000 A

  • une résolution de 10 A pour In > 1000 A

tg (s)

Temporisation de la protection contre les défauts de terre tg

Réglages : 0 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 s

I2t (tg)

Activer la fonction de courbe de protection contre les défauts à la terre : ON ou OFF

I diff. résiduel

Le menu I diff. résiduel des unités de contrôle MicroLogic 7.0 X IEC présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

I diff. résiduel

IΔn (A)

Seuil de protection différentielle exprimé en Ampères

Pas = 0,1 A Plage = 0,5-30 A

Δt (s)

Temporisation de protection différentielle

Réglages : 0,06 ; 0,15 ; 0,23 ; 0,35 ; 0,80 s

I neutre

Le menu I neutre présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau du paramètre

I neutre(1)

Nb pôles

Nombre de pôles, 3P ou 4P, pour affichage uniquement

Ir (A)

Seuil de protection long retard contre les surintensités Ir exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

Protection

Définit la protection du neutre :

  • OFF

  • N/2 (réglage d'usine)

  • N

  • N surdimensionné

IN (A)

Courant efficace sur le neutre, pour affichage uniquement.

(1) S'applique aux disjoncteurs à 4 pôles et aux disjoncteurs à 3 pôles avec l'option ENCT.

Double réglage

Le menu Double réglage présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Nom du paramètre

Double réglage

Double réglage

Active le double réglage :

  • NON (réglage d'usine) : le double réglage est désactivé.

  • OUI : le double réglage est activé.

Paramétrage

Affiche la configuration active A ou B lorsque le Double réglage est activé.

Mode commutat.(1)

Affiche le mode configuré pour passer du groupe de paramètres A au groupe de paramètres B, et vice versa.

  • Ecran local

  • Distant

  • IO - fil

  • IO - 2 fils

(1) Affiché si la fonction Double réglage est activée. Configurable via le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Si le menu Double réglage est activé, le menu Jeu B s'affiche avec les données et paramètres suivants, et peut être configuré :

Niveau 5

Niveau 6

Nom du paramètre

I long retard(1)

Ir (x In)

Seuil de protection long retard contre les surintensités Ir, exprimé en fonction du courant assigné In de l'unité de contrôle.

Utilisé pour les paramètres rapides : 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 0,95 ; 0,98 ; 1 x In

Ir (A)

Seuil de protection long retard contre les surintensités Ir exprimé en Ampères Utilisé pour les paramètres avec une résolution de 1 A.

tr@6Ir (s)

Temporisation de protection long retard contre les surintensités tr

I court retard(1)

Ir (A)

Seuil de protection long retard contre les surintensités Ir exprimé en fonction du courant nominal In de l'unité de contrôle, pour affichage uniquement

Isd (x Ir)

Seuil de protection court retard contre les surintensités Isd exprimé en fonction du seuil de protection long retard contre les surintensités Ir

Pas de réglage = 0,5 x Ir. Plage = 0,5–10 x Ir

Isd (A)

Seuil de protection court retard contre les surintensités Isd exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

tsd (s)

Temporisation de protection court retard contre les surintensités tsd

I2t

Activer la fonction de courbe à temps inverse : ON ou OFF

I instantané(1)

Ir (A)(2)

Seuil de protection long retard contre les surintensités Ir exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

Isd (x Ir) (2)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Isd exprimé en fonction du seuil de protection long retard contre les surintensités Ir

Pas de réglage = 0,5 x Ir. Plage = 0,5–10 x Ir

Isd (A) (2)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Isd exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

I instantané(1)

Protection (3)

Activer le mode de protection instantanée contre les surintensités :

  • OFF : les menus suivants ne sont pas affichés.

  • ON : les menus suivants sont affichés.

Ii (x In) (4)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Ii exprimé en fonction du courant nominal In de l'unité de contrôle.

Pas de réglage = 0,5 x In ; Plage = 0,2–15 x In

Ii (A) (4)

Seuil de protection instantanée contre les surintensités Ii exprimé en Ampères, pour affichage uniquement

Ii tripping mode(4)

Mode de temporisation de la protection instantanée contre les surintensités : Standard ou Rapide

I (1)

Protection

Activer le mode de protection contre les défauts de terre :

  • OFF : les menus suivants ne sont pas affichés.

  • ON : les menus suivants sont affichés.

Ig (x In)

Seuil de protection contre les défauts de terre Ig exprimé en fonction du courant assigné In de l'unité de contrôle

Utilisé pour les paramètres rapides : 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9 ; 1 x In

Ig (A)

Seuil de protection contre les défauts de terre Ig exprimé en Ampères

Utilisé pour les paramètres avec :

  • une résolution de 1 A pour In ≤ 1000 A

  • une résolution de 10 A pour In > 1000 A

tg (s)

Temporisation de la protection contre les défauts de terre tg

I2t (tg)

Activer la fonction de courbe de protection contre les défauts à la terre : ON ou OFF

(1) Si le double réglage est activé, B s'affiche en haut à gauche de ces écrans.

(2) S'applique aux unités de contrôle MicroLogic 2.0 X IEC

(3) S'applique aux unités de contrôle MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X IEC et MicroLogic 5.0 X, 6.0 X UL

(4) S'applique aux unités de contrôle MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X IEC et MicroLogic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X UL

Avancé

Le menu Avancé présente les données et paramètres suivants :

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Nom du paramètre

Avancé(1)

IDMT GF(2)

Protection

Activer la fonction de protection contre les défauts à la terre IDMT :

  • OFF : les menus suivants ne sont pas affichés et la protection contre les défauts à la terre n'est pas active.

  • ON : les menus suivants sont affichés.

Action

Action de la protection terre IDMT :

  • Déclenchement

  • Alarme

Inhibition

Activer l'inhibition par module IO :

  • OFF

  • ON

Courbe

I4t, pour affichage uniquement.

Ig (A)

Seuil de protection terre Ig exprimé en Ampères.

IgMax (A)

Seuil maximum de la protection terre Ig exprimé en Ampères.

tg (s)

Temporisation de la protection terre tg.

(1) Le menu Avancé s'applique à MicroLogic 2.0 , 3.0 X, 5.0 X pour IEC et UL.

(2) Le menu IDMT GF est grisé si le Digital Module de protection terre IDMT n'est pas installé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.