Entrée de contact sec de protection incendie
Le module accessoire de protection incendie est installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic dotés des fonctions suivantes :
-
Quitte le mode de transfert Auto et règle le commutateur sur OFF en fonction du signal d'entrée.
-
Protection incendie avec 1 entrée de contact sec.
-
Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.
-
MCU principale sur la communication de l'ATSE via le bus CAN.
-
Un seul module peut être installé sur un produit.
Application
En cas d'urgence incendie, le signal de protection incendie peut transférer l'ATSE vers la position OFF.
Bornes
-
Protection incendie avec 1 entrée de contact sec :
-
W1.W2
-
Performances
|
Caractéristiques électriques |
Valeurs nominales |
|---|---|
|
Ui |
30 VCC |
|
Courant d'entrée minimal |
5 mA |
|
Altitude |
2 000 m |
Capacité des câbles pour les bornes
La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).