Description du schéma unifilaire
TransferPacT Active Automatic / Automatic 100–250, 320–630, 800 A TransferPacT Active Automatic 800–1600 A
|
Etiquette |
Description |
|---|---|
|
A |
Indicateur d'état d'alimentation de la source I |
|
B |
Position du contact de la source I |
|
C |
Position du contact de la source II |
|
D |
Indicateur d'état d'alimentation de la source II |
|
E |
Indicateur d'alarme |
|
F |
Indicateur de statut non automatique |
|
G |
Voyant MARCHE |
|
H |
Indicateur d'état de marche |