Temporisation
|
- |
Réglage |
Plage |
Par défaut |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Symbole |
Écran |
Définition |
Active Automatic |
Active Automatic |
Active Automatic |
|
T2 |
Tempo. Transfert |
Temporisation de confirmation en cas de panne de l’alimentation source |
0,1 s entre 0 et 1 s. 1 s au-delà de 1 s. |
0 à 1800 s |
3 s |
|
T4 |
Tempo. Position Off |
Temporisation de position Off |
1 s |
0 à 30 s |
0 s |
|
T6 |
Tempo. Re-transfert |
Temporisation de confirmation pour le re-transfert vers la source normale |
1 s |
0 à 3600 s |
60 s |
|
T7 |
Tempo. Démarrage Géné |
Temporisation de démarrage du générateur |
1 s |
0 à 120 s |
3 s |
|
T8 |
Tempo. Délestage |
Temporisation pour un délestage de charge |
1 s |
0 à 15 s |
0 s |
|
T9 |
Tempo. Refroidiss. Géné. |
Temporisation de refroidissement du générateur |
1 s |
0 à 3600 s |
60 s |
|
T10 |
Tempo. échec géné |
Temps de détection des pannes générant une alarme du générateur |
1 s |
15 à 300 s |
300 s |
|
T13 |
Tempo. Test en charge |
Durée d'exécution du processus de test en charge. |
1 s |
Durée illimitée : 0 s Durée limitée : 1 à 1800 s |
Durée illimitée : 0 s Durée limitée : 30 s |
|
T14 |
Tempo. test hors charge |
Durée d'exécution du processus de test hors charge. |
1 s |
Durée illimitée : 0 s Durée limitée : 1 à 1800 s |
Durée illimitée : 0 s Durée limitée : 30 s |
T2 : Tempo. Transfert
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
|
|
Valeurs par défaut |
3 s |
|
Plage |
0 à 1800 s |
|
Réglage |
Pas de 0,1 s de 0 à 1 s, de 1 s au-delà de 1 s. |
T4 : Tempo. Position Off
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
|
|
Valeurs par défaut |
0 s |
|
Plage |
0 à 30 s |
|
Réglage |
Pas de 1 s |
T6 : Tempo. Re-transfert
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
|
|
Valeurs par défaut |
60 s |
|
Plage |
0 à 3600 s |
|
Réglage |
Pas de 1 s |
T7 : Tempo. Démarrage Géné
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
|
|
Valeurs par défaut |
3 s |
|
Plage |
0 à 120 s |
|
Réglage |
Pas de 1 s |
T8 : Tempo. Délestage
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
|
|
Valeurs par défaut |
0 s |
|
Plage |
0 à 15 s |
|
Réglage |
Pas de 1 s |
T9 : Tempo. Refroidiss. Géné
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
NOTE: Pour éviter tout risque d'endommagement du générateur
dû à l'arrêt de celui-ci avant la fin de son processus
de démarrage : La temporisation de refroidissement du générateur
ne peut démarrer qu'après la fin de la temporisation de
démarrage du générateur ou dès que SII est dans
les tolérances à l’issue de la temporisation de retour
à la source.
|
|
Valeurs par défaut |
60 s |
|
Plage |
0 à 3600 s |
|
Réglage |
Pas de 1 s |
T10 : Temporisation échec géné
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
|
|
Valeurs par défaut |
|
|
Plage |
15 à 300 s |
|
Réglage |
Pas de 1 s |
T13 : Tempo. Test en charge
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
Durée du processus de test en charge. Elle déclenche l'alarme si le test n'est pas terminé dans le délai imparti. |
|
Valeurs par défaut |
|
|
Plage |
1 à 1800 s |
|
Réglage |
Pas de 1 s |
T14 : Tempo. test hors charge
|
Champ |
Description |
|---|---|
|
Applications |
Durée du processus de test hors charge. Elle déclenche l’alarme si le test n’est pas terminé dans le délai imparti. |
|
Valeurs par défaut |
|
|
Plage |
1 à 1800 s |
|
Réglage |
Pas de 1 s |