DOCA0214FR-04

Transfert à distance

Le transfert à distance est une fonction fixe duTransferPacT Remote avec les caractéristiques suivantes :

  • Le transfert à distance est une entrée active. Il peut transférer le commutateur de transfert vers Source I, Source II ou OFF en fonction des signaux d'entrée. Il n'y a pas de temporisation ni détection de source pour le transfert à distance.

  • Le client doit émettre un signal de front montant et le maintenir pendant au moins 200 ms pour démarrer le transfert à distance.

Câblage électrique

Bornes

La fonction de transfert à distance fait intervenir 4 bornes, comme indiqué ci-dessous :

  • R0-R1 : Distant vers SI

  • R0-R2 : Distant vers SII

  • R0-R3 : Distant vers OFF

Type de signal

  • Entrée numérique avec contact sec.

  • Doit durer plus de 200 ms pour démarrer la commande à distance.

Capacité des câbles pour les bornes

La capacité des câbles pour les bornes est de 0,5 à 2,5 mm2 (AWG 24 à 12).

Longueur maximale de câble : 10 m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?