Ecran d'isolement
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU
D’ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les écran d'isolement sont installés à l’avant ou à l’arrière des bornes d’alimentation de l’équipement de commutation de transfert pour assurer l’isolation entre les phases.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des écrans d'isolement :
|
Commutateur |
Ecran d'isolement |
|---|---|
|
Châssis 250 : 100-250 A |
TPSISO66 |
|
Châssis 630 : 320-630 A Châssis 800 : 800 A |
TPSISO67 |
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501
DANGER