Contact auxiliaire
Il existe deux catégories de contacts auxiliaires correspondant respectivement aux équipements de commutation de transfert TransferPacT Active Automatic et TransferPact Automatic.
Le tableau suivant répertorie les contacts auxiliaires :
|
Commutateur |
Type de contact auxiliaire |
Contact auxiliaire |
|---|---|---|
|
Châssis 100 : 32-100 A |
Position Source |
TPSAUX32 |
|
Position OFF |
TPSAUX33 |
|
|
Châssis 160 : 80-160 A |
Position Source |
TPSAUX32 |
|
Position OFF |
TPSAUX33 |
|
|
Châssis 250 : 100-250 A |
Position Source |
TPSAUX43 |
|
Position OFF |
TPSAUX44 |
|
|
Châssis 630 : 320-630 A Châssis 800 : 800 A |
Position Source |
TPSAUX43 |
|
Position OFF |
TPSAUX44 |
|
|
Châssis 1A : 800-1600 A |
Position Source |
TPSAUX71 |
|
Position OFF |
TPSAUX72 |
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A : JYT3049801
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A : JYT3049901
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501
-
TransferPacT Active Automatic 800–1600 A : BQT7680301