Seuil
|
Description |
Réglages |
Réglage
par défaut |
Plage de
réglage |
Remarque |
|---|---|---|---|---|
|
Tension de source normale |
Transfert de sous-tension |
85 % |
70-95 % |
Pas de 1 % |
|
Retour de sous-tension |
90 % |
85-100 % |
Pas de 1 % |
|
|
Transfert de sur-tension |
110 % |
105-135 % |
Pas de 1 % |
|
|
Retour de sur-tension |
105 % |
100-115 % |
Pas de 1 % |
|
|
Différentiel minimal entre transfert et retour |
2 % |
-- |
|
|
|
Tension de la source alternative |
Transfert de sous-tension |
85 % |
70-95 % |
Pas de 1 % |
|
Retour de sous-tension |
90 % |
85-100 % |
Pas de 1 % |
|
|
Transfert de sur-tension |
110 % |
105-135 % |
Pas de 1 % |
|
|
Retour de sur-tension |
105 % |
100-115 % |
Pas de 1 % |
|
|
Différentiel minimal entre transfert et retour |
2 % |
-- |
|
|
|
Fréquence de la source normale |
Transfert de sous-fréquence |
96 % |
80-98 % |
Pas de 0,5 % |
|
Retour de sous-fréquence |
97 % |
85-100 % |
Pas de 0,5 % |
|
|
Transfert de sur-fréquence |
102 % |
101-120 % |
Pas de 0,5 % |
|
|
Retour de sur-fréquence |
101 % |
100-115 % |
Pas de 0,5 % |
|
|
Différentiel minimal entre transfert et retour |
0,50 % |
-- |
|
|
|
Fréquence de la source alternative |
Transfert de sous-fréquence |
96 % |
80-98 % |
Pas de 0,5 % |
|
Retour de sous-fréquence |
97 % |
85-100 % |
Pas de 0,5 % |
|
|
Transfert de sur-fréquence |
102 % |
101-120 % |
Pas de 0,5 % |
|
|
Retour de sur-fréquence |
101 % |
100-115 % |
Pas de 0,5 % |
|
|
Différentiel minimal entre transfert et retour |
0,50 % |
-- |
|
|
|
Déséquilibre de tension |
|
Désactivée par défaut |
2 à 30 % |
|
|
Rotation des phases |
|
activée |
|
|
|
Connexion au neutre incorrecte |
|
activée |
|
|
|
Perte du neutre |
|
désactivée |
|
taux de déséquilibre |
La précision de détection de la tension est de 1 %.
La précision de détection de la fréquence est de 0,1 %.