Pantalla aislante
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las pantallas aislantes se instalan en la parte delantera o trasera de los terminales de alimentación del equipo de conmutación de transferencia para proporcionar aislamiento entre las fases.
La siguiente tabla proporciona la lista de pantallas aislantes:
|
Conmutador |
Pantalla aislante |
|---|---|
|
Bastidor 250: 100–250 A |
TPSISO66 |
|
Bastidor 630: 320–630 A Bastidor 800: 800 A |
TPSISO67 |
Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501
PELIGRO