Recorrido rápido por menús
|
Menú |
Submenú 1: |
Submenú 2: |
Intervalo |
Predeterminado |
|---|---|---|---|---|
|
Parámetros del sistema |
Tensión nominal |
- |
consulte la Subpáginas de Parámetros del sistema |
Ue-220 V: 230 V, o Ue-400V: 400 V, o Ue-208V: 230 V, o |
|
Frecuencia nominal |
- |
50 Hz; 60 Hz |
50 Hz |
|
|
Posición neutra |
- |
NABC; ABCN |
NABC |
|
|
Aplicación |
Configuración de fuente |
- |
Red S1 (N) - Grupo electrógeno
SII (A); |
Red S1 (N) - Grupo electrógeno SII (A) |
|
Condiciones de transferencia |
Advertencia de secuencia de fase |
Activado; Desactivado |
Activado (IEC) |
|
|
Advertencia UNB de tensión |
Activado; Desactivado |
Apagado |
||
|
Advertencia N incorrecta |
Activado; Desactivado |
Activado (IEC) |
||
|
U > Transferencia Ue |
Activado; Desactivado |
Apagado |
||
|
Trans FRQ anómala |
Activado; Desactivado |
Apagado |
||
|
Alerta de fallo de arranque gen. |
Activado; Desactivado |
Apagado |
||
|
Pérdida neutro |
Activado; Desactivado |
Apagado |
||
|
Modos de retorno |
- |
Retorno automático; |
Retorno automático |
|
|
Regulaciones SI |
Caída de UV |
consulte la Subpáginas de Aplicación |
85 % |
|
|
Retorno UV |
90 % |
|||
|
Caída de OV |
110 % |
|||
|
Retorno OV |
105 % |
|||
|
Caída de UF |
96 % |
|||
|
Retorno UF |
97 % |
|||
|
Caída de OF |
102 % |
|||
|
Retorno OF |
101 % |
|||
|
Tasa de desequilibrio |
2 %-30 % |
5 % |
||
|
Regulaciones SII |
Caída de UV |
consulte la Subpáginas de Aplicación |
85 % |
|
|
Retorno UV |
90 % |
|||
|
Caída de OV |
110 % |
|||
|
Retorno OV |
105 % |
|||
|
Caída de UF |
96 % |
|||
|
Retorno UF |
97 % |
|||
|
Caída de OF |
102 % |
|||
|
Retorno OF |
101 % |
|||
|
Tasa de desequilibrio |
2 %-30 % |
5 % |
||
|
Temporizaciones |
Temporización de transferencia |
- |
0-1800 s |
3 s (IEC) |
|
Temporización de retransferencia |
- |
0-3600 s |
60 s (IEC) |
|
|
Retardo de posición de apagado central |
- |
0-30 s |
0 s |
|
|
Temporización de desconexión de carga |
- |
0-15 s |
0 s |
|
|
Temporización de arranque del generador |
- |
0-120 s |
3 s (IEC) |
|
|
Tempo. enfriamiento generador |
- |
0-3600 s |
60 s (IEC) |
|
|
Temporización de fallo del generador |
- |
15-300 s |
300 s |
|
|
Ajustes |
Accesorios |
Test DI (si se admite) |
Prueba en carga activada; |
Prueba en carga |
|
Modbus (si se admite) |
Dirección |
Dirección = 001 |
||
|
Desplazamiento automático de vista rápida |
- |
Activado (1-300 s); Desactivado |
Apagado |
|
|
Idioma |
- |
- |
8 idiomas |
Inglés |
|
Fecha/Hora |
- |
- |
AAAA-MM-DD-HH-MM-SS |
2000-01-01 00:00:00 |