Módulo de funciones del controlador
El módulo de funciones del controlador permite ampliar la función interactiva del ATSE TransferPacT.
El ATSE TransferPacT proporciona la solución de permutación de fuente con módulos de funciones del controlador para actualizar sin interrupción de la alimentación.
El módulo de funciones del controlador consta de tres partes principales:
-
Cubierta giratoria: Abra la cubierta rotativa para acceder a los terminales de alimentación.
-
Indicador LED: Permite indicar el estado de la alimentación y la conexión de los accesorios.
-
Indicador LED verde: Indica que los accesorios tienen tensión y se han conectado correctamente.
-
DES: Indica que los accesorios no tienen tensión, excepto para la extensión de bus y el módulo de alimentación auxiliar de 24 V CC (TPCDIO15).
-
CON: Indica que hay una fuente de alimentación externa de 24 V CC.
-
-
Bornes de alimentación: Se utilizan para el cableado.
A continuación, se muestran los detalles de los bornes de los módulos de funciones:
|
Referencia comercial |
Descripción |
Bornes de cableado |
Notas |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TPCDIO05 |
Deslastrado y advertencia de disponibilidad |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
|
|
|
LS4 |
AW1 |
AW2 |
LS: descarga AW: advertencia de disponibilidad |
|||
|
TPCDIO07 |
Inhibición de transferencia y pruebas remotas |
1,1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2,3 |
|
TI1 |
RT1 |
TI2 |
RT2 |
TI: inhibición de transferencia RT: pruebas remotas |
||||
|
TPCDIO08 |
Control remoto voluntario |
1,1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2,3 |
|
|
V1 |
V2 |
F1 |
V0 |
V0 |
V0 |
V: control remoto voluntario |
||
|
TPCDIO10 |
Protección contra incendios: entrada de pulsos de 24 V CC |
1,1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2,3 |
|
P1+ |
P1- |
P2+ |
P2 |
P: entrada de pulsos |
||||
|
TPCDIO11 |
Protección contra incendios: entrada constante de 24 V CC |
1,1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2,3 |
|
C1+ |
C1- |
C: entrada constante |
||||||
|
TPCDIO13 |
Protección contra incendios: entrada constante de 230 V CA |
1,1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2,3 |
|
C1+ |
C1- |
C: entrada constante |
||||||
|
TPCDIO14 |
Protección contra incendios: 1 entrada de contacto seco |
1,1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2,3 |
|
|
|
|
|
||||||
|
TPCDIO15 |
Extensión de bus y alimentación auxiliar de 24 V CC |
1,1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2,3 |
|
|
|
|
|
24V+ / 24V-: alimentación externa |
|||||
|
TPCCOM16 |
Modbus RTU (puerto serie) |
1,1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2,3 |
|
|
D1 |
D0 |
0V |
Pantalla |
Modbus: Comunicación Modbus |
||||
|
TPCDIO17 |
Inicio y alarma del grupo electrógeno |
1,1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
A: alarma |
|||
|
|
|
|
|
|
||||
Para obtener más información sobre la instalación de los módulos funcionales, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A: JYT3049801
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A: JYT3049901
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501
-
TransferPacT Active Automatic 800–1600 A: BQT7680301