Terminal de compresión
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ADVERTENCIA |
|---|
|
Peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Los terminales de compresión se atornillan en el conmutador mediante los tornillos suministrados con el conmutador.
En la tabla siguiente se proporciona la lista de los terminales de compresión:
|
Conmutador |
Número de polos |
Material |
Terminal de compresión |
|---|---|---|---|
|
Bastidor 250: 100–250 A |
3P |
Cu |
LV429252 |
|
LV429253 |
|||
|
LV429254 |
|||
|
Al |
LV429504 |
||
|
LV429506 |
|||
|
4P |
Cu |
LV429256 |
|
|
LV429257 |
|||
|
LV429258 |
|||
|
Al |
LV429505 |
||
|
LV429507 |
|||
|
Bastidor 630: 320–630 A |
3P |
Cu |
TPSCON57 |
|
TPSCON59 |
|||
|
Al |
TPSCON61 |
||
|
TPSCON63 |
|||
|
4P |
Cu |
TPSCON58 |
|
|
TPSCON60 |
|||
|
Al |
TPSCON62 |
||
|
TPSCON64 |
|||
|
Bastidor 800: 800 A |
3P |
Cu |
TPSCON57 |
|
TPSCON59 |
|||
|
4P |
Cu |
TPSCON58 |
|
|
TPSCON60 |
Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A: GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A: GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501
PELIGRO
ADVERTENCIA