Umbral
|
Descripción |
Ajustes |
% de ajuste
predeterminado |
Rango de
ajuste |
Nota |
|---|---|---|---|---|
|
Tensión de fuente normal |
Caída por subtensión |
85 % |
70 %-95 % |
Incremento de un 1 % |
|
Retorno por subtensión |
90 % |
85 %-100 % |
Incremento de un 1 % |
|
|
Caída por sobretensión |
110 % |
105 %-135 % |
Incremento de un 1 % |
|
|
Retorno por sobretensión |
105 % |
100 %-115 % |
Incremento de un 1 % |
|
|
Diferencial mínimo entre caída y retorno |
2 % |
-- |
|
|
|
Tensión de fuente alternativa |
Caída por subtensión |
85 % |
70 %-95 % |
Incremento de un 1 % |
|
Retorno por subtensión |
90 % |
85 %-100 % |
Incremento de un 1 % |
|
|
Caída por sobretensión |
110 % |
105 %-135 % |
Incremento de un 1 % |
|
|
Retorno por sobretensión |
105 % |
100 %-115 % |
Incremento de un 1 % |
|
|
Diferencial mínimo entre caída y retorno |
2 % |
-- |
|
|
|
Frecuencia de fuente normal |
Transferencia por subfrecuencia |
96 % |
80 %-98 % |
Incremento de un 0,5 % |
|
Retorno por subfrecuencia |
97 % |
85 %-100 % |
Incremento de un 0,5 % |
|
|
Transferencia por sobrefrecuencia |
102 % |
101 %-120 % |
Incremento de un 0,5 % |
|
|
Retorno por sobrefrecuencia |
101 % |
100 %-115 % |
Incremento de un 0,5 % |
|
|
Diferencial mínimo entre caída y retorno |
0,50 % |
-- |
|
|
|
Frecuencia de fuente alternativa |
Transferencia por subfrecuencia |
96 % |
80 %-98 % |
Incremento de un 0,5 % |
|
Retorno por subfrecuencia |
97 % |
85 %-100 % |
Incremento de un 0,5 % |
|
|
Transferencia por sobrefrecuencia |
102 % |
101 %-120 % |
Incremento de un 0,5 % |
|
|
Retorno por sobrefrecuencia |
101 % |
100 %-115 % |
Incremento de un 0,5 % |
|
|
Diferencial mínimo entre caída y retorno |
0,50 % |
-- |
|
|
|
Desequilibrio de tensión |
|
El valor predeterminado está desactivado |
2 %-30 % |
|
|
Rotación de fase |
|
habilitado |
|
|
|
Conexión errónea del neutro |
|
habilitado |
|
|
|
Neutro perdido |
|
deshabilitado |
|
tasa de desequilibrio |
La precisión de la detección de tensión es del 1 %.
La precisión de la detección de frecuencia es del 0,1 %.