Transferencia remota
La transferencia remota es una función fija para TransferPacT Remote con las siguientes funciones:
-
La transferencia remota es una entrada activa. Puede transferir el TRSE a la fuente I o la fuente II o la posición de apagado según las señales de entrada. No hay retardo de tiempo ni detección de fuente para la transferencia remota.
-
El cliente debe dar una señal de flanco ascendente y conservar la señal durante no menos de 200 ms para iniciar la transferencia remota.
Cableado eléctrico
Terminales
La función de transferencia remota consta de 4 terminales, como se muestra a continuación:
-
R0-R1: remoto a SI
-
R0-R2: remoto a SII
-
R0-R3: remoto a desactivado
Tipo de señal
-
Entrada digital con contacto seco.
-
Se necesita una entrada de más de 200 ms para iniciar el control remoto.
Capacidad del cable para los bornes
La capacidad del cable para los bornes es de 0,5 - 2,5 mm 2 (AWG 24 ~ 12).
Longitud máxima del cable: 10 m