EIO0000004205.07

安装需求

此产品适合在UL 50/50E、类型 1、类型 4X(仅在室内使用)、类型 12 或类型 13 机柜的平面上使用。

将此产品安装在提供干净、干燥、牢固和可控环境的机柜中 (IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X [仅在室内使用] 类型 12 或类型 13 机柜)。

显示器前面等级为 IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X (仅在室内使用)、类型 12 和类型 13 机柜。

显示器前面 机柜前面
IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型1、类型4X(仅在室内使用)、类型12、类型13 IP66F、IP67F、UL 50/50E、类型1、类型4X(仅在室内使用)、类型12、类型13

当前 USB 盖打开时,前面等级为类型 1 机柜。

将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项:

  • 此产品的后面未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时,务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。

  • 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。

  • 本产品不适合在户外使用。获得的 UL 认证仅限室内使用。

  • 安装和操作本产品时使其前面板朝外。

注: IP66F 和 IP67F 不是 UL 认证的一部分。
小心
烧伤风险
  • 请勿在运行期间触摸挡板或后壳。
  • 在高于45 °C (113 °F)的环境温度下操作前USB时,请戴上适当的手套。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
  • 主机模块:
    根据面板的材料和设计,其安装表面可能需要加强。如果预计振动水平较高,且本产品的安装表面(如面板门等)可以移动(如由于面板门的打开或关闭),则应适当考虑本产品的重量。

    面板类型:
    检查安装面板或机柜表面是否平坦、状况良好且无参差不齐的边缘。可以在安装面板内的开孔处加上金属加固条以增强稳固性。

  • 主机模块:
    根据面板的材料和强度以及使用该产品的环境来确定面板的厚度。考虑到M4螺钉的长度,厚度必须大于等于1.6 mm (0.06 in)。

    面板类型:
    根据需要的承载强度确定安装面板的厚度。即使安装面板的厚度在面板开孔尺寸建议的范围之内,由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因,面板也可能会发生弯曲。因此,可能需要对安装表面进行加固。

  • 确保环境温度和湿度在环境规格指定范围内。当在机柜或机箱中安装本产品时,“环境气温”是指机柜或机箱的内部和外部温度。

    1. 内部温度

    2. 外部温度

  • 请确保周围设备的散热不会导致本产品超出其标准工作温度。

  • 当将面板类型纵向安装时,请将产品的右侧朝上放置。即, 电源接头侧需要朝上放置。对于主机模块,请参阅主机模块安装

    注: 请确保您的应用支持纵向显示。
    1. 电源接口

  • 在倾斜位置安装本产品时,面板表面的倾斜度不得超过 30°。

  • 为方便维护、操作及更好地通风,安装本产品时请与相邻物体及其他设备间至少留出 100 mm (3.94 in) 的空隙,如下图所示:

压差

在应用和安装本产品时,务必采取措施消除安装本产品的机柜内外之间的任何压差。机柜内压力较高可能导致显示器前膜脱层。即使机柜内的压差很小,也会作用于大面积膜上,从而产生足够的力使膜脱层,从而导致触摸能力失效。当在不同的房间有多个风扇和通风机以不同速率使空气流动的应用中,常常会出现压差。请采用以下技术以确保本产品的功能不受此错误应用的影响:
  1. 密封机柜内的所有导管连接,特别是导管通向其他可能处于不同压力的房间时。

  2. 适用时,可在机柜底部安装一个小排气孔,以平衡内外压力。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.