EIO0000004205.07

高级主机

正视图
右视图
底视图
底视图 (包括PCI/PCIe插槽和风扇套件)
A. VESA 安装螺钉孔*1 K. 以太网 1
B. 维修舱 L. 以太网 2
C. 电源按钮 M. USB 3.0 (A 型)*3
D. 存储访问 LED N. USB 2.0 (A 型)*3
E. 状态 LED O. COM (RS-232C,非隔离式)
F. 安全锁插槽*2 P. 可选接口插槽1
G. 电源接口 Q. 可选接口插槽2
H. PE 端子 (仅用于交流型号) R. PCI/PCIe 卡插槽1 *4
I. USB 3.0 (C 型) S. PCI/PCIe 卡插槽2 *4
J. DisplayPort T. 风扇套件

*1 本产品可以安装到符合 VESA 标准 (100 x 100 mm) 的市售显示器支架上。使用 4 个 M4 螺钉 (螺钉有效深度:8 mm [0.31 in])。必要扭矩为 0.7 至 0.8 N•m (6.2 至 7.1 lb-in)。
VESA 安装未通过 UL 认证。
当装有 PCI/PCIe 插槽时,无法进行 VESA 安装。

*2 仅支持 Kensington 锁。插槽尺寸 3 x 7 mm (0.12 x 0.28 in)。

*3 推荐支持 USB 3.0 的 USB 存储设备。使用 USB 3.0 端口连接存储设备。

*4 有关 PCI/PCIe 插槽配置,请参阅 扩展槽安装

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.