DOCA0102ES-12

Directrices de ajuste de la protección

Presentación

El ajuste de la protección contra sobrecorriente se basa en cálculos de cortocircuitos y fallos eléctricos de la instalación. Las directrices de ajuste no pueden sustituir estos cálculos.

Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X ofrecen flexibilidad para establecer la protección contra sobrecorriente adecuada y mantener a la vez la selectividad y la estabilidad sobre fenómenos transitorios (por ejemplo, la corriente de irrupción de transformadores o motores) cuando sea necesario.

Para cada circuito, el diseñador de la instalación debe proporcionar lo siguiente:

  • Iz: capacidad de corriente continua del circuito según la norma IEC 60364-5-52 o las normas nacionales de cableado. La capacidad de carga de corriente se denomina corriente nominal en el US National Electrical Code (NFPA 70).

  • Ifault min: corriente eléctrica de defecto mínima en el extremo del circuito en función del sistema de puesta a tierra

  • Tmax short-circuit: tiempo máximo para la corriente de cortocircuito máxima

Se proporcionan directrices para ajustar las siguientes protecciones:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • Protección contra sobrecorriente instantánea

  • Protección contra sobrecorriente IDMTL

  • Protección contra sobrecorriente direccional

Directrices de ajuste de la protección contra sobrecorriente por aplicación

La tabla siguiente proporciona las directrices para el ajuste de protección contra sobrecorriente por aplicación:

Aplicación

MicroLogic 2.0 X

MicroLogic 3.0 X

MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X(1)

Lado secundario del transformador MV/LV (acometida principal del panel de conmutación) con otro interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS, or PowerPacT P- and R-frame aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ mín. Ifault

Selectividad posible solo con alimentadores ComPacT NSXm y ComPacT NSX.

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Ii ≤ mín. Ifault

Modo de disparo Ii: Normativa

Selectividad posible solo con alimentadores PowerPacT de marco B, H, J y L.

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd < Tmáx de cortocircuito

tsd > tsd de interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT de marco P y R aguas abajo(2)

Modo Ii: Apagado

Lado secundario del transformador MV/LV (acometida principal del panel de conmutación) sin otro interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS, or PowerPacT P- and R-frame aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ mín. Ifault

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Ii ≤ mín. Ifault

Modo de disparo Ii: Normativa

Ir = Iz

tr ≤ 24 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd = 0

Modo Ii: ON

Modo de disparo Ii: Normativa

Ii = Isd

Salida del generador

con otro interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT de marco P y R aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ mín. Ifault

Selectividad posible solo con alimentadores ComPacT NSXm y ComPacT NSX.

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Ii ≤ mín. Ifault

Modo de disparo Ii: Normativa

Selectividad posible solo con alimentadores PowerPacT de marco B, H, J y L.

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd > tsd de interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT de marco P y R aguas abajo(2)

Modo Ii: Apagado

Salida del generador

sin otro interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT de marco P y R aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ mín. Ifault

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Ii ≤ mín. Ifault

Modo de disparo Ii: Normativa

Ir = Iz

tr ≤ 1 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd = 0

Modo Ii: ON

Modo de disparo Ii: Normativa

Ii = Isd

Alimentador con otro interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT de marco P y R aguas abajo

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ mín. Ifault

Selectividad posible solo con alimentadores ComPacT NSXm y ComPacT NSX.

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Ii ≤ mín. Ifault

Modo de disparo Ii: Normativa

Selectividad posible solo con alimentadores PowerPacT de marco B, H, J y L.

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd > tsd de interruptor automático aguas abajo(2)

Modo Ii: Apagado

Alimentador sin otro interruptor automático MasterPacT, ComPacT NS o PowerPacT de marco P y R aguas abajo como alimentador

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ mín. Ifault

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Ii ≤ mín. Ifault

Modo de disparo Ii: Normativa

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd ≤ mín. Ifault

tsd = 0

Modo Ii: ON

Modo de disparo Ii: Normativa

Ii = Isd

Sistema electrónico de alimentación (por ejemplo, sistemas de alimentación ininterrumpida, variadores, convertidores fotovoltaicos) sin ningún otro interruptor automático aguas abajo

Ir = Iz

tr ≤ 8 s

Isd = 1,5-2 x In≤ mín. Ifault

Ir = Iz

tr ≤ 8 s

Ii = 2-3 x In≤ mín. Ifault

Modo de disparo Ii: Fast (Rápido)

Ir = Iz

tr ≤ 16 s

Isd = 1,5-2 x In≤ mín. Ifault

tsd = 0

Modo Ii: ON

Modo de disparo Ii: Fast (Rápido)

Ii = 2-3 x In

Configuración de ERMS solo con ERMS Digital Module

Ir_ERMS = Iz

tr_ERMS ≤ 1 s

Isd_ERMS = 1,5 x Ir

Ir_ERMS = Iz

tr_ERMS ≤ 1 s

Ii_ERMS = 1,5 x In

Modo de disparo de Ii_ERMS: Fast (Rápido)

Ir_ERMS = Iz

tr_ERMS ≤ 1 s

Isd_ERMS = 1,5 x Ir

tsd_ERMS = 0

Ii_ERMS = 2 x In

Modo de disparo de Ii_ERMS: Fast (Rápido)

(1) La protección de defecto a tierra y la protección diferencial dependen del sistema de puesta a tierra y de las normativas locales. Como norma, la sensibilidad de la protección de defecto a tierra y la protección diferencial debe ser tan baja como sea posible sin sufrir perturbaciones de corriente de fuga permanente o transitoria. La temporización de defecto a tierra y diferencial permite la selectividad con aparatos aguas abajo.

(2) Cuando tsd > 0, en los EE. UU. se requiere un sistema de reducción de tiempo de eliminación de fallos, como ZSI o ERMS, de acuerdo con el Código de electricidad nacional NFPA 70 (240.87) (edición de 2011). Consulte las directrices de la configuración de ERMS.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.