NHA2779006-12

Anwendungen für Analogeingänge

Die Analogeingänge werten ein eingehendes Analogstromsignal von den Messwandlern aus. Das Analog-E/A-Modul kann Strom mit 4–20-mA-Standard-Messwandlern messen.

Für den Analogeingangsbetrieb nimmt das Messgerät ein Analogeingangssignal auf und zeigt den daraus resultierenden skalierten Wert an. Analogeingänge können einen Wert unterhalb der Nullskala anzeigen, wenn an der Eingangsschnittstelle ein offener Kreis erfasst wird.

Sie können den Analogeingangsmodus auf Stromerkennung einstellen.

Verdrahtung des Analogeingangs

Verdrahtung der dualen Analogeingänge

Sie können die folgenden Analogeingänge Ihres Messgeräts nur über eine Kommunikationsschnittstelle konfigurieren:

Code

Einheit

Beschreibung

0

Keine Einheiten

1

%

Prozentsatz

2

ºC

Grad Celsius

3

°F

Grad Fahrenheit

4

Deg

Grad Winkel

5

Hz

Hertz

6

A

Ampere

7

kA

Kiloampere

8

V

Volt

9

kV

Kilovolt

10

MV

Megavolt

11

W

Watt

12

kW

Kilowatt

13

MW

Megawatt

14

VAR

Voltampere reaktiv

15

kVAR

Kilovoltampere reaktiv

16

MVAR

Megavoltampere reaktiv

17

VA

Voltampere

18

kVA

Kilovoltampere

19

MVA

Megavoltampere

20

WH

Wattstunde

21

kWH

Kilowattstunde

22

MWH

Megawattstunde

23

VARH

Reaktive Voltamperestunde

24

kVARH

Reaktive Kilovoltamperestunde

25

MVARH

Reaktive Megavoltamperestunde

26

VAH

Voltamperestunden

27

kVAH

Kilovoltamperestunden

28

MVAH

Megavoltamperestunden

29

Seconds

Sekunden

30

Minutes

Minuten

31

Hours

Stunden

32

Bytes (RAM)

Bytes

33

kBytes (RAM)

Kilobyte

34

$

Dollar

35

gal

Gallonen

36

gal/hr

Gallonen/Stunde

37

gal/min

Gallonen/Minute

38

cfm

Kubikfuß/min

39

PSI

PSI

40

BTU

BTU

41

L

Liter

42

ton-h

Tonnenstunden

43

l/h

Liter/Stunde

44

l/min

Liter/min

45

Euro

46

ms

Millisekunden

47

m3

Kubikmeter

48

m3/sec

Kubikmeter/s

49

m3/min

Kubikmeter/min

50

m3/hr

Kubikmeter/Stunde

51

Pa

Pascal

52

Bars

Bar

53

RPM

Umdrehungen/min

55

BTU/hr

BTU/Stunde

56

PSIG

Relativer Druck Pfund pro Quadratzoll

57

SCFM

Norm-Kubikfuß pro Minute

58

MCF

Tausend Kubikfuß

59

Therm

Therm

60

SCFH

Norm-Kubikfuß/Stunde

61

PSIA

Absolutdruck Pfund pro Quadratzoll

62

lbs

Pfund

63

kg

Kilogramm

64

klbs

Kilopfund

65

lb/hr

Pfund/Stunde

66

ton/hr

Tonne/Stunde

67

kg/hr

Kilogramm/Stunde

68

in. Hg

Zoll Quecksilber

69

kPa

Kilopascal

70

%RH

Prozentsatz der relativen Luftfeuchtigkeit

71

MPH

Meilen pro Stunde

72

m/sec

Meter/s

73

mV/cal/(cm²/min)

Millivolt/Kalorie/(Quadratzentimeter/min)

74

in

Zoll

75

mm

Millimeter

76

GWH

Gigawattstunde

77

GVARH

Reaktive Gigavoltamperestunde

78

GVAH

Gigavoltamperestunden

79

AH

Amperestunden

80

kAH

Kiloamperestunden

81

Therm/hr

Therm/Stunde

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.