80043-055-16

Ancrage de la base

  1. Pour ancrer correctement le tableau de distribution au sol, utiliser tous les trous de montage de 19 mm (0,75 po) de diamètre, comme illustré dans Quincaillerie de montage des profilés de base. Les dimensions de l’armoire correspondant à la figure de la section Emplacements des boulons d’ancrage au sol du profilé de base sont indiquées dans le tableau Dimensions X, Y, Z de l’armoire en mm (po).

    Dimensions X, Y, Z de l’armoire en mm (po)

    Largeur de l’armoire

    305 mm
    (12 po)

    610 mm
    (24 po)

    762 mm
    (30 po)

    914 mm
    (36 po)

    1067 mm
    (42 po)

    1219 mm
    (48 po)

    1372 mm
    (54 po)

    Profondeur de l’armoire

    610 mm
    (24 po)

    X = 152 (6)
    Y = 533 (21)

    X = 457 (18)
    Y = 533 (21)

    X = 610 (24)
    Y = 533 (21)

    X = 762 (30)
    Y = 533 (21)

    X = 914 (36)
    Y = 533 (21)

    X = 1067 (42)
    Y = 533 (21)

    X = 1219 (48)
    Y = 533 (21)

    914 mm
    (36 po)

    X = 152 (6)
    Z = 419 (16,5)
    Y = 838 (33)

    X = 457 (18)
    Z = 419 (16,5)
    Y = 838 (33)

    X = 610 (24)
    Z = 419 (16,5)
    Y = 838 (33)

    X = 762 (30)
    Z = 419 (16,5)
    Y = 838 (33)

    X = 914 (36)
    Z = 419 (16,5)
    Y = 838 (33)

    X = 1067 (42)
    Z = 419 (16,5)
    Y = 838 (33)

    X = 1219 (48)
    Z = 419 (16,5)
    Y = 838 (33)

    1219 mm
    (48 po)

    X = 152 (6)
    Z = 572 (22,5)
    Y = 1143 (45)

    X = 457 (18)
    Z = 572 (22,5)
    Y = 1143 (45)

    X = 610 (24)
    Z = 572 (22,5)
    Y = 1143 (45)

    X = 762 (30)
    Z = 572 (22,5)
    Y = 1143 (45)

    X = 914 (36)
    Z = 572 (22,5)
    Y = 1143 (45)

    X = 1067 (42)
    Z = 572 (22,5)
    Y = 1143 (45)

    X = 1219 (48)
    Z = 572 (22,5)
    Y = 1143 (45)

    1372 mm
    (54 po)

    X = 152 (6)
    Z = 648 (25,5)
    Y = 1295 (51)

    X = 457 (18)
    Z = 648 (25,5)
    Y = 1295 (51)

    X = 610 (24)
    Z = 648 (25,5)
    Y = 1295 (51)

    X = 762 (30)
    Z = 648 (25,5)
    Y = 1295 (51)

    X = 914 (36)
    Z = 648 (25,5)
    Y = 1295 (51)

    X = 1067 (42)
    Z = 648 (25,5)
    Y = 1295 (51)

    X = 1219 (48)
    Z = 648 (25,5)
    Y = 1295 (51)

    1524 mm
    (60 po)

    X = 152 (6)
    Z = 724 (28,5)
    Y = 1448 (57)

    X = 457 (18)
    Z = 724 (28,5)
    Y = 1448 (57)

    X = 610 (24)
    Z = 724 (28,5)
    Y = 1448 (57)

    X = 762 (30)
    Z = 724 (28,5)
    Y = 1448 (57)

    X = 914 (36)
    Z = 724 (28,5)
    Y = 1448 (57)

    X = 1067 (42)
    Z = 724 (28,5)
    Y = 1448 (57)

    X = 1219 (48)
    Z = 724 (28,5)
    Y = 1448 (57)

    1829 mm
    (72 po)

    X = 152 (6)
    Z= 724 (28,5)
    Z2 = 1029 (40,5)
    Y = 1753 (69)

    X = 457 (18)
    Z= 724 (28,5)
    Z= 1029 (40,5)
    Y = 1753 (69)

    X = 610 (24)
    Z= 724 (28,5)
    Z= 1029 (40,5)
    Y = 1753 (69)

    X = 762 (30)
    Z= 724 (28,5)
    Z= 1029 (40,5)
    Y = 1753 (69)

    X = 914 (36)
    Z= 724 (28,5)
    Z= 1029 (40,5)
    Y = 1753 (69)

    X = 1067 (42)
    Z= 724 (28,5)
    Z= 1029 (40,5)
    Y = 1753 (69)

    X = 1219 (48)
    Z= 724 (28,5)
    Z= 1029 (40,5)
    Y = 1753 (69)

    Emplacements des boulons d’ancrage au sol du profilé de base

    REMARQUE: Voir Dimensions X, Y, Z de l’armoire en mm (po) pour les valeurs des dimensions X, Y et Z.
  2. Selon la taille de châssis (voir Emplacements des boulons d’ancrage au sol du profilé de base), utiliser quatre ou six points d’ancrage dans les emplacements indiqués dans Quincaillerie de montage des profilés de base.

    Quincaillerie de montage des profilés de base

    REMARQUE: Détail de la quincaillerie de montage du profilé de base représenté à titre de référence uniquement. La quincaillerie d’ancrage n’est pas fournie avec le tableau de distribution. Les couvercles et la quincaillerie interne sont retirés à des fins d’illustration.
  3. Après la mise en place du tableau de distribution, fixer les profilés de base. La quincaillerie utilisée à chaque point d’ancrage doit comprendre une rondelle Belleville de 32 mm (1,25 po) de diamètre, comme illustré dans Quincaillerie de montage des profilés de base.

    REMARQUE: Le dessus (« TOP ») de la rondelle Belleville doit être orienté vers le haut.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.