80043-055-16

Attache de câble pour le courant nominal de court-circuit (SCCR)

Pour la section principale ArcBlok, voir Annexe A – Instructions pour la section principale ArcBlok.

L’attache de câble est recommandée pour les cosses montées sur barres-bus dans les conditions suivantes :

  • Les longueurs de câbles non supportées sont supérieures à 1 m (3,5 pi).*

    ET

  • Les câbles répondent au critère Oui indiqué dans Critères d’utilisation d’attaches de câble.

Critères d’utilisation d’attaches de câble

Courant admissible du câble

Courant de déclenchement de court-circuit disponible (efficace)

< 65 kA

65 à < 85 kA

85 à < 150 kA

150 à 200 kA

≤ 800 A

Non

Oui

Oui

Oui

1200 A

Non

Non

Oui

Oui

1600 A

Non

Non

Oui

Oui

2000 A

Non

Non

Oui

Oui

2500 A

Non

Non

Non

Oui

3000 A

Non

Non

Non

Oui

≥ 4000 A

Non

Non

Non

Non

OU

  • Si spécifications autres.

    REMARQUE: Pour les disjoncteurs I-Line™, ou si les cosses sont dans le disjoncteur, se reporter aux directives d’utilisation pour le disjoncteur spécifique.

Exemple d’attaches de câble

AVIS
déplacement des câbles dans des conditions de court-circuit
Attacher tous les câbles, y compris les câbles de neutre, dans l’installation du tableau de distribution lorsque les conditions indiquées dans Exemple d’attaches de câble sont satisfaites.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Lorsque des attaches de câbles sont requises, procéder comme suit.

REMARQUE: Enrouler les câbles à l’aide d’une corde de sisal de 13 mm (1/2 po) de diamètre, d’une corde de nylon de 9,5 mm (3/8 po) de diamètre ou d’une corde équivalente.
  1. Commencer à enrouler les câbles (voir Enroulement des câbles (câbles de neutre non représentés)) à une distance maximale de 279 mm (11 po) de l’extrémité des cosses. Continuer à enrouler les câbles à partir de 279 mm (11 po), jusqu’au point où les câbles sortent de l’armoire.

    1. Enrouler les câbles quatre fois comme indiqué, en laissant trois pieds (1 m) de câble en excès à la première extrémité (A).

    2. Tirer sur la corde (B) et bien la tendre.

      Enroulement des câbles (câbles de neutre non représentés)

  2. Faire plusieurs tours avec la corde (voir Enroulement dans l’espace entre les câbles) jusqu’à ce qu’elle remplisse complètement l’espace entre les câbles.

    1. Faire passer la dernière boucle de la corde sous la boucle précédente (C).

    2. Engager la corde dans l'espace de droite.

    3. Tirer sur la corde et bien la tendre.

      Enroulement dans l’espace entre les câbles

  3. Faire plusieurs tours avec la corde jusqu’à ce qu’elle remplisse complètement l’espace entre les câbles (voir Finition de l’enroulement dans l’espace entre les câbles).

    1. Faire passer la dernière boucle de la corde sous la boucle précédente (D).

    2. Tirer sur la corde et bien la tendre.

      Finition de l’enroulement dans l’espace entre les câbles

  4. Attacher ensemble les extrémités (1) et (2) (voir Attache des extrémités de la corde) jusqu’à ce qu’elles soient tendues. Couper l’excès de corde et entourer les extrémités avec un ruban adhésif pour les empêcher de s’effilocher.

    Attache des extrémités de la corde

  5. Vérifier de nouveau les couples des vis de fixation des fils après avoir fixé les câbles.

    REMARQUE: Se reporter à l’étiquette des couples de serrage fournie avec le tableau de distribution pour trouver les valeurs de couple.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.