80043-055-16

Installation des interrupteurs à fusibles QMB/QMJ/QMQB

REMARQUE: Les interrupteurs QMQB sont disponibles au Canada uniquement.
DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
  • Mettre les sections hors tension avant d’installer ou de retirer des interrupteurs QMB/QMJ/QMQB*.
  • Ne pas utiliser un dispositif principal comme dispositif de dérivation ni un dispositif de dérivation comme dispositif principal.
  • Avant la mise sous tension du tableau de distribution, tous les espaces inutilisés doivent être remplis avec des plaques de remplissage. Se reporter aux tableaux 4 et 5 pour les tailles et les références de catalogue.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Plaques de remplissage pour les interrupteurs à fusibles QMB/QMJ

Hauteur

Nº de catalogue

38 mm (1,50 po)

QMB1BLW

76 mm (3,00 po)

QMB3BLW

152 mm (6,00 po)

QMB6BLW

381 mm (15,00 po)

QMB15BLW

Plaques de remplissage pour les interrupteurs à fusibles QMQB*

Hauteur

Nº de catalogue

(2) 35 mm (1,375 po)

QFS1

(8) 140 mm (5,50 po)

QFS5

(10) 175 mm (6,875 po)

QFS6

(14) 244 mm (9,625 po)

QFS9

(24) 419 mm (16,50 po)

QFS16

AVIS
ENDOMMAGEMENT DES CONNECTEURS ENFICHABLES
Ne pas enlever le lubrifiant protecteur des connecteurs enfichables.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
  1. Couper l’alimentation principale.

  2. Amener la manette des interrupteurs à la position d’arrêt (OFF). Aligner les connecteurs enfichables de l’interrupteur sur les barres-bus verticales du panneau QMB et brancher l’interrupteur sur le panneau.

  3. Placer et serrer partiellement toutes les vis de montage de l’unité qui se montent sur les rails de montage du panneau QMB.

  4. Serrer toutes les vis de façon égale. La bride de montage de l’unité et les connecteurs enfichables doivent être bien mis en place.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.