80043-055-16

Valeurs de couple pour les connexions électriques

Cosses d’arrivée, de dérivation et de neutre

Taille des douilles sur plats

Valeurs de couple

1/4 po

180 lb-po (20 N·m)

5/16 po

250 lb-po (28 N·m)

3/8 po

340 lb-po (38 N·m)

1/2 po*

450 lb-po (51 N·m)


Barre-bus de neutre et/ou de mise à la terre à conducteurs multiples

Type de vis

Gamme des fils de cosses

Calibre de conducteur

Valeurs de couple

Tête fendue

14 à 4

14 à 10 Cu, 12 à 10 Al

20 lb-po (2 N·m)

8 Cu-Al

25 lb-po (3 N·m)

6 à 4 Cu-Al

35 lb-po (4 N·m)

14–1/0

14 à 8 Cu-Al

36 lb-po (4 N·m)

6 à 1/0 Cu-Al

45 lb-po (5 N·m)

Tête creuse

14–1/0

Tout

100 lb-po (11 N·m)

6 à 300 kcmil

Tout

275 lb-po (31 N·m)


Boulon de carrosserie, écrou hexagonal, rondelle conique

 

Description de la quincaillerie

Valeurs de couple

1/2 po

720-840 lb-po (81 ± 95 N·m)


Boulon de carrosserie, ensemble de rondelles coniques, écrou Keps/hexagonal, ensemble de rondelles coniques, écrou Keps

Description de la quincaillerie

Valeurs de couple

1/4 po

50-75 lb-po (6 ± 8 N·m)

5/16 po

80-125 lb-po (9 ± 14 N·m)

3/8 po

175-225 lb-po (20 ± 25 N·m)

1/2 po

250-350 lb-po (28 ± 40 N·m)


Boulon à tête carrée (té), ensemble de rondelles coniques, écrou Keps

 

Description de la quincaillerie

Valeurs de couple

1/4 po 50-75 lb-po (6 ± 8 N·m)
 

3/8 po

175-225 lb-po (20 ± 25 N·m)

 

1/2 po

250-350 lb-po (28 ± 40 N·m)


Boulon à tête carrée (té), ensemble de rondelles coniques, écrou Keps

 

Description de la quincaillerie

Valeurs de couple

Diam. ext. de la rondelle conique

Boulon à tête carré (té), rondelle conique

3/8 po

22 mm (0,87 po) 250-280 lb-po (28 ± 32 N·m)
25 mm (1,00 po) 130-150 lb-po (15 ± 17 N·m)

1/2 po

32 mm (1,25 po) 450-550 lb-po (51 ± 62 N·m)

57 mm (2,25 po)


Boulon à tête hexagonale, 2 rondelles coniques

Description de la quincaillerie

Valeurs de couple

Diam. ext. de la rondelle conique

Boulon à tête carré (té), rondelle conique

5/16 po 23 mm (0,90 po) 145-160 lb-po (16 ± 18 N·m)

3/8 po

22 mm (0,87 po) 250-280 lb-po (28 ± 32 N·m)
25 mm (1,00 po) 130-150 lb-po (15 ± 17 N·m)

1/2 po

32 mm (1,25 po)

720-840 lb-po (81 ± 95 N·m)

57 mm (2,25 po)

76 mm (3,00 po)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.