80043-055-16

Anclaje de la base

  1. Para anclar correctamente el tablero de distribución al piso, utilice todos los herrajes de 19 mm (0,75 in) de diámetro como se ilustra en Herrajes de montaje del canal de la base. Las dimensiones del gabinete correspondientes a Ubicación de los tornillos de anclaje al piso de los canales de la base se indican en Dimensiones X, Y, Z del gabinete en pulgadas (mm).

    Dimensiones X, Y, Z del gabinete en pulgadas (mm)

    Ancho del gabinete

    12 in
    (305 mm)

    24 in
    (610 mm)

    30 in
    (762 mm)

    36 in
    (914 mm)

    42 in
    (1067 mm)

    48 in
    (1219 mm)

    54 in
    (1372 mm)

    Profundidad del gabinete

    24 in
    (610 mm)

    X = 6 (152)
    Y = 21 (533)

    X = 18 (457)
    Y = 21 (533)

    X = 24 (610)
    Y = 21 (533)

    X = 30 (762)
    Y = 21 (533)

    X = 36 (914)
    Y = 21 (533)

    X = 42 (1067)
    Y = 21 (533)

    X = 48 (1219)
    Y = 21 (533)

    36 in
    (914 mm)

    X = 6 (152)
    Z = 16,5 (419)
    Y = 33 (838)

    X = 18 (457)
    Z = 16,5 (419)
    Y = 33 (838)

    X = 24 (610)
    Z = 16,5 (419)
    Y = 33 (838)

    X = 30 (762)
    Z = 16,5 (419)
    Y = 33 (838)

    X = 36 (914)
    Z = 16,5 (419)
    Y = 33 (838)

    X = 42 (1067)
    Z = 16,5 (419)
    Y = 33 (838)

    X = 48 (1219)
    Z = 16,5 (419)
    Y = 33 (838)

    48 in
    (1219 mm)

    X = 6 (152)
    Z = 22,5 (572)
    Y = 45 (1143)

    X = 18 (457)
    Z = 22,5 (572)
    Y = 45 (1143)

    X = 24 (610)
    Z = 22,5 (572)
    Y = 45 (1143)

    X = 30 (762)
    Z = 22,5 (572)
    Y = 45 (1143)

    X = 36 (914)
    Z = 22,5 (572)
    Y = 45 (1143)

    X = 42 (1067)
    Z = 22,5 (572)
    Y = 45 (1143)

    X = 48 (1219)
    Z = 22,5 (572)
    Y = 45 (1143)

    54 in
    (1372 mm)

    X = 6 (152)
    Z = 25,5 (648)
    Y = 51 (1295)

    X = 18 (457)
    Z = 25,5 (648)
    Y = 51 (1295)

    X = 24 (610)
    Z = 25,5 (648)
    Y = 51 (1295)

    X = 30 (762)
    Z = 25,5 (648)
    Y = 51 (1295)

    X = 36 (914)
    Z = 25,5 (648)
    Y = 51 (1295)

    X = 42 (1067)
    Z = 25,5 (648)
    Y = 51 (1295)

    X = 48 (1219)
    Z = 25,5 (648)
    Y = 51 (1295)

    60 in
    (1524 mm)

    X = 6 (152)
    Z = 28,5 (724)
    Y = 57 (1448)

    X = 18 (457)
    Z = 28,5 (724)
    Y = 57 (1448)

    X = 24 (610)
    Z = 28,5 (724)
    Y = 57 (1448)

    X = 30 (762)
    Z = 28,5 (724)
    Y = 57 (1448)

    X = 36 (914)
    Z = 28,5 (724)
    Y = 57 (1448)

    X = 42 (1067)
    Z = 28,5 (724)
    Y = 57 (1448)

    X = 48 (1219)
    Z = 28,5 (724)
    Y = 57 (1448)

    72 in
    (1829 mm)

    X = 6 (152)
    Z1 = 28,5
    Z2 = 40,5 (1029)
    Y = 69 (1753)

    X = 18 (457)
    Z1 = 28,5 (724)
    Z2 = 40,5 (1029)
    Y = 69 (1753)

    X = 24 (610)
    Z1 = 28,5 (724)
    Z2 = 40,5 (1029)
    Y = 69 (1753)

    X = 30 (762)
    Z1 = 28,5 (724)
    Z2 = 40,5 (1029)
    Y = 69 (1753)

    X = 36 (914)
    Z1 = 28,5 (724)
    Z2 = 40,5 (1029)
    Y = 69 (1753)

    X = 42 (1067)
    Z1 = 28,5 (724)
    Z2 = 40,5 (1029)
    Y = 69 (1753)

    X = 48 (1219)
    Z1 = 28,5 (724)
    Z2 = 40,5 (1029)
    Y = 69 (1753)

    Ubicación de los tornillos de anclaje al piso de los canales de la base

    NOTA: Consulte Dimensiones X, Y, Z del gabinete en pulgadas (mm) para conocer los valores de las dimensiones de X, Y, Z.
  2. Según el tamaño del marco (vea Ubicación de los tornillos de anclaje al piso de los canales de la base) utilice cuatro o seis puntos de anclaje en las ubicaciones que se muestran en Herrajes de montaje del canal de la base.

    Herrajes de montaje del canal de la base

    NOTA: El detalle de herrajes de montaje del canal de la base se muestra solo como referencia. Los herrajes de anclaje no se suministran con el tablero de distribución. Las cubiertas y los herrajes internos se muestran quitados con fines ilustrativos.
  3. Una vez que el tablero esté en su lugar, asegure los canales de la base. Los herrajes utilizados en cada punto de anclaje deben incluir una roldana Belleville de 32 mm (1,25 in) de diámetro, como se ilustra en Herrajes de montaje del canal de la base.

    NOTA: El lado marcado "TOP" de la roldana Belleville debe orientarse hacia arriba.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.