IEC 61850 para MasterPacT MTZ
Presentación
IEC 61850 es una norma para redes de comunicación y sistemas de subestaciones. Basada en el protocolo Ethernet, es un método de comunicación estandarizado, desarrollado para dar soporte a sistemas integrados compuestos por dispositivos electrónicos inteligentes (IED) autodescriptivos multifabricante conectados en red para realizar funciones de protección, control, medición y supervisión en tiempo real. IEC 61850 se utiliza con frecuencia en aplicaciones críticas, como plantas de petróleo y gas o centros de datos.
IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module proporciona los siguientes datos del interruptor automático MasterPacT MTZ mediante una red Ethernet de acuerdo con el protocolo de comunicación IEC 61850 MMS (Manufacturing Message Specification):
-
Medición de energía de clase 1
-
Mediciones eléctricas
-
Estado
-
Control
El protocolo de comunicación IEC 61850 MMS ayuda a integrar interruptores automáticos de baja tensión en instalaciones de media tensión sin necesidad de una puerta de enlace adicional.
Para obtener más información, consulte DOCA0162•• MasterPacT MTZ Interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X - Guía de comunicación IEC 61850.
Requisitos previos
IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module es un Digital Module opcional, que puede adquirirse e instalarse en una unidad de control MicroLogic X.
IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module es compatible con:
-
Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC
-
Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL
-
Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware superior o igual a la 004.101.000. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.
Definición de IED MasterPacT MTZ
El aparato electrónico inteligente (IED) MasterPacT MTZ está formado por:
-
Un interruptor automático MasterPacT MTZ1, MTZ2 o MTZ3
-
Una unidad de control MicroLogic X con IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module instalada
-
Una interfaz IFE o EIFE Ethernet
-
Uno o dos módulos IO (opcional)
Disponibilidad de los datos
Los datos mediante comunicación IEC 61850 están disponibles en un controlador remoto a través de las siguientes interfaces de comunicación:
-
Interfaz IFE Ethernet
-
Interfaz EIFE Ethernet
La siguiente tabla indica la versión mínima del firmware de las interfaces de comunicación necesaria para que Digital Module funcione:
|
Interfaz de comunicación |
Número de referencia |
Versión de firmware mínima necesaria |
|---|---|---|
|
Interfaz IFE Ethernet |
LV434001 |
004.001.000 |
|
Interfaz EIFE Ethernet |
– |
004.001.000 |
Características
IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module es compatible con la norma IEC 61850 Edición 2 y proporciona los siguientes nodos lógicos:
|
Nodo lógico |
Descripción |
|---|---|
|
CSWI |
Controlador del interruptor. Se utiliza para controlar interruptores automáticos. |
|
GGIO |
Módulo IO de procesos genéricos. Para obtener información sobre cómo configurar las entradas y salidas del módulo IO, consulte Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario. |
|
LLNO |
Cero de nodo lógico. Contiene los datos relacionados con el aparato electrónico inteligente (IED) asociado. |
|
LPHD |
Aparato físico. Contiene información relacionada con el aparato físico. |
|
MHAI |
Armónicos. Están formados por valores armónicos como THD. |
|
MMTR |
Medición. Está formada por los valores integrados (energía), sobre todo para facturación. |
|
MMXU |
Mediciones. Están formadas por el flujo de corriente, tensión y potencia por fase y total para operaciones. |
|
PTOC |
Protección contra sobrecorriente temporal. |
|
PIOC |
Protección contra sobrecorriente instantánea. |
|
PTOV |
Protección contra sobretensión. |
|
PTUV |
Protección contra infratensión. |
|
PDOP |
Protección contra potencia inversa. |
|
PTRC |
Condiciones del disparo de protección. |
|
XCBR |
Interruptor automático. Muestra el estado del interruptor automático. |