DOCA0102ES-12

Menú de protección

Descripción

En el menú Protección se incluyen los siguientes submenús:

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Descripción de la función

Inicio

Protección

I largo retardo

Protección contra sobrecorriente de largo retardo, L o ANSI 49RMS/51

I corto retardo(1)

Protección contra sobrecorriente de corto retardo, S o ANSI 50TD/51

I instantánea

Protección contra sobrecorriente instantánea, I o ANSI 50

I defecto a tierra(2)

Protección de defecto a tierra, G o ANSI 50N-TD/51N

I diferencial(3)

Protección diferencial, ANSI 50G-TD

I neutro

Protección del neutro

Config. dual

Configuración dual

Avanzado(4)

Protección contra defecto a tierra IDMT

(1) Se aplica a MicroLogic 5.0 X, 6.0 X para las normas IEC y UL, y a MicroLogic 7.0 X para la norma IEC

(2) Se aplica a MicroLogic 6.0 X para las normas IEC y UL

(3) Se aplica a MicroLogic 7.0 X para la norma IEC

(4) Se aplica a MicroLogic 2.0 X, 3.0 X y 5.0 X para las normas IEC y UL, con módulo digital IDMT de defecto a tierra instalado

Ajustes activos

Los ajustes activos que utilizan las funciones de protección se muestran en la Vista rápida.

Los ajustes del menú Protección corresponden a los ajustes definidos por el usuario. Estos pueden diferir de los utilizados por las funciones de protección cuando está activado el Modo de configuración de retorno (consulte el tema detallado).

I largo retardo

En el menú I largo retardo se muestran los siguientes datos y ajustes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

I largo retardo

Ir (x In)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir expresado en función de la corriente nominal In de la unidad de control.

Se usa para configuración rápida: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 0,98; 1 x In.

Ir (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir en amperios.

Se usa para configuración con una resolución de 1 A.

tr@6Ir (s)

Temporización de protección contra sobrecorriente de largo retardo tr.

I corto retardo

En el menú I corto retardo para MicroLogic 5.0 X, 6.0 X para las normas IEC y UL, y MicroLogic 7.0 X para la norma IEC se muestran los siguientes datos y ajustes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

I corto retardo

Ir (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir expresado en función de la corriente nominal In de la unidad de control, solo para visualización.

Isd (x Ir)

Umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo Isd expresado en función del umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir.

Paso = 0,5 × Ir. Rango = 0,5-10 x Ir

Isd (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo Isd expresado en amperios, solo para visualización.

tsd (s)

Temporización de protección contra sobrecorriente de corto retardo tsd.

I2t (tsd)

Habilitar función de curva de tiempo inverso: Activado o Desactivado

I instantánea

En el menú I instantánea para MicroLogic 2.0 X para la norma IEC se muestran los siguientes datos y ajustes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

I instantánea

Ir (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir expresado en amperios, solo para visualización.

Isd (x Ir)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Isd expresado en función del umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir.

Paso = 0,5 x Ir. Rango = 0,5-10 x Ir

Isd (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Isd expresado en amperios, solo para visualización.

En el menú I instantánea para MicroLogic 3.0 X para la norma UL se muestran los siguientes datos y ajustes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

I instantánea

Ii (x In)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii expresado en función de la corriente nominal In de la unidad de control.

Ii (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii expresado en amperios, solo para visualización.

Ii modo de disparo

Modo de temporización de protección contra sobrecorriente instantánea: Estándar o Rápido

En el menú I instantánea para MicroLogic 5.0 X, 6.0 X para las normas IEC y UL y MicroLogic 7.0 X para la norma IEC se muestran los siguientes datos y ajustes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

I instantánea

Protección

Habilita el modo de protección contra sobrecorriente instantánea:

  • OFF: no se muestran los siguientes menús

  • ON: se muestran los siguientes menús

Ii (x In)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii expresado en función de la corriente nominal In de la unidad de control.

Paso = 0,5 x In. Rango = 0,2-15 x In

Ii (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii expresado en amperios, solo para visualización.

Ii modo de disparo

Modo de temporización de protección contra sobrecorriente instantánea: Estándar o Rápido

I defecto a tierra para la norma IEC

ADVERTENCIA
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Con unidad de control MicroLogic X para estándar IEC, al utilizar Source Ground Return (SGR) con el módulo MDGF:
  • No está permitido el ajuste del modo Ig en la posición ABIERTO.
  • La configuración de umbral Ig debe ser ≤1.200 A.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: La protección de defecto a tierra también se denomina protección de fallo a tierra.

En el menú I def. a tierra para MicroLogic 6.0 X para la norma IEC se muestran los siguientes datos y ajustes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

I defecto a tierra

I

Protección

Habilita el modo de protección contra sobrecorriente de defecto a tierra:

  • OFF: no se muestran los siguientes menús

  • ON: se muestran los siguientes menús

Ig (x In)

Umbral de protección de defecto a tierra Ig expresado en función de la intensidad asignada de la unidad de control In.

Para configuración rápida se usa: 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 x In.

Ig (A)

Umbral de protección de defecto a tierra Ig expresado en amperios.

Se usa para configuraciones con:

  • Resolución de 1 A para In ≤ 1000 A

  • Resolución de 10 A para In > 1000 A

tg (s)

Temporización de la protección de defecto a tierra tg.

Configuración: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 s

I2t (tg)

Habilita la función de curva de protección de defecto a tierra: Activado o Desactivado

I defecto a tierra para la norma UL

En el menú I def. a tierra para MicroLogic 6.0 X para la norma UL se muestran los siguientes datos y ajustes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

I defecto a tierra

I

Ig (x In)

Umbral de protección de defecto a tierra Ig expresado en función de la intensidad asignada de la unidad de control In.

Para configuración rápida se usa: 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 x In.

Ig (A)

Umbral de protección de defecto a tierra Ig expresado en amperios.

Se usa para configuraciones con:

  • Resolución de 1 A para In ≤ 1000 A

  • Resolución de 10 A para In > 1000 A

tg (s)

Temporización de la protección de defecto a tierra tg.

Configuración: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 s

I2t (tg)

Habilita la función de curva de protección de defecto a tierra: Activado o Desactivado

I diferencial

En el menú I diferencial para MicroLogic 7.0 X para la norma IEC se muestran los siguientes datos y ajustes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

I diferencial

IΔn (A)

Umbral de protección diferencial expresado en amperios.

Paso = 0,1 A Rango = 0,5-30 A

Δt (s)

Temporización de la protección diferencial.

Configuración: 0,06; 0,15; 0,23; 0,35; 0,80 s

I neutro

En el menú I neutro se muestran los siguientes datos y ajustes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

I neutro(1)

N.º polos

Número de polos 3P o 4P, solo para visualización.

Ir (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir expresado en amperios, solo para visualización.

Protección

Establecer protección del neutro:

  • OFF

  • N/2 (ajuste de fábrica)

  • N

  • Sobredim. N

IN (A)

Corriente eficaz en neutro, solo para visualización.

(1) Se aplica a los interruptores automáticos tetrapolares y los interruptores automáticos tripolares con la opción ENCT.

Configuración dual

El menú Config. dual muestra los datos y la configuración siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nombre del parámetro

Config. dual

Config. dual

Habilita la configuración dual:

  • NO (ajuste de fábrica): la configuración dual está deshabilitada

  • : la configuración dual está habilitada

Configuración

Muestra la configuración activa A o B si la opción Config. dual está activada.

Modo conmutador(1)

Muestra el modo configurado para cambiar del grupo de ajustes A al grupo de ajustes B, y viceversa:

  • HMI local

  • Remoto

  • IO - 1 cable

  • IO - 2 cables

(1) Se muestra si la opción Configuración dual está activada. Configurable mediante el software EcoStruxure Power Commission.

Si el menú Config. dual está habilitado, se muestra el menú Configuración B con los datos y los ajustes siguientes, que se pueden configurar:

Nivel 5

Nivel 6

Nombre del parámetro

I largo retardo(1)

Ir (x In)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir expresado en función de la corriente nominal In de la unidad de control.

Se usa para configuración rápida: 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, 0,98, 1 x In

Ir (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir en amperios. Se usa para configuración con una resolución de 1 A.

tr@6Ir (s)

Temporización de protección contra sobrecorriente de largo retardo tr.

I corto retardo(1)

Ir (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir expresado en función de la corriente nominal In de la unidad de control, solo para visualización.

Isd (x Ir)

Umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo Isd expresado en función del umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir.

Paso = 0,5 x Ir; Rango = 0,5-10 x Ir.

Isd (A)

Umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo Isd expresado en amperios, solo para visualización.

tsd (s)

Temporización de protección contra sobrecorriente de corto retardo tsd.

I2t

Habilitar función de curva de tiempo inverso: Activado o Desactivado

I instantánea(1)

Ir (A)(2)

Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir expresado en amperios, solo para visualización.

Isd (x Ir) (2)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Isd expresado en función del umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir.

Paso = 0,5 x Ir. Rango = 0,5-10 x Ir

Isd (A)(2)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Isd expresado en amperios, solo para visualización.

I instantánea(1)

Protección(3)

Habilita el modo de protección contra sobrecorriente instantánea:

  • OFF: no se muestran los siguientes menús

  • ON: se muestran los siguientes menús

Ii (× In)(4)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii expresado en función de la corriente nominal In de la unidad de control.

Paso = 0,5 x In; Rango = 0,2-15 x In.

Ii (A)(4)

Umbral de protección contra sobrecorriente instantánea Ii expresado en amperios, solo para visualización.

Ii modo de disparo (4)

Modo de temporización de protección contra sobrecorriente instantánea: Estándar o Rápido

I (1)

Protección

Habilita el modo de protección contra sobrecorriente de defecto a tierra:

  • OFF: no se muestran los siguientes menús

  • ON: se muestran los siguientes menús

Ig (x In)

Umbral de protección de defecto a tierra Ig expresado en función de la corriente nominal In de la unidad de control.

Se usa para configuración rápida: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1 x In.

Ig (A)

Umbral de protección de defecto a tierra Ig expresado en amperios

Se usa para configuraciones con:

  • Resolución de 1 A para In ≤ 1000 A

  • Resolución de 10 A para In > 1000 A

tg (s)

Temporización de la protección de defecto a tierra tg.

I2t (tg)

Habilita la función de curva de protección de defecto a tierra: Activado o Desactivado

(1) Si la opción Configuración dual está habilitada, se muestra B en el lado superior izquierdo de estas pantallas.

(2) Se aplica a MicroLogic 2.0 X para la norma IEC

(3) Se aplica a MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X para la norma IEC y MicroLogic 5.0 X, 6.0 X para la norma UL

(4) Se aplica a MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X para la norma IEC y MicroLogic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X para la norma UL

Avanzado

El menú Avanzado muestra los datos y la configuración siguientes:

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nombre del parámetro

Avanzado(1)

IDMT GF(2)

Protección

Habilita la función de curva de protección de defecto a tierra IDMT:

  • OFF: los siguientes menús no se muestran y la protección de defecto a tierra no está activa.

  • ON: se muestran los siguientes menús

Acción

Acción de protección de defecto a tierra IDMT:

  • Dispa

  • Alarm

Inhibir

Habilitar inhibición por módulo IO:

  • OFF

  • ON

Curva

I4t, solo para visualización.

Ig (A)

Umbral de protección de defecto a tierra Ig expresado en amperios.

IgMax (A)

Umbral de protección de defecto a tierra Ig máximo expresado en amperios.

tg (s)

Temporización de protección contra defecto a tierra tg

(1) Avanzado se aplica a MicroLogic 2.0 , 3.0 X, 5.0 X para las normas IEC y UL.

(2) El menú IDMT GF aparece atenuado si el módulo digital IDMT de defecto a tierra no está instalado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.