80043-055-16

Instalación de los interruptores de fusible QMB/QMJ/QMQB

NOTA: Los interruptores QMQB solo están disponibles en Canadá.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desenergice estas secciones antes de instalar o retirar los interruptores QMB/QMJ/QMQB*.
  • No utilice uno principal como unidad de derivación ni una derivación como principal.
  • Todos los espacios no utilizados deben llenarse con placas de relleno antes de energizar el tablero de distribución. Consulte la tabla 4 y la tabla 5 para conocer los tamaños y números de catálogo.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Placas de relleno para interruptores de fusibles QMB/QMJ

Altura

N.º de catálogo

38 mm (1,50 in)

QMB1BLW

76 mm (3,00 in)

QMB3BLW

152 mm (6,00 in)

QMB6BLW

381 mm (15,00 in)

QMB15BLW

Placas de relleno para interruptores de fusibles QMQB*

Altura

N.º de catálogo

2x: 1,375 in (35 mm)

QFS1

8x: 5,50 in (140 mm)

QFS5

10x: 6,875 in (175 mm)

QFS6

14x: 9,625 in (244 mm)

QFS9

24x: 16,50 in (419 mm)

QFS16

AVISO
DAÑO al conector enchufable
No quite el lubricante protector de los conectores enchufables.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.
  1. Desenergice la alimentación principal.

  2. Coloque la manija del interruptor en la posición de apagado OFF. Alinee los conectores enchufables del interruptor con las barras verticales del panel QMB y enchufe el interruptor en el panel.

  3. Coloque y apriete parcialmente todos los tornillos de montaje de la unidad que se montan en los rieles de montaje del panel QMB.

  4. Apriete todos los tornillos de la misma forma. La brida de montaje de la unidad y los conectores enchufables deben colocarse de forma segura.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.