80043-055-16

Valores de par de apriete para conexiones eléctricas

Entrada, derivación y zapata de neutro

Tamaño del receptáculo hembra entre caras

Valor del par de apriete

1/4 in

180 lbs-in (20 N•m)

5/16 in

250 lbs-in (28 N•m)

3/8 in

340 lbs-in (38 N•m)

1/2 in*

450 lbs-in (51 N•m)


Barra de neutro de conductores múltiples y/o de puesta a tierra

Tipo de tornillo

Calibre de conductores para la zapata

Tamaño del conductor

Valor del par de apriete

Cabeza ranurada

14 a 4

14-10 Cu, 12-10 Al

20 lbs-in (2 N•m)

8 Cu-Al

25 lbs-in (3 N•m)

6-4 Cu-Al

35 lbs-in (4 N•m)

14–1/0

14-8 Cu-Al

36 lbs-in (4 N•m)

6-1/0 Cu-Al

45 lbs-in (5 N•m)

Cabeza hueca

14–1/0

Todos

100 lbs-in (11 N•m)

6-300 kcmil

Todos

275 lbs-in (31 N•m)


Tornillo de carro, tuerca hexagonal y roldana cónica

 

Descripción del herraje

Valor del par de apriete

1/2 in

720-840 lbs-in (81–95 N•m)


Tornillo de carro conjunto de roldana cónica y tuerca Keps/Tornillo de cabeza hexagonal conjunto de roldana cónica y tuerca Keps

Descripción del herraje

Valor del par de apriete

1/4 in

50-75 lbs-in (6–8 N•m)

5/16 in

80-125 lbs-in (9–14 N•m)

3/8 in

175-225 lbs-in (20–25 N•m)

1/2 in

250-350 lbs-in (28–40 N•m)


Tornillo de cabeza cuadrada (T), conjunto de roldanas cónicas y tuercas Kep

 

Descripción del herraje

Valor del par de apriete

1/4 in 50-75 lbs-in (6–8 N•m)
 

3/8 in

175-225 lbs-in (20–25 N•m)

 

1/2 in

250-350 lbs-in (28–40 N•m)


Tornillo de cabeza cuadrada (T), conjunto de roldanas cónicas y tuercas Kep

 

Descripción del herraje

Valor del par de apriete

DE de la roldana cónica

Tornillo de cabeza cuadrada (T) y roldana cónica

3/8 in

22 mm (0,87 in) 250-280 lbs-in (28–32 N•m)
25 mm (1,00 in) 130-150 lbs-in (15–17 N•m)

1/2 in

32 mm (1,25 in) 450-550 lbs-in (51–62 N•m)

57 mm (2,25 in)


Tornillo de cabeza hexagonal (2) Roldanas cónicas

Descripción del herraje

Valor del par de apriete

DE de la roldana cónica

Tornillo de cabeza cuadrada (T) y roldana cónica

5/16 in 23 mm (0,90 in) 145-160 lbs-in (16–18 N•m)

3/8 in

22 mm (0,87 in) 250-280 lbs-in (28–32 N•m)
25 mm (1,00 in) 130-150 lbs-in (15–17 N•m)

1/2 in

32 mm (1,25 in)

720-840 lbs-in (81–95 N•m)

57 mm (2,25 in)

76 mm (3,00 in)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.