DOCA0257FR-01

Paramètres système

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
  • L’application de ce produit nécessite des compétences en conception et programmation de systèmes de contrôle. Seul le personnel possédant ces compétences doit être autorisé à programmer et à utiliser ce produit. Respectez la réglementation locale et nationale en matière de sécurité.
  • Assurez-vous que le courant de pleine charge reste égal à la valeur nominale de courant de pleine charge du moteur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les paramètres système peuvent être configurés à l’aide des interfaces suivantes :

  • Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.

  • Le LTMTCUF control operator unit

  • Un automate ou un DCS via le réseau de communication.

Paramétrage

Nom du paramètre

Plage de réglage Valeur par défaut

Primaire CT phase

1–1 000 A par incrément de 1 A

1 A

Secondaire CT phase

1 A ou 5 A

1 A

Tension nominale

110,0–690,0 V

415 V

Fréquence nominale

  • 50 Hz

  • 60 Hz

50 Hz

Rotation des phases

  • L123

  • L132

L123

Entrée de tension

  • Désactiver

  • Activer

Activer

Courant pleine charge (IFLC)*

0,1–1 000 A par incrément de 0,1 A

2,5 A

Passages secondaires CT phase

1–10 par incrément de 1

1

Mode Test

  • Désactiver

  • Activer

Activer

Interverrouillages du contournement pendant le test*

  • Non

  • Oui

Non

Courant pleine charge (IFLC)

Réglez le courant pleine charge conformément aux valeurs nominales du courant moteur. De nombreux paramètres de protection sont définis comme des multiples de la valeur du courant pleine charge (IFLC).

Si le courant moteur est mesuré directement par LTMTCT/LTMTCTV sensor module, la plage de réglage IFLC est définie par le type de LTMTCT/LTMTCTV sensor module.

Référence

Module capteur

Plage de réglage IFLC

LTMTCT3T

Module horizontal LTMTCT

0,3–3 A

LTMTCTV3T

Module horizontal LTMTCTV

0,3–3 A

LTMTCT25T

Module horizontal LTMTCT

2,5–25 A

LTMTCTV25T

Module horizontal LTMTCTV

2,5–25 A

LTMTCT100T

Module horizontal LTMTCT

10–100 A

LTMTCTV100T

Module horizontal LTMTCTV

10–100 A

LTMTCTV3UT

Module horizontal LTMTCTV pour applications UL

0,3–3 A

LTMTCTV25UT

Module horizontal LTMTCTV pour applications UL

2,5–25 A

LTMTCTV100UT

Module horizontal LTMTCTV pour applications UL

10–100 A

  • Si le courant moteur est mesuré par un transformateur de courant externe avec secondaire CT phase ou 1 A ou 5 A et un module capteur LTMTCT3/LTMTCTV3, la plage de réglage IFLC est définie par :

    • IFLCmin (A) = (primaire CT phase/ secondaire CT phase) x 0,3

    • IFLCmax (A) :

      • Pour secondaire CT 1 A = primaire CT phase X 2

      • Pour secondaire CT 5 A = (primaire CT phase/ secondaire CT phase) x 3

    Par exemple :

    Phase CT primaire = 100 A

    Phase CT secondaire = 5 A

    IFLCmin (A) = (100 A / 5 A) x 0,3 = 6 A

    IFLCmax (A) = (100 A / 5 A) x 3 = 60 A

    Phase CT primaire = 100 A

    Phase CT secondaire = 1 A

    IFLCmin (A) = (100/1) x 0,3 = 30 A

    IFLCmax (A) = (100 A) X 2 = 200 A

  • Si le courant moteur est mesuré par un transformateur de courant externe avec secondaire CT 5 A et module capteur LTMTCT25/LTMTCTV25, la plage de réglage IFLC est définie par :

    • IFLCmin (A) = primaire CT phase x 0,5

    • IFLCmax (A) = primaire CT phase x 2

    Par exemple :

    Phase CT primaire = 100 A

    Phase CT secondaire = 5 A

    IFLCmin (A) = (100 A) x 0,5 = 50 A

    IFLCmax (A) = (100 A) X 2 = 200 A

CT phase

Définissez les paramètres Primaire CT phase et Secondaire CT phase :

  • Sur 1 si le courant moteur est mesuré directement par LTMTCT/LTMTCTV sensor module.

  • Ou avec les caractéristiques des transformateurs de courant externes utilisés pour mesurer le courant moteur.

Réglez toujours les passages secondaires CT phase sur 1 (valeur par défaut).

Tension nominale

Le paramètre de tension nominale est applicable uniquement pour LTMTCTV sensor modules.

Pour les moteurs triphasés, réglez la tension nominale (tension entre phases) conformément à la puissance nominale du moteur.

Pour les moteurs monophasés, réglez la tension nominale (ligne à neutre) conformément à la puissance nominale du moteur.

Entrée de tension

Le paramètre d’entrée de tension est applicable uniquement pour LTMTCTV sensor modules.

Si le paramètre d’entrée de tension est désactivé (valeur par défaut), TeSys Tera system ne fournit pas de mesures et de protections de tension.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?