DOCA0257FR-01

TeSys Tera System

Présentation

TeSys Tera Motor Management System (TeSys Tera system) fait partie de la gamme TeSys Active de relais intelligents et de démarreurs moteur. Le TeSys Tera system est conçu comme un composant fiable pour les centres de contrôle moteur intelligents (iMCC) afin d’offrir des capacités complètes de protection, de mesure, de commande et de surveillance pour les moteurs à induction CA monophasés ou triphasés.

Le TeSys Tera system est installé dans l’appareillage basse tension et connecte le système d’automatisation de niveau supérieur via le réseau de bus de terrain et le départ moteur.

TeSys Tera system:

  • Regroupe, dans un module compact, communicant et facile à configurer, la protection moteur, conventionnelle et avancée, ainsi que la mesure et la surveillance dans les départs iMCC, tout en pouvant fonctionner avec un dispositif HMI autonome.

  • Fournit un contrôleur de protection pour les départs moteur commandés par contacteurs basse tension. 

  • Offre un système de gestion moteur flexible et modulaire pour les moteurs à vitesse constante dans les applications basse tension.

A LTMTCT/LTMTCTV sensor module
B LTMT main unit
C Commandes de démarrage/arrêt
D LTMT expansion modules
E PC exécutant SoMove logiciel conteneur FDT avec TeSys Tera DTM et équipé d’une fonctionnalité de serveur Web standard
F Automate programmable (PLC) ou système de contrôle distribué (DCS)
G Commutateur Ethernet
H LTMTCUF control operator unit

Caractéristiques fonctionnelles 

TeSys Tera system gère : 

  • Les moteurs à induction CA monophasés ou triphasés jusqu’à 100 A.

  • Les moteurs à induction CA monophasés ou triphasés jusqu’à 810 A en cas d’utilisation de transformateurs de courant externes.

  • La connexion entre le système de contrôle et le circuit moteur améliore la disponibilité de l'installation.  

  • Réalise des économies importantes en installation, mise en service, exploitation et maintenance. 

  • Contrôleur équipé d’un microprocesseur numérique permettant de définir les paramètres du moteur selon les exigences de l’application et du procédé. 

Principaux avantages

Principaux avantages de la protection avancée du moteur :

  • TeSys Tera system couvre l’ensemble des besoins de surveillance et de protection, depuis les départs jusqu’aux procédés critiques de l’automatisation.

  • L’équipement est protégé grâce à des diagnostics, statistiques et alarmes avancés permettant d’anticiper les arrêts de production imprévus et de réduire les temps d’arrêt.

  • TeSys Tera system est compact et s’adapte naturellement aux panneaux de commande conformes aux normes CEI et NEMA.

  • La connectivité de TeSys Tera system et l’accès aux données en temps réel fournissent des informations essentielles pour améliorer le fonctionnement et la sécurité du processus tout en améliorant l’efficacité.

Fonctions

TeSys Tera system offre les fonctions suivantes :

  • Protection configurable contre les surcharges pour les classes 5 à 40 en fonction du courant.

  • Protection moteur basée sur une thermistance.

  • Protection contre les déséquilibres et la perte de phase pour l’entrée de courant et de tension séparément.

  • Protection contre le blocage et le calage du rotor.

  • Surveillance des paramètres électriques, tels que le courant, la tension, la puissance, le facteur de puissance, la fréquence, les harmoniques, la température et l’énergie.

  • Surveillance de différents paramètres basés sur le moteur, tels que les heures de fonctionnement, le nombre de démarrages, les heures de fonctionnement, etc.

  • TeSys Tera system peut être utilisé pour les applications de charge moteur et de charge chauffante.
  • Communication avec un PLC ou un DCS via les protocoles EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, Modbus RTU ou PROFIBUS DP.

  • Enregistre les données de déclenchement, les événements et les événements d’auto-diagnostic avec horodatage.

  • Différentes configurations de démarrage, telles que surcharge, démarrage direct (DOL), démarrage direct inversé (RDOL) et étoile-triangle.

  • Une protection indépendante, même en cas d’interruption de la connexion au PLC ou au DCS, le TeSys Tera system assure toujours la protection du moteur.

  • Options flexibles de protection, de commande et de communication pour s’adapter à toute application de démarreur moteur commandée par contacteur basse tension.

  • Le bouton-poussoir intégré et les voyants LED réduisent les composants externes et le câblage.

  • Divers protocoles de communication permettent une intégration économique dans des systèmes complexes de supervision et de contrôle de poste.

  • Un bouton de réinitialisation est disponible sur le LTMT main unit et le LTMTCUF control operator unit, limitant le besoin de configurer une entrée logique en réinitialisation.

  • Une représentation graphique facultative LTMTCUF control operator unit est fourni avec le LTMT main unit pour l’affichage de tous les paramètres de mesure, de protection et autres paramètres connexes.

  • Revêtement conforme (100-150 microns) sur le circuit imprimé à l’intérieur du LTMT main unit résiste à l’environnement corrosif, aux produits chimiques dangereux, à la poussière, etc.

Industries concernées

TeSys Tera system prend en charge les industries et secteurs d’activité suivants :

Industrie

Secteurs

Application

Industrie

  • Métaux, minéraux et exploitation minière : ciment, verre, acier, papier, or, diamant, platine

  • Pétrochimie

  • Industrie chimique : industrie du papier et de la pâte de bois

  • Industrie pharmaceutique

  • Pétrole et gaz

  • Contrôle et surveillance des moteurs de pompe

  • Contrôle de la ventilation

  • Contrôle de la manutention des charges

  • Affichage du statut et communication avec les machines

  • Traitement et communication des données capturées

  • Gestion à distance des données d’un ou de plusieurs sites via Internet

Énergie et infrastructure

  • Traitement et transport de l’eau

  • Production et distribution d’électricité

  • Contrôle et surveillance des moteurs de pompe

  • Contrôle de la ventilation

  • Contrôle à distance des turbines éoliennes

  • Gestion à distance des données d’un ou de plusieurs sites via Internet

MCC (centre de commande moteur)

  • Industries et process

  • Ingénierie des centrales électriques

Protection et contrôle des moteurs :

  • Moteurs de démarrage lourds (industries du papier, du ciment et de la métallurgie, et gestion de l’eau)

  • Usines à haute disponibilité (industrie chimique, pétrolière, de matières premières, de transformation et centrales électriques)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?