DOCA0102ES-12

Energía por fase

Presentación

El Digital Module de energía por fase activa el análisis de consumo de energía por fase. Es especialmente recomendable para las instalaciones de baja tensión que tienen una gran cantidad de cargas excéntricas. En el punto de la medición, permite el cálculo de la energía recibida y suministrada en cada fase de la red y muestra dicha energía. Calcula y muestra la energía activa, reactiva y aparente por fase.

La energía por fase se calcula utilizando el método descrito para calcular la energía.

La energía por fase Digital Module se puede instalar:

  • En un interruptor automático MasterPacT MTZ tetrapolar.

  • En un interruptor automático MasterPacT MTZ tripolar con el neutro conectado al borne VN y con ENVT cableado y configurado.

Requisitos previos

Energía por fase está disponible cuando el Digital Module de Energía por fase se ha adquirido y se ha instalado en una unidad de control MicroLogic X.

El Digital Module de Energía por fase es compatible con:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware mayor o igual que 001.000.000

Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.

Características del medidor de energía

Medición

Unidad

Rango

Precisión

Intervalo de precisión

Energía activa total por fase Epentregada (1, 2, 3)

kWh

De -10 000 000 a 10 000 000 kWh

+/-1 %

Consulte la NOTA siguiente

Energía activa total por fase Eprecibida (1,2,3)

kWh

De -10 000 000 a 10 000 000 kWh

+/-1 %

Consulte la NOTA siguiente

Energía reactiva total por fase Eqentregada (1,2,3)

kVARh

De -10 000 000 a 10 000 000 kVARh

+/-1 %

Consulte la NOTA siguiente

Energía reactiva total por fase Eqrecibida (1,2,3)

kVARh

De -10 000 000 a 10 000 000 kVARh

+/-1 %

Consulte la NOTA siguiente

Energía aparente total por fase Es (1,2,3)

kVARh

De 0 a 10 000 000 kVARh

+/-1 %

Consulte la NOTA siguiente

NOTA: La precisión del intervalo de medición de energía conforme a IEC 61557-12 se define mediante valores de intervalo de corriente, tensión y factor de potencia.

Disponibilidad de los medidores de energía reiniciables

Medición

HMI de MicroLogic X

EcoStruxure Power Device

Software EcoStruxure Power Commission

FDM128

FDM121

Comunicación

Páginas web de IFE/EIFE

Energía activa total por fase: Epentregada(1,2,3) y Eprecibida(1,2,3)

Energía reactiva total por fase: Eqentregada(1,2,3) y Eqrecibida(1,2,3)

Energía aparente total por fase: Es(1,2,3)

Disponibilidad de los medidores de energía no reiniciables

Medición

HMI de MicroLogic X

EcoStruxure Power Device

Software EcoStruxure Power Commission

FDM128

FDM121

Comunicación TCP/IP

Páginas web de IFE/EIFE

Valor de la energía activa total Ep

Valores de energía activa total: Epentregada y Eprecibida

Valor de energía reactiva total Eq

Valores de energía reactiva total: Eqentregada y Eqrecibida

Valor de energía aparente total Es

Restablecimiento de la energía por fase

Los medidores de energía reiniciables se pueden reiniciar como cualquier otro medidor de energía.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.