DOCA0102ES-12

Protección contra sobrecorriente instantánea (I o ANSI 50)

Presentación

La protección instantánea contribuye a proteger el equipo contra cortocircuitos de fase a fase, fase a neutro y fase a tierra. La protección funciona con una característica de tiempo definido. Se dispara sin temporización adicional en el momento en que se supera la corriente ajustada.

La protección ofrece dos modos de disparo, con diferentes tiempos de corte:

  • Estándar: tiempo de corte de 50 ms, que se emplea para aplicaciones que requieren selectividad. Puede suministrarse selectividad completa con cualquier interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT H-, J-, L-frame instalado aguas abajo de un interruptor automático MasterPacT MTZ (consulte las tablas de selectividad para obtener información detallada sobre Ue ≤ 440 V CA).

  • Rápido: tiempo de corte de 30 ms, que se emplea generalmente para aplicaciones en las que es necesario limitar las restricciones térmicas del equipo y no se requiere selectividad. Para obtener más información, consulte LVPED318033EN Complementary Technical Information.

NOTA: En MicroLogic 2.0 X, la protección instantánea se basa en protección de corto retardo sin temporizador con tiempo de corte estándar de 80 ms.

Disponibilidad

La protección contra sobrecorriente instantánea está disponible en los siguientes aparatos:

  • Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC

  • Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

Se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

Principio de funcionamiento

El umbral de protección contra sobrecorriente instantánea establece el nivel de corriente de cortocircuito con el que se disparará el interruptor automático sin retardos intencionados.

En el caso de las unidades de control MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X para las normas IEC y UL, es posible deshabilitar la protección contra sobrecorriente instantánea.

En el caso de las unidades de control MicroLogic 2.0 X para la norma IEC y las unidades de control MicroLogic 3.0 X para la norma UL, la protección contra sobrecorriente instantánea no se puede deshabilitar.

La protección contra sobrecorriente instantánea anulará la protección contra sobrecorriente de corto retardo si el umbral de sobrecorriente instantánea está ajustado en un valor igual o inferior al umbral de sobrecorriente de corto retardo.

Ajuste de la protección para MicroLogic 2.0 X

El ajuste de protección contra sobrecorriente instantánea para MicroLogic 2.0 X es:

  • Isd: umbral de protección contra sobrecorriente instantánea (corresponde a un umbral de protección contra sobrecorriente de corto retardo sin temporizador)

Puede ajustarse de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección > I instantánea

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

La protección contra sobrecorriente instantánea puede duplicarse si se activa la configuración dual.

Ajustes de protección para MicroLogic 2.0 X

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Isd

A

1,5-10 x Ir

0.5 x Ir(1)

1,5 x Ir

(1) El software EcoStruxure Power Commission y EcoStruxure Power Device ofrecen ajustes de resolución más detallados.

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Características de la protección para MicroLogic 2.0 X

Característica

Unidad

Valor

Umbral de tiempo de corte a 2 x Isd

ms

≤ 80

Tiempo sin disparo

ms

> 20

Precisión del umbral

%

+/- 10

Ajuste de la protección para MicroLogic 3.0 X

El ajuste de protección contra sobrecorriente instantánea para MicroLogic 3.0 X es:

  • Ii: umbral de protección contra sobrecorriente instantánea

Puede ajustarse de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección > I instantánea

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

La protección contra sobrecorriente instantánea puede duplicarse si se activa la configuración dual.

Ajustes de protección para MicroLogic 3.0 X

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Modo de disparo de Ii

Estándar/rápido

Normativa

Ii

A

1,5-12 x In

0.5 x In(1)

1,5 x In

(1) El software EcoStruxure Power Commission y EcoStruxure Power Device ofrecen ajustes de resolución más detallados.

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Características de la protección para MicroLogic 3.0 X

Característica

Unidad

El modo de disparo Ii está definido como estándar

El modo de disparo Ii está definido como rápido

Umbral de tiempo de corte a 2 x

ms

≤ 50

≤ 30

Tiempo sin disparo

ms

> 20

0

Precisión del umbral

%

+/- 10

+/- 10

Ajuste de la protección para MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Los ajustes de protección contra sobrecorriente instantánea son:

  • Modo Ii: activa (ON) o desactiva (OFF) la protección contra sobrecorriente instantánea

  • Modo de disparo Ii: define el tiempo de disparo como estándar o rápido

  • Ii: umbral de protección contra sobrecorriente instantánea

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección > I instantánea

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

La protección contra sobrecorriente instantánea puede duplicarse si se activa la configuración dual.

Configuración de protección para MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Ajuste

Unidad

Rango

Incremento

Ajuste de fábrica

Modo Ii

ON/OFF

ON

Modo de disparo de Ii

Estándar/rápido

Normativa

Ii

A

2,0-15 x In

0.5 x In(1)

2,0 x In

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Características de la protección para MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

Característica

Unidad

El modo de disparo Ii está definido como estándar

El modo de disparo Ii está definido como rápido

Umbral de tiempo de corte a 2 x

ms

≤ 50

≤ 30

Tiempo sin disparo

ms

> 20

0

Precisión del umbral

%

+/- 10

+/- 10

Eventos predefinidos para MicroLogic 2.0 X

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6401 (25601)

Disparo Isd

Disparo

Alta

0x6301 (25345)

Funcionamiento Isd

Protección

Media

0x6201 (25089)

Inicio de Isd

Protección

Baja

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando la protección se dispara.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x6401 (25601)

Disparo Isd

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

Eventos predefinidos para MicroLogic 3.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6402 (25602)

Disparo Ii

Disparo

Alta

0x6302 (25346)

Funcionamiento Ii

Protección

Media

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x6402 (25602)

Disparo Ii

Reinicie el aparato o utilice el asistente de restauración de la alimentación de EcoStruxure Power Device.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.