Configuración de la red
Presentación
Los siguientes ajustes están relacionados con las características de la red local. Estos ajustes los utilizan las funciones de medición de la unidad de control MicroLogic X. Estos ajustes no tienen ningún impacto en las protecciones.
Tensión nominal entre fases
Los ajustes disponibles son: 208 V/220 V/230 V/240 V/380 V/400 V/415 V/440 V/480 V/500 V/525 V/550 V/575 V/600 V/660 V/690 V/1.000 V.
Valor predeterminado = 400 V.
La tensión nominal se puede definir de la siguiente manera:
-
En la pantalla de MicroLogic X, en
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
Frecuencia nominal
Los ajustes disponibles son:
-
50 Hz
-
60 Hz
La frecuencia nominal se puede definir de la siguiente manera:
-
En la pantalla de MicroLogic X, en
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
Tras cambiar el ajuste de frecuencia nominal, la unidad de control MicroLogic X se debe reiniciar para que se aplique el nuevo ajuste.
Reinicie la unidad de control MicroLogic X de una de las siguientes maneras:
-
Desconecte la alimentación de la unidad de control MicroLogic X y conéctela de nuevo.
-
Haga clic en el botón en la página del software EcoStruxure Power Commission.
Relación VT
La relación VT es la relación existente entre la tensión nominal primaria y la secundaria medidas por un transformador de tensión (VT).
El intervalo de valores para la tensión primaria (VT ent.) es de 100 a 1.250 en aumentos de 1 (ajuste de fábrica: 690).
El intervalo de valores para la tensión secundaria (VT sal.) es de 100 a 690 en aumentos de 1 (ajuste de fábrica: 690).
Las tensiones primaria y secundaria pueden definirse de la siguiente manera:
-
En la pantalla de MicroLogic X, en
-
Con el software EcoStruxure Power Commission