DOCA0102ES-12

Protección contra sobrecorriente IDMTL (ANSI 51)

Presentación

El Digital Module de protección contra sobrecorriente ANSI 51-IDMTL proporciona protección contra sobrecorriente basada en una de las siguientes curvas de disparo IDMTL (retraso temporal mínimo definitivo inverso):

  • DT: curva de tiempo definitiva (Definite Time) (tiempo de disparo constante)

  • SIT: curva de tiempo inverso estándar (I0.02t)

  • VIT: curva de tiempo muy inverso (Very Inverse Time) (It)

  • EIT: curva de tiempo extremadamente inverso (Extremely Inverse Time) (I2t)

  • HVF: curva de fusible de alta tensión (I4t)

La adición de una de las curvas de disparo IDMTL a la protección contra sobrecorriente de largo retardo existente contribuye a facilitar la selectividad con un dispositivo de protección aguas arriba.

El Digital Module de protección contra sobrecorriente ANSI 51-IDMTL puede utilizarse para generar un disparo o una alarma.

Requisitos previos

La protección contra sobrecorriente IDMTL está disponible cuando se compra el Digital Module ANSI 51-IDMTL y se instala en una unidad de control MicroLogic X Unidad de control MicroLogic X: Compra e instalación de un Digital Module.

La protección contra sobrecorriente IDMTL requiere una fuente de alimentación externa de 24 V CC o un módulo de fuente de alimentación de tensión VPS.

La protección contra sobrecorriente IDMTL es compatible con:

Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.

NOTA: Si la opción de toma externa de tensión (PTE) se utiliza sin tensión conectada, se recomienda comprobar que el ajuste de la red de frecuencia nominal se corresponda con la frecuencia nominal de su red eléctrica (50 Hz o 60 Hz). Si desea más información, consulte Configuración de la red.

Principio de funcionamiento

Protección contra sobrecorriente IDMTL:

  • Se basa en la corriente RMS auténtica de las fases y el neutro, hasta el armónico de rango 40.

  • Tiene un tiempo de restablecimiento ajustable.

  • Se implementa de forma independiente para cada fase y el neutro, cuando hay neutro.

  • Es una protección contra sobrecorriente que depende del tiempo (excepto cuando se ha seleccionado DT [Tiempo definido]).

  • Se dispara si se cumplen las dos condiciones siguientes:

    • El valor de la corriente supera el ajuste de Ir de 1,05 x IDMTL.

    • Ha transcurrido el tiempo de disparo calculado.

NOTA: Cuando la corriente es superior a Isd o Ii, solo estarán operativas la protección contra sobrecorriente de corto retardo y la protección instantánea.

Cálculo del tiempo de disparo

En una curva que depende del tiempo (SIT, VIT, EIT, HVF), el tiempo de disparo depende de la corriente I comparada con el umbral IDMTL Ir y la temporización IDMTL tr.

El tiempo de disparo (Ttrip) se calcula utilizando la siguiente ecuación, de acuerdo con IEC 60255-151 Anexo A:

El valor de los parámetros k, c y α para cada curva de disparo (SIT, VIT, EIT, HVF) se da en la siguiente tabla:

Curva de disparo

Nombre

k

c

α

SIT

Curva IEC tipo A (inversa)

0,14

0

0,02

VIT

Curva IEC tipo B (muy inversa)

13,5

0

1

EIT

Curva IEC tipo C (extremadamente inversa)

80

0

2

HVF

Fusible de alta tensión

80

0

4

NOTA: El tiempo de disparo de IDMTL es siempre mayor o igual que la temporización de la protección contra sobrecorriente de corto retardo tsd.

Si el tiempo de disparo calculado de acuerdo con la ecuación es menor que tsd, el tiempo de disparo de IDMTL se fuerza al tiempo de disparo de corto retardo. En este caso, y con I > Isd, la causa del disparo del interruptor automático puede ser la protección contra sobrecorriente IDMTL o la protección contra sobrecorriente de corto retardo.

Tiempo de disparo en función de la temporización de IDMTL tr

La temporización de la protección contra sobrecorriente IDMTL tr es el tiempo de disparo de una corriente de fase o neutro igual a 6 x IDMTL Ir.

La tabla que aparece a continuación indica el tiempo de disparo de los diferentes tipos de curva de disparo, de acuerdo con la temporización IDMTL tr.

IDMTL tr (s)

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

Curva de disparo

Corriente I

Tiempo de disparo (s)

DT

1,5 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

6 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

10 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

SIT

1,5 x IDMTL Ir

3

5,9

11,8

23,6

47,2

70,8

94,4

118

142

6 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,5

0,9

1,8

3,6

7,2

10,8

14,4

18

21,6

10 x IDMTL Ir

0,4

0,8

1,5

3

6,1

9,1

12,2

15,2

18,3

VIT

1,5 x IDMTL Ir

6,5

13

26

52

104

156

208

260

312

6 x IDMTL Ir

0,5

1,0

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,4

0,8

1,6

3,2

6,4

9,6

12,8

16

19,3

10 x IDMTL Ir

0,3(1)

0,5

1.1

2,2

4,4

6,6

8,8

11

13,2

EIT

1,5 x IDMTL Ir

17,6

35,3

70,6

141

282

423

565

706

847

6 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,3(1)

0,7

1,4

2,7

5,5

8,2

11

13,7

16,5

10 x IDMTL Ir

0,2(1)

0,4

0,7

1,4

2,8

4,2

5,6

7

8,4

HVF

1,5 x IDMTL Ir

187

374

748

1496

2992

4488

5984

7481

8977

6 x IDMTL Ir

0,5

1

2

4

8

12

16

20

24

7,2 x IDMTL Ir

0,2(1)

0,5

1

1,9

3,9

5,8

7,7

9,6

11,6

10 x IDMTL Ir

0,1(1)

0,1(1)

0,3(1)

0,5

1

1,6

2,1

2,6

3,1

(1) Si el tiempo de disparo calculado es menor que tsd, el tiempo de disparo de IDMTL se fuerza al tiempo de disparo de corto retardo.

Tiempo de restablecimiento

Un tiempo de restablecimiento ajustable contribuye a mejorar la protección en el caso de que haya sobrecorrientes intermitentes. El tiempo de restablecimiento de una función de protección es el tiempo transcurrido entre el final de la detección de sobrecorriente y el restablecimiento de la temporización de la protección.

El tiempo de restablecimiento de la protección contra sobrecorriente IDMTL se inicia cuando I ≤ 1,125 x IDMTL Ir.

En el siguiente gráfico se ilustra el funcionamiento del tiempo de restablecimiento definitivo para diferentes tipos de sobrecorriente:

A Sobrecorriente permanente

B Sobrecorriente transitoria

C Sobrecorriente intermitente

El tiempo de restablecimiento de la protección contra sobrecorriente IDMTL puede ajustarse y tiene los siguientes tipos:

  • Tiempo de restablecimiento con curva de tiempo definido.

    Puede utilizarse en el caso de sobrecorrientes intermitentes. El tiempo de restablecimiento es fijo: Treset = tiempo de restablecimiento IDMTL.

  • Tiempo de restablecimiento con curva de tiempo inverso.

    Puede utilizarse en el caso de sobrecorrientes intermitentes y funciona de forma similar a la memoria térmica de la protección contra sobrecorriente de largo retardo. El tiempo de restablecimiento (Treset) se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:

Inhibición de la protección

Para inhibir la protección contra sobrecorriente IDMTL, se deben cumplir las dos condiciones siguientes:

  • Inhibición activada mediante el ajuste del parámetro Inhibición en ON.

  • La inhibición de protecciones opcionales se activa mediante una entrada del módulo IO. La función Inhibir protección opcional se debe asignar a una entrada del módulo IO.

Si desea obtener más información sobre la inhibición de protecciones opcionales, consulte Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario.

Ajuste de la protección

Los ajustes de protección contra sobrecorriente IDMTL son:

  • Modo IDMTL: activa (ON) o desactiva (OFF) la protección

  • Acción IDMTL: establece el resultado de la protección como disparo o alarma

  • Inhib. IDMTL: activa (ON) la opción de que el módulo IO inhiba la protección

  • IDMTL Ir: umbral de protección contra sobrecorriente IDMTL

  • IDMTL tr: temporización de protección contra sobrecorriente IDMTL

  • Curva IDMTL: selecciona el tipo de curva de disparo IDMTL (DT, SIT, VIT, EIT, HVF)

  • Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL: selecciona el tipo de tiempo de restablecimiento como tiempo definido o tiempo inverso

  • Tiempo de restablecimiento IDMTL

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

La función de configuración dual no se aplica a la protección contra sobrecorriente IDMTL. Cuando está activada la función de configuración dual, los ajustes de protección contra sobrecorriente IDMTL son los mismos cuando están activados los ajustes del conjunto A o el conjunto B.

NOTA: La protección contra sobrecorriente de largo retardo (ANSI 49RMS/51) permanece activa cuando se configura la protección contra sobrecorriente IDMTL (ANSI 51). Si desea recomendaciones sobre cómo mantener la coherencia entre ajustes, consulte las directrices de ajuste.

Ajustes de protección

Ajuste

Unidad

Rango de ajuste

Paso

Ajuste de fábrica

Modo IDMTL

ENCENDIDO/APAGADO

Apagado

Acción IDMTL

Alarma/Disparo

Alarma

Inhibición de IDMTL

ENCENDIDO/APAGADO

Apagado

IDMTL Ir

A

0,4 -1,5 x In

1

In

IDMTL tr

s

0,1-24

0,1

1

Curva IDMTL

DT/SIT/VIT/EIT/HVF

EIT

Tipo de tiempo de restablecimiento IDMTL

Tiempo definido/tiempo inverso

Tiempo definido

Tiempo de restablecimiento IDMTL

s

0-10

0,1

0,5

Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.

Características de la protección

La precisión de IDMTL Ir es ± 5 %

Características de la protección contra sobrecorriente IDMTL:

  • Retraso dependiente del tiempo (excepto cuando se selecciona DT)

  • Tiempo de restablecimiento: ajustable

Características de IDMTL Ir:

  • I< 1,05 x IDMTL Ir: sin disparo

  • I> 1,2 x IDMTL Ir: disparo

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6421 (25633)

Disparo de largo retardo IDMTL

Disparo

Alta

0x6221 (25121)

Inicio de largo retardo IDMTL

Protección

Media

0x6321 (25377)

Funcionamiento de largo retardo IDMTL

Protección

Media

0x0EF8 (3832)

Protección opcional inhibida por el módulo IO

Protección

Baja

0x0D0C (3340)

Error de configuración IO/CU: inhibición de protección opcional

Configuración

Media

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando la protección se dispara.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

    El evento de funcionamiento no se genera cuando se inhibe la protección opcional.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

    El evento de disparo no se genera cuando:

    • La protección opcional se establece en modo de alarma

    • Se inhibe la protección opcional

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x6421 (25633)

Disparo de largo retardo IDMTL

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

0x0EF8 (3832)

Protección opcional inhibida por el módulo IO

Compruebe el selector de inhibición conectado con el módulo IO.

0x0D0C (3340)

Config incomp IO y UC - Inhibicon prot, opc.

Corrija el error de configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • Si desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO con asignación de inhibición de protección opcional.

  • Si no desea que el módulo IO controle la inhibición de protección opcional, conecte un módulo IO sin asignación de inhibición de protección opcional.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.