Análisis de armónicos individuales
Presentación
El análisis de armónicos individuales Digital Module proporciona supervisión en tiempo real de armónicos individuales de tensiones y corrientes hasta el rango 40. Si la contaminación armónica alcanza niveles inaceptables, ayuda a seleccionar una acción correctiva apropiada.
La unidad de control MicroLogic X calcula de manera estándar las distorsiones armónicas totales THD(I), THD(V), THD-R(I) y THD-R(V).
Los armónicos individuales los calcula la unidad de control MicroLogic X de acuerdo con los métodos de medición especificados en IEC 61000-4-30 (Técnicas de prueba y medición - Métodos de medición de calidad de la potencia eléctrica). El cálculo de los armónicos individuales se realiza cada 200 ms. La unidad de control MicroLogic X proporciona los valores agregados de los armónicos individuales calculados durante un periodo de tiempo de 3 s.
Requisitos previos
El análisis de armónicos individuales está disponible cuando el Análisis de armónicos individuales Digital Module se adquiere y se instala en una unidad de control MicroLogic X.
El Análisis de armónicos individuales Digital Module es compatible con:
-
Unidades de control MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X y 7.0 X para la norma IEC
-
Unidades de control MicroLogic 3.0 X, 5.0 X y 6.0 X para la norma UL
-
Unidades de control MicroLogic X con versión de firmware superior o igual a la 002.000.000. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.
Los datos de Digital Module están disponibles de forma remota mediante las interfaces de comunicación IFE/EIFE o IFM, si la versión de firmware IFE/EIFE o IFM es compatible con el módulo digital. Para obtener más información, consulte la compatibilidad de las interfaces de comunicación con el firmware.
Características
|
Medición |
Unidad |
Rango |
Precisión |
Intervalo de precisión |
|---|---|---|---|---|
|
A |
0-20 × In |
5 % |
MTZ1: 40-(1600 x 1,2) MTZ2: 40-(4000 x 1,2) MTZ3: 80-(6300 x 1,2) |
|
V |
0-1150 |
5 % |
208-690 x 1,2 |
|
V |
0-660 |
5 % |
120-400 x 1,2 |
Disponibilidad de los datos
|
Medición |
HMI de MicroLogic X |
EcoStruxure Power Device |
Software EcoStruxure Power Commission |
FDM128 |
FDM121 |
Comunicación TCP/IP |
Páginas web de IFE/EIFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Magnitud de harmónico n de fase actual x (fundamental) |
– |
✔ |
– |
– |
– |
✔ |
– |
|
Magnitud de harmónico n de corriente del neutro (fundamental) |
– |
✔ |
– |
– |
– |
✔ |
– |
|
Magnitud de harmónico n de tensión entre fases Vxy (fundamental) |
– |
✔ |
– |
– |
– |
✔ |
– |
|
Magnitud de harmónico n de tensión de fase a neutro VxN (fundamental) |
– |
✔ |
– |
– |
– |
✔ |
– |
El espectro armónico se muestra en la EcoStruxure Power Device por medio de una conexión Bluetooth o USB OTG.
El espectro armónico se puede exportar como archivo en formato JSON utilizando la EcoStruxure Power Device.
Origen y efectos de los armónicos
La presencia de varias cargas no lineales en una red eléctrica crea corrientes armónicas en la red eléctrica.
Las corrientes armónicas distorsionan las ondas de corriente y de tensión y degradan la calidad de la energía distribuida.
Si son considerables, las distorsiones pueden provocar:
-
Perturbaciones o funcionamiento degradado de los equipos alimentados.
-
Calentamiento intempestivo de los aparatos y los conductores.
-
Sobreconsumo.
Todos estos efectos aumentan el tiempo de instalación del sistema y los costes de explotación. Por lo tanto, es necesario supervisar la calidad de la energía.
Definición de un armónico
Una señal periódica es una superposición de:
-
La señal sinusoidal de origen en la frecuencia fundamental (por ejemplo, 50 Hz o 60 Hz).
-
Señales sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos de la frecuencia fundamental llamados armónicos.
-
Un eventual componente de corriente continua.
Esta señal periódica se divide en una suma de términos: 
donde:
-
y0: valor del componente de CC
-
yn: Valor eficaz del armónico de orden n
-
ω: pulsación de la frecuencia fundamental
-
φn: desplazamiento de fase del componente armónico n