Registres Modbus des capteurs PowerTag Energy
Équipements applicables
Le code dans la colonne Appareils applicables indique les types de capteurs PowerTag Energy pour lesquels le registre est disponible :
-
A : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● et A9MEM157●)
-
M : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)
-
R : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) et Rope (A9MEM159●)
Données de comptage de courant
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BB7 |
3000 |
2 |
R |
– |
A |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Courant efficace sur la phase A |
||||||
|
0x0BB9 |
3002 |
2 |
R |
– |
A |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Courant efficace sur la phase B |
||||||
|
0x0BBB |
3004 |
2 |
R |
– |
A |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Courant efficace sur la phase C |
||||||
|
0x0BBD |
3006 |
2 |
R |
– |
A |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Courant efficace sur le neutre |
||||||
Données de comptage de tension
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BCB |
3020 |
2 |
R |
– |
V |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Tension efficace entre les phases A et B |
|
0x0BCD |
3022 |
2 |
R |
– |
V |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Tension efficace entre les phases B et C |
|
0x0BCF |
3024 |
2 |
R |
– |
V |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Tension efficace entre les phases C et A |
|
0x0BD1 |
3026 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x0BD3 |
3028 |
2 |
R |
– |
V |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Tension efficace entre la phase A et le neutre N |
|
0x0BD5 |
3030 |
2 |
R |
– |
V |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Tension efficace entre la phase B et le neutre N |
|
0x0BD7 |
3032 |
2 |
R |
– |
V |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Tension efficace entre la phase C et le neutre N |
Données de comptage de puissance
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BED |
3054 |
2 |
R |
– |
W |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Puissance active sur la phase A |
|
0x0BEF |
3056 |
2 |
R |
– |
W |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Puissance active sur la phase B |
|
0x0BF1 |
3058 |
2 |
R |
– |
W |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Puissance active sur la phase C |
|
0x0BF3 |
3060 |
2 |
R |
– |
W |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Puissance active totale |
|
0x0BF5 |
3062 |
2 |
R |
– |
VAR |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Puissance réactive sur la phase A |
|
0x0BF7 |
3064 |
2 |
R |
– |
VAR |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Puissance réactive sur la phase B |
|
0x0BF9 |
3066 |
2 |
R |
– |
VAR |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Puissance réactive sur la phase C |
|
0x0BFB |
3068 |
2 |
R |
- |
Var |
Float32 |
- |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
M/R |
Puissance réactive totale |
|
0x0BFD |
3070 |
2 |
R |
– |
VA |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Puissance apparente sur la phase A |
|
0x0BFF |
3072 |
2 |
R |
– |
VA |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Puissance apparente sur la phase B |
|
0x0C01 |
3074 |
2 |
R |
– |
VA |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Puissance apparente sur la phase C |
|
0x0C03 |
3076 |
2 |
R |
- |
VA |
Float32 |
- |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Puissance apparente totale (arithmétique) |
Données de comptage de facteur de puissance
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0C05 |
3078 |
2 |
R |
– |
– |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Facteur de puissance sur la phase A |
|
0x0C07 |
3080 |
2 |
R |
– |
– |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Facteur de puissance sur la phase B |
|
0x0C09 |
3082 |
2 |
R |
– |
– |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
R |
Facteur de puissance sur la phase C |
|
0x0C0B |
3084 |
2 |
R |
– |
– |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/M/R |
Facteur de puissance total |
|
0x0C0D |
3086 |
1 |
R |
– |
– |
UINT16 |
– |
0xFFFF |
N |
03, 100–4 |
R |
Convention de signe du facteur de puissance 0 = CEI 1 = IEEE |
Données de comptage de fréquence
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0C25 |
3110 |
2 |
R |
– |
Hz |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
M/R |
Fréquence CA |
||||||
Données de comptage de température de l’équipement
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0C3B |
3132 |
2 |
R |
– |
°C |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
M/R |
Température interne de l’équipement |
||||||
Données énergétiques
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
|
0x0C83 |
3204 |
4 |
R |
- |
Wh |
INT64 |
- |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
A/M/R |
Énergie active totale fournie + reçue (non réinitialisable) |
|
0x0C87 |
3208 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
A/M/R |
Énergie active totale fournie, comptage positif (non réinitialisable) |
|
0x0C8B |
3212 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
A/M/R |
Énergie active totale reçue (non réinitialisable) |
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0C8F |
3216 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
M |
Énergie active sur la phase A fournie + reçue (non réinitialisable) |
|
0x0C93 |
3220 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
M |
Énergie active sur la phase B fournie + reçue (non réinitialisable) |
|
0x0C97 |
3224 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
M |
Énergie active sur la phase C fournie + reçue (non réinitialisable) |
|
0x09CB |
3228 |
28 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x0CB7 |
3256 |
4 |
R |
- |
Wh |
INT64 |
- |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
A/M/R |
Énergie active partielle fournie + reçue (réinitialisable) |
|
0x0CBB |
3260 |
4 |
RW |
- |
Wh |
INT64 |
- |
0x8000000000000000 |
N |
03, 16 |
A/M/R |
Compteur d’énergie active partielle défini. La passerelle PowerTag Link ramène la valeur à zéro. |
|
0x0CBF |
3264 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
A/M/R |
Énergie active partielle fournie (réinitialisable) |
|
0x0CC3 |
3268 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
N |
03, 16 |
A/M/R |
Compteur d’énergie active partielle fournie défini. La passerelle PowerTag Link ramène la valeur à zéro. |
|
0x0CC7 |
3272 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
A/M/R |
Énergie active partielle reçue (réinitialisable) |
|
0x0CCB |
3276 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
N |
03, 16 |
A/M/R |
Compteur d’énergie active partielle reçue défini. La passerelle PowerTag Link ramène la valeur à zéro. |
|
0x0CCF |
3280 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
M/R |
Énergie réactive partielle fournie (réinitialisable) |
|
0x0CD3 |
3284 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
N |
03, 16 |
M/R |
Compteur d’énergie réactive partielle fournie défini. La passerelle PowerTag Link ramène la valeur à zéro. |
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CD7 |
3288 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
M/R |
Énergie réactive partielle reçue (réinitialisable) |
|
0x0CDB |
3292 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
N |
03, 16 |
M/R |
Compteur d’énergie réactive partielle reçue défini. La passerelle PowerTag Link ramène la valeur à zéro. |
|
0x1390 |
5009 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
A/R |
Énergie active fournie (réinitialisable) |
|
0x1394 |
5013 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
A/R |
Énergie active fournie avec comptage positif (non réinitialisable) |
|
0x1398 |
5017 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
A/R |
Énergie active reçue (réinitialisable) |
|
0x139C |
5021 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
A/R |
Énergie active reçue avec comptage négatif (non réinitialisable) |
|
0x13A0 |
5025 |
24 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x13B8 |
5049 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie active sur la phase A fournie (réinitialisable) |
|
0x13BC |
5053 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie active sur la phase A fournie (non réinitialisable) |
|
0x13C0 |
5057 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie active sur la phase A reçue (réinitialisable) |
|
0x13C4 |
5061 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie active sur la phase A reçue (non réinitialisable) |
|
0x13C8 |
5065 |
12 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x13D4 |
5077 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie active sur la phase A fournie + reçue (non réinitialisable) |
|
0x13D8 |
5081 |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x13E0 |
5089 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie active sur la phase B fournie (réinitialisable) |
|
0x13E4 |
5093 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie active sur la phase B fournie (non réinitialisable) |
|
0x13E8 |
5097 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie active sur la phase B reçue (réinitialisable) |
|
0x13EC |
5101 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie active sur la phase B reçue (non réinitialisable) |
|
0x13F0 |
5105 |
24 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1408 |
5129 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie active sur la phase C fournie (réinitialisable) |
|
0x140C |
5133 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie active sur la phase C fournie (non réinitialisable) |
|
0x1410 |
5137 |
4 |
RW |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie active sur la phase C reçue (réinitialisable) |
|
0x1414 |
5141 |
4 |
R |
– |
Wh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie active sur la phase C reçue (non réinitialisable) |
|
0x1418 |
5145 |
32 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1438 |
5177 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie réactive fournie (réinitialisable) |
|
0x143C |
5181 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie réactive fournie avec comptage positif (non réinitialisable) |
|
0x1440 |
5185 |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1488 |
5193 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie réactive reçue (réinitialisable) |
|
0x144C |
5197 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie réactive reçue avec comptage négatif (non réinitialisable) |
|
0x1450 |
5201 |
32 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1470 |
5233 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie réactive sur la phase A fournie (réinitialisable) |
|
0x1474 |
5237 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie réactive sur la phase A fournie (non réinitialisable) |
|
0x1478 |
5241 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie réactive sur la phase A reçue (réinitialisable) |
|
0x147C |
5245 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie réactive sur la phase A reçue (non réinitialisable) |
|
0x1480 |
5249 |
24 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1498 |
5273 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie réactive sur la phase B fournie (réinitialisable) |
|
0x149C |
5277 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie réactive sur la phase B fournie (non réinitialisable) |
|
0x14A0 |
5281 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie réactive sur la phase B reçue (réinitialisable) |
|
0x14A4 |
5285 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie réactive sur la phase B reçue (non réinitialisable) |
|
0x14A8 |
5289 |
24 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x14C0 |
5313 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie réactive sur la phase C fournie (réinitialisable) |
|
0x14C4 |
5317 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie réactive sur la phase C fournie (non réinitialisable) |
|
0x14C8 |
5321 |
4 |
RW |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie réactive sur la phase C reçue (réinitialisable) |
|
0x14CC |
5325 |
4 |
R |
– |
VARh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie réactive sur la phase C reçue (non réinitialisable) |
|
0x14D0 |
5329 |
36 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x14F4 |
5365 |
4 |
RW |
– |
VAh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie apparente fournie + reçue (réinitialisable) |
|
0x14F8 |
5369 |
4 |
R |
– |
VAh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie apparente fournie + reçue (non réinitialisable) |
|
0x14FC |
5373 |
16 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x150C |
5389 |
4 |
RW |
– |
VAh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie apparente sur la phase A (réinitialisable) |
|
0x1510 |
5393 |
4 |
R |
– |
VAh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie apparente sur la phase A (non réinitialisable) |
|
0x1514 |
5397 |
32 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x1534 |
5429 |
4 |
RW |
– |
VAh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie apparente sur la phase B (réinitialisable) |
|
0x1538 |
5433 |
4 |
R |
– |
VAh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie apparente sur la phase B (non réinitialisable) |
|
0x153C |
5437 |
32 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x155C |
5469 |
4 |
RW |
– |
VAh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03, 16 |
R |
Énergie apparente sur la phase C (réinitialisable) |
|
0x1560 |
5473 |
4 |
R |
– |
VAh |
INT64 |
– |
0x8000000000000000 |
O |
03 |
R |
Énergie apparente sur la phase C (non réinitialisable) |
Données de demande de puissance
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur non valide |
Svd |
Code de fonction |
Équipements applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EB5 |
3766 |
2 |
R |
– |
W |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
N |
03, 100–4 |
A/R |
Puissance active totale de la demande |
|
0x0EB7 |
3768 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x0EB9 |
3770 |
2 |
R |
– |
W |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
O |
03, 100–4 |
A/R |
Puissance active totale de la demande maximum |
|
0x0EBA |
3771 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x0EBB |
3772 |
4 |
R |
– |
NA |
DATETIME |
– |
0xFFFFFFFFFFFFFFFF |
O |
03, 100–4 |
A/R |
Horodatage de la puissance active totale de la demande maximum |