DOCA0157FR-09

Registres Modbus des modules PowerTag Control

Registres d'entrée numérique 1

Le tableau suivant fournit les registres qui sont disponibles pour les modules PowerTag Control IO et PowerTag Control 2DI.

Adresse

Registre

Nb

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur incorrecte

Svd

Code de fonction

Description

0x84D0

34001

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

O

03,

100-4

Nom d'entrée numérique 1

0x84DA

34011

13

Réservé

0x84E7

34024

3

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

O

03,

100-4

Identifiant du circuit de l'entrée numérique 1

0x84EA

34027

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Utilisation de l'entrée numérique 1 dans le produit(1)

0x84EB

34028

1

Réservé

0x84EC

34029

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0x8000

O

03,

100-4

Référence d'affectation de l'entrée numérique 1(2)

Lorsque la boucle de retour de la sortie numérique 1 est activée, le registre est forcé à 'Boucle de retour' (16), (voir le registre 37036 et la section Registres de sortie numérique 1).

0x84ED

34030

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Type de contact de l'entrée numérique 1

  • 0 = Normalement ouvert

  • 1 = Normalement fermé

0x84EE

34031

10

Réservé

0x84F8

34041

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Etat électrique de l'entrée numérique 1

Indique l'état électrique de l'entrée, quelle que soit la référence de l'affectation.

  • 0 = Faible

  • 1 = Fort

0x84F9

34042

5

Réservé

0x84FE

34047

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Position du disjoncteur de l'entrée numérique 1

Indique la position du disjoncteur – Disponible uniquement si la référence d'affectation de l'entrée 1 est 'Position du disjoncteur' (cas = 2)

  • 0 = ouvert

  • 1 = fermé

0x84FF

34048

9

Réservé

0x8508

34057

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Indicateur de déclenchement de l'entrée numérique 1

Indique l'état de déclenchement – Disponible uniquement si la référence d'affectation de l'entrée 1 est l'une des causes de déclenchement (cas = 3 à 8)

  • 0 = Déclenché

  • 1 = Non déclenché

0x8509

34058

7

Réservé

0x8510

34065

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Etat de l'entrée numérique 1

Indique l'état de l'entrée numérique 1 – Disponible uniquement si la référence d'affectation de l'entrée 1 n'est pas 'Position du disjoncteur' ou une des causes de déclenchement (Cas 1, 9, 15, 16)

  • 0 = activé

  • 1 = désactivé

(1) Pour le registre 34027, les différentes utilisations de l'entrée numérique 1 dans le produit sont les suivantes :

  • 1 = Arrivée/Tête de tableau

  • 2 = Sous-tête de groupe

  • 3 = Chauffage

  • 4 = Refroidissement

  • 5 = CVC

  • 6 = Ventilation

  • 7 = Eclairage

  • 8 = Equipement de bureau

  • 9 = Equipement de cuisson

  • 10 = Réfrigération d'aliments

  • 11 = Ascenseurs

  • 12 = Ordinateurs

  • 13 = Production d'énergie renouvelable

  • 14 = Génératrice

  • 15 = Air comprimé

  • 16 = Vapeur

  • 17 = Machine

  • 18 = Processus

  • 19 = Eau

  • 20 = Autres prises

  • 21 = Autre

(2) Pour le registre 34029, les différentes références d'affectation de l'entrée numérique 1 sont les suivantes :

  • 0 = Aucun

  • 1 = Entrée standard

  • 2 = Position du disjoncteur

  • 3 = Indicateur de déclenchement (SD)

  • 4 = Indicateur de déclenchement en chaîne

  • 5 = Contact du signal de déclenchement électrique

  • 6 = Contact du signal de déclenchement thermique

  • 7 = Contact du signal de déclenchement sur fuite à la terre (SDV)

  • 8 = Contact du signal de déclenchement sur défaillance de terre

  • 9 = Contact de panne dû à la surtension

  • 15 = Contact de porte de tableau électrique

  • 16 = Boucle de retour

NOTE: Pour les registres 34041, 34047, 34057 et 34065, la valeur de la configuration est normalement ouverte. Si le registre 34030 est normalement fermé, modifiez la description des registres 34041, 34047, 34057 et 34065. En fait, dans ces registres, 0 devient 1 et 1 devient 0, lorsqu’ils sont normalement fermés.

Registres d'entrée numérique 2

Le tableau suivant fournit les registres disponibles uniquement pour le module PowerTag Control 2DI.

Adresse

Registre

Nb

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur incorrecte

Svd

Code de fonction

Description

0x8534

34101

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

O

03,

100-4

Nom de l'entrée numérique 2

0x853E

34111

13

Réservé

0x854B

34124

3

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

O

03,

100-4

Identifiant du circuit de l'entrée numérique 2

0x854E

34127

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Utilisation de l'entrée numérique 2 dans le produit(1)

0x854F

34128

1

Réservé

0x8550

34129

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Référence d'affectation de l'entrée numérique 2(2)

0x8551

34130

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Type de contact de l'entrée numérique 2

  • 0 = Normalement ouvert

  • 1 = Normalement fermé

0x8552

34131

10

Réservé

0x855C

34141

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Etat électrique de l'entrée numérique 2

Indique l'état électrique de l'entrée, quelle que soit la référence de l'affectation.

  • 0 = Faible

  • 1 = Fort

0x855D

34142

5

Réservé

0x8562

34147

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Position du disjoncteur de l'entrée numérique 2

Indique la position du disjoncteur – Disponible uniquement si la référence d'affectation de l'entrée 2 est 'Position du disjoncteur' (cas = 2)

  • 0 = ouvert

  • 1 = fermé

0x8563

34148

9

Réservé

0x856C

34157

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Indicateur de déclenchement de l'entrée numérique 2

Indique l'état de déclenchement – Disponible uniquement si la référence d'affectation de l'entrée 2 est l'une des causes de déclenchement (case = 3 à 8)

  • 0 = Déclenché

  • 1 = Non déclenché

0x857D

34158

7

Réservé

0x8574

34165

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Etat de l'entrée numérique 2

Indique l'état de l'entrée numérique 2 – Disponible uniquement si la référence d'affectation de l'entrée 2 n'est pas 'Position du disjoncteur' ou une des causes de déclenchement (Cas 1, 9, 15, 16)

  • 0 = activé

  • 1 = désactivé

(1) Pour le registre 34127, les différentes utilisations de l'entrée numérique 2 dans le produit sont les suivantes :

  • 1 = Arrivée/Tête de tableau

  • 2 = Sous-tête de groupe

  • 3 = Chauffage

  • 4 = Refroidissement

  • 5 = CVC

  • 6 = Ventilation

  • 7 = Eclairage

  • 8 = Equipement de bureau

  • 9 = Equipement de cuisson

  • 10 = Réfrigération d'aliments

  • 11 = Ascenseurs

  • 12 = Ordinateurs

  • 13 = Production d'énergie renouvelable

  • 14 = Génératrice

  • 15 = Air comprimé

  • 16 = Vapeur

  • 17 = Machine

  • 18 = Processus

  • 19 = Eau

  • 20 = Autres prises

  • 21 = Autre

(2) Pour le registre 34129, les différentes références d'affectation de l'entrée numérique 2 sont les suivantes :

  • 0 = Aucun

  • 1 = Entrée standard

  • 2 = Position du disjoncteur

  • 3 = Indicateur de déclenchement (SD)

  • 4 = Indicateur de déclenchement en chaîne

  • 5 = Contact du signal de déclenchement électrique

  • 6 = Contact du signal de déclenchement thermique

  • 7 = Contact du signal de déclenchement sur fuite à la terre (SDV)

  • 8 = Contact du signal de déclenchement sur défaillance de terre

  • 9 = Contact de panne dû à la surtension

  • 15 = Contact de la porte du tableau électrique

  • 16 = Boucle de retour

Registres de sortie numérique 1

Le tableau suivant fournit les registres qui ne sont disponibles que pour le PowerTag Control IO.

Adresse

Registre

Nb

RW

X

Unité

Type

Plage

Valeur incorrecte

Svd

Code de fonction

Description

0x9088

37001

10

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

O

03,

100-4

Nom de la sortie numérique 1

0x9092

37011

13

Réservé

0x909F

37024

3

R

NA

NA

ASCII

NA

0x00

O

03,

100-4

Identifiant du circuit de la sortie numérique 1

0x90A2

37027

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Utilisation de la sortie numérique 1 dans le produit(1)

0x90A3

37028

1

Réservé

0x90A4

37029

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Comportement de la sortie numérique 1

  • 0 = Normal

  • 1 = Verrouillé

0x90A5

37030

2

Réservé

0x90A7

37032

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Type de contact de la sortie numérique 1

  • 0 = Normalement ouvert

  • 1 = Normalement fermé

0x90A8

37033

1

Réservé

0x90A9

37034

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Contrôle local de la sortie numérique 1

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

0x90AA

37035

1

Réservé

0x90AB

37036

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

O

03,

100-4

Boucle de retour de la sortie numérique 1

Lorsque la sortie est configurée sur le comportement 'Verrouillé', le registre est forcé sur 'activé' (voir le registre 37029). Lorsque le registre est activé, les données de retour sont disponibles dans les registres de l'entrée 1 (à partir du registre 34001).

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

0x90AC

37037

14

Réservé

0x90BA

37051

1

RW

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

03, 06, 16,

100-4

Commande de la sortie numérique 1

NOTE: Les commandes de marche et d'arrêt (valeur 1 et 2) ne sont possibles que si l'appareil de contrôle est un module PowerTag Control IO avec le type de configuration ‘contacteur’.
  • 0 = Aucune commande

  • 1 = Commande Arrêt

  • 2 = Commande Marche

  • 3 = Commande Basculement

0x90BB

37052

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0xFFFF

N

03,

100-4

Etat de la sortie numérique 1

Significative uniquement si la sortie est configurée sur le comportement 'Normal'. (Voir le registre 37029). Sinon, la sortie est configurée sur une valeur incorrecte.

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

(1) Pour le registre 37027, les différentes utilisations de l'entrée numérique 1 dans le produit sont les suivantes :

  • 1 = Arrivée/Tête de tableau

  • 2 = Sous-tête de groupe

  • 3 = Chauffage

  • 4 = Refroidissement

  • 5 = CVC

  • 6 = Ventilation

  • 7 = Eclairage

  • 8 = Equipement de bureau

  • 9 = Equipement de cuisson

  • 10 = Réfrigération d'aliments

  • 11 = Ascenseurs

  • 12 = Ordinateurs

  • 13 = Production d'énergie renouvelable

  • 14 = Génératrice

  • 15 = Air comprimé

  • 16 = Vapeur

  • 17 = Machine

  • 18 = Processus

  • 19 = Eau

  • 20 = Autres prises

  • 21 = Autre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?