DOCA0270TR-01

Güç Modülü Kablolaması

Güç modüllerinde aşağıdakiler bulunur:

  • Standart Starterler

  • SIL* Starterler

  • Güç Arayüzü Modülleri

Aşağıdaki şemalarda, tek fazlı ve üç fazlı motorlar için tipik güç modülü kablolaması gösterilmektedir.

Tek Fazlı Motorlar

Üç Fazlı Motorlar

Güç bağlantılarını yapmak için bunlara ihtiyacınız olacaktır:

  • Boyut 1 ve 2 güç modülleri için 2 numara yıldız uçlu tork ayarlı tornavida ve 6 mm düz uçlu tork ayarlı tornavida (aşağıdaki tabloya bakın)

  • Boyut 3 güç modülleri için 4 mm altıgen başlı tork anahtarı

TeSys island topolojisini ve malzeme listesini kullanarak TeSys Avatar donanım kompozisyonunu hangi modüllerin oluşturduğunu belirleyin. Güç modüllerinin kablolama işlemlerini tamamlamak için aşağıdaki kablolama kurallarını kullanın ve avatar kablo şemalarına bakın.

  1. Güç girişi ile kısa devre koruma aygıtları bağlantılarını yapın.

  2. avatar 'ın starterleri arasındaki gerekli kablolama işlemlerini tamamlayın.

  3. Güç çıkışı ile yük bağlantılarını yapın.

Güç aygıtları, aşağıdaki tabloda gösterilen kablo aralıklarını kabul etmektedir.

Kablolama—Güç Aygıtları

     

Boyut 1 Starter, mm² (AWG)

Boyut 2 Starter, mm² (AWG)

Boyut 1 ya da 2 Güç Arayüzü Modülü (PIM), mm² (AWG)

Boyut 3 Starter ve Güç Arayüzü Modülü (PIM), mm² (AWG)

     

TPRST009
TPRSS009

TPRST025, 038
TPRSS025, 038

TPRPM009, 038

TPRST065, 080
TPRSS065, 080
TPRPM080

Kablo uçsuz

som kablo

1 iletken

1–4
(16–12)

1,5–10
(16–8)

1,5–10
(16–8)

1–35
(16–2)

2 iletken

1–4
(16–12)

2,5–10
(14–8)

2,5–10
(14–8)

1–25
(16–4)

Kablo uçsuz

esnek kablo

1 iletken

1,5–4
(16–12)

2,5–10
(14–8)

1,5–10
(16–8)

1–35
(16–2)

2 iletken

1,5–4
(16–12)

2,5–10
(14–8)

1,5–10
(16–8)

1–25
(16–4)

Kablo uçlu

damarlı kablo

1 iletken

1–4
(16–12)

1–6
(16–10)

1–6
(16–10)

1–35
(16–2)

2 iletken

1–2,5
(16–14)

1,5–6
(16–10)

1–6
(16–10)

1–25
(16–4)

Şerit uzunluğu, mm (inç)

8
(0,32)

10
(0,4)

10
(0,4)

16
(0,83)

Tork, N•m (lb-inç)

1,7 N•m
(15 lb-inç)

2,5 N•m
(22 lb-inç)

2,5 N•m
(22 lb-inç)

35 mm2
(2 AWG):
8 N•m (70 lb-inç)

1–25 mm2
(16–4 AWG):
5 N•m (44 lb-inç)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?