DOCA0270ZH-01

电源模块接线

电源模块包括:

  • 标准起动器

  • SIL*起动器

  • 电源接口模块

下图说明了单相和三相电机的典型电源模块接线。

单相电机

三相电机

要连接电源,您需要:

  • 用于尺寸 1 和尺寸 2 电源模块的 2 号十字型扭矩控制螺丝刀和 6 毫米平头扭矩控制螺丝刀(参见下表)

  • 用于尺寸 3 电源模块的 4 mm 六角扭矩扳手

使用 TeSys island 拓扑和物料清单,确定哪些模块构成了 TeSys Avatar 的硬件组成。使用以下接线指南并参考 avatar 接线图来完成电源模块的接线。

  1. 将上游电源连接到短路保护装置。

  2. 完成 avatar 起动器之间所需的任何接线。

  3. 将下游电源连接到负载。

下表中显示的电缆范围适用于电源设备。

接线—电源设备

     

尺寸 1 起动器,mm² (AWG)

尺寸 2 起动器,mm² (AWG)

1 号或 2 号电源接口模块,mm² (AWG)

尺寸 3 起动器和电源接口模块,mm² (AWG)

     

TPRST009
TPRSS009

TPRST025,038
TPRSS025,038

TPRPM009,038

TPRST065,080
TPRSS065,080
TPRPM080

实心电缆

不带电缆端

1 条导线

1–4
(16–12)

1.5–10
(16–8)

1.5–10
(16–8)

1-35
(16-2)

2 条导线

1–4
(16–12)

2.5–10
(14–8)

2.5–10
(14–8)

1-25
(16-4)

柔性电缆

不带电缆端

1 条导线

1.5–4
(16–12)

2.5–10
(14–8)

1.5–10
(16–8)

1-35
(16-2)

2 条导线

1.5–4
(16–12)

2.5–10
(14–8)

1.5–10
(16–8)

1-25
(16-4)

绞合电缆

带有电缆端

1 条导线

1–4
(16–12)

1-6
(16-10)

1-6
(16-10)

1-35
(16-2)

2 条导线

1-2.5
(16-14)

1.5-6
(16-10)

1-6
(16-10)

1-25
(16-4)

剥线长度,mm (in.)

8
(0.32)

10
(0.4)

10
(0.4)

16
(0.83)

扭矩,N·m(lb-in)

1.7 N•m
(15 lb-in)

2.5 N•m
(22 lb-in)

2.5 N•m
(22 lb-in)

35 mm2
(2 AWG):
8 N•m (70 lb-in)

1–25 mm2
(16–4 AWG):
5 N•m (44 lb-in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?