DOCA0270TR-01

Termik Koruma

Termik koruma ayar değerleri

Ayar Adı Değer Aralığı Varsayılan Değer Adım

Ir (FLA)

  • 0,18–9 A (TPR••009)
  • 0,50–25 A (TPR••025)
  • 0,76-38 A (TPR••038)
  • 3,25-65 A (TPR••065)
  • 4-80 A (TPR••080)
  • 0,18 A
  • 0,50 A
  • 0,76 A
  • 3,25 A
  • 4 A

0,01

Ir (FLA) 2

  • 0,18–9 A (TPR••009)
  • 0,50–25 A (TPR••025)
  • 0,76-38 A (TPR••038)
  • 3,25-65 A (TPR••065)
  • 4-80 A (TPR••080)
  • 0,18 A
  • 0,50 A
  • 0,76 A
  • 3,25 A
  • 4 A

0,01

Termik Aşırı Yük Açtırma Sınıfı

5-30

10

Termik Aşırı Yük Sıfırlama Eşiği

%10-95

%85

1

Termik Aşırı Yük Alarm Düzeyi

%10-100

%85

1

Motor Aşırı Isınması Açtırma Gecikmesi

0-10 sn

5 s

0,1

Motor Aşırı Isınması Açtırma Düzeyi

0-200 °C

0 °C

1

Motor Aşırı Isınması Sıfırlama Eşiği

0-200 °C

0 °C

1

Motor Aşırı Isınması Alarm Eşiği

0-200 °C

0 °C

1

Motor Aşırı Isınması Sıcaklık Sensörü
  • PT 100
  • PT 1000
  • NI 100
  • NI 1000
  • PTC İkili

PT 100

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?