DOCA0102ZH-12

测量值可用性

简介

测量值可通过下列界面来显示:

  • MicroLogic X 显示屏上

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用 (EPD)(通过 Bluetooth 或 USB OTG 连接)。

  • 使用 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件进行设置

  • FDM128 显示器上

  • FDM121 显示器上

  • 利用通讯网络通过远程控制器显示

  • IFE/EIFE 网页上

下面的表格说明每种界面上显示哪些测量值。

电流

参数可用性取决于用于显示数据的界面的类型。并非所有参数在所有界面上都显示。

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

实时相电流值 I1I2I3

最大相电流值 I1 MAX、I2 MAX、I3 MAX

RMS 相电流 I1I2I3IN 实时最大值

最大相电流值的最大值

最小相电流值 I1 MIN、I2 MIN、I3 MIN

最小相电流值的最小值

实时中性线电流值 IN(1)

最大中性线电流值 IN MAX(1)

最小中性线电流值 IN MIN(1)

实时平均电流值 Iavg

最大平均电流值 Iavg MAX

最小平均电流值 Iavg MIN

实时接地故障电流值

接地故障电流最大值

接地故障电流最小值

实时接地漏电电流值(2)

接地漏电电流最大值(2)

(1) 适用于带有 ENCT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

(2) 适用于 MicroLogic 7.0 X 控制单元。与接地故障电流 Ig 相关的电流值不可用。

电流不平衡

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

实时相电流不平衡值 I1 unbal、I2 unbal、I3 unbal

3 个相电流不平衡的最大值 l1 unbal MAX、I2 unbal MAX、I3 unbal MAX

3 个相电流不平衡的实时最大值

3 个最大相电流不平衡度的最大值的最大值

电压

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

实时线电压值 V12V23V31

线电压最大值 V12 MAX、V23 MAX、V31 MAX

线电压最小值 V12 MIN、V23 MIN、V31 MIN

实时相电压 V1NV2NV3N(1)

相电压最大值 V1N MAX、V2N MAX、V3N MAX(1)

相电压最小值 V1N MIN、V2N MIN、V3N MIN(1)

实时平均线电压 Vavg LL

最大平均线电压 Vavg LL MAX

最小平均线电压 Vavg LL MIN

实时平均相电压 Vavg LN(1)

最大平均相电压 Vavg LN MAX(1)

最小平均相电压 Vavg LN MIN(1)

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

电压不平衡

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

实时线电压不平衡 V12unbal、V23unbal、V31unbal

3 个线电压不平衡的最大值 V12unbal MAX、V23unbal MAX、V31unbal MAX

3 个线电压不平衡的实时最大值

3 个线电压不平衡的最大值的最大值

实时相电压不平衡 V1Nunbal、V2Nunbal、V3Nunbal(1)

3 个相电压不平衡的最大值 V1Nunbal MAX、V2Nunbal MAX、V3Nunbal MAX(1)

3 个相电压不平衡的实时最大值(1)

3 个相电压不平衡的最大值的最大值(1)

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

功率

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

各相实时有功功率 P1P2P3(1)

各相有功功率最大值 P1 MAX、P2 MAX、P3 MAX(1)

各相有功功率最小值 P1 MIN、P2 MIN、P3 MIN(1)

实时总有功功率 Ptot

总有功功率最大值 Ptot MAX

总有功功率最小值 Ptot MIN

各相实时无功功率 Q1Q2Q3(1)

各相无功功率最大值 Q1 MAX、Q2 MAX、Q3 MAX(1)

各相无功功率最小值 Q1 MIN、Q2 MIN、Q3 MIN(1)

实时总无功功率 Qtot

总无功功率最大值 Qtot MAX

总无功功率最小值 Qtot MIN

各相实时无功功率 S1S2S3(1)

各相视在功率最大值 S1 MAX、S2 MAX、S3 MAX(1)

各相视在功率最小值 S1 MIN、S2 MIN、S3 MIN(1)

实时总视在功率 Stot

总视在功率最大值 Stot MAX

总视在功率最小值 Stot MIN

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

运行指标

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

运行象限

相位旋转

负载类型

功率因数 PF 和 cos φ

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

实时总功率因数 PF

总功率因数最大值 PF MAX

总功率因数最小值 PF MIN

各相实时功率因数 PFAPFBPFC(1)

各相最大功率因数 PFA MAX、PFB MAX、PFC MAX(1)

各相最小功率因数 PFA MIN、PFB MIN、PFC MIN(1)

实时总 cos φ

最大值 cos φ MAX

最小值 cos φ MIN

各相实时 cos φ cos φ Acos φ Bcos φ C(1)

各相最大 cos φ cos φ A MAX、cos φ B MAX、cos φ C MAX(1)

各相最小 cos φ cos φ A MIN、cos φ B MIN、cos φ C MIN(1)

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

电流的相对于基波的总谐波失真 (THD)

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

各相电流实时总谐波失真 (THD) THD(I1)、THD(I2)、THD(I3)

中性线电流实时总谐波失真 (THD) THD(IN)(1)

中性线电流总谐波失真最大值 (THD) THD(IN) MAX(1)

中性线电流总谐波失真最小值 (THD) THD(IN) MIN(1)

3 个相电流的实时平均总谐波失真 (THD)

3 个相电流的平均总谐波失真 (THD) 最大值

3 个相电流的平均总谐波失真 (THD) 最小值

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

电压的相对于基波的总谐波失真 (THD)

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

线电压实时总谐波失真 (THD) THD(V12)、THD(V23)、THD(V31)

相电压实时总谐波失真 (THD) THD(V1N)、THD(V2N)、THD(V3N)(1)

3 个线电压的实时平均总谐波失真 (THD)

3 个线电压的平均总谐波失真 (THD) 最大值

3 个线电压的平均总谐波失真 (THD) 最小值

3 个相电压的实时平均总谐波失真 (THD)(1)

3 个相电压的平均总谐波失真 (THD) 最大值(1)

3 个相电压的平均总谐波失真 (THD) 最小值(1)

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

电流的相对于 RMS 值的总谐波失真 (THD-R)

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

各相电流实时总谐波失真 (THD-R) THD-R(I1)、THD-R(I2)、THD-R(I3)

中性线电流实时总谐波失真 (THD-R) THD-R(IN)(1)

中性线电流总谐波失真最大值 (THD-R) THD-R(IN) MAX(1)

中性线电流总谐波失真最小值 (THD-R) THD-R(IN) MIN(1)

3 个相电流的实时平均总谐波失真 (THD-R)

3 个相电流的平均总谐波失真 (THD-R) 最大值

3 个相电流的平均总谐波失真 (THD-R) 最小值

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

电压的相对于 RMS 值的总谐波失真 (THD-R)

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

线电压实时总谐波失真 (THD-R) THD-R(V12)、THD-R(V23)、THD-R(V31)

相电压实时总谐波失真 (THD-R) THD-R(V1N)、THD-R(V2N)、THD-R(V3N)(1)

3 个线电压的实时平均总谐波失真 (THD-R)

3 个线电压的平均总谐波失真 (THD-R) 最大值

3 个线电压的平均总谐波失真 (THD-R) 最小值

3 个相电压的实时平均总谐波失真 (THD-R)(1)

3 个相电压的平均总谐波失真 (THD-R) 最大值(1)

3 个相电压的平均总谐波失真 (THD-R) 最小值(1)

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

频率

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

频率

最大频率

最小频率

电流需用值和峰值

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

相(I1I2I3)电流需用值

相(I1I2I3)高峰电流需用值

中性线 (IN) 电流需用值(1)

中性线 (IN) 高峰电流需用值(1)

平均 (Iavg) 电流需用值

平均 (Iavg) 高峰电流需用值

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

功率需用值和峰值

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

总有功功率 (Ptot) 需用值 (P dmd)

总有功功率 (Ptot) 高峰需用值 (P dmd max)

总无功功率 (Qtot) 需用值 (Q dmd)

总无功功率 (Qtot) 高峰需用值 (Q dmd max)

总视在功率 (Stot) 需用值 (S dmd)

总视在功率 (Stot) 高峰需用值 (S dmd max)

可复位电度表

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

总有功电能值 Ep

总有功电能值:Epdelivered 和 Epreceived

总无功电能值 Eq

总无功电能值:Eqdelivered 和 Eqreceived

总视在电能值 Es

不可复位电度表

测量值

MicroLogic X HMI

EPD 应用程序

EPC 软件

FDM128

FDM121

通讯

IFE/EIFE 网页

总有功电能值 Ep

总有功电能值:Epdelivered 和 Epreceived

总无功电能值 Eq

总无功电能值:Eqdelivered 和 Eqreceived

总视在电能值 Es

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.