DOCA0102ZH-12

测量值的特性

简介

下表显示提供的测量值并说明每种测量值的下列信息:

  • 单位

  • 测量范围

  • 精度

  • 精度范围

电流

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 实时相电流值 I1I2I3

  • 最大相电流值 I1 MAX、I2 MAX、I3 MAX

  • RMS 相电流 I1I2I3IN 实时最大值

  • 最大相电流值的最大值

  • 最小相电流值 I1 MIN、I2 MIN、I3 MIN

  • 最小相电流值的最小值

A

0(1)–20 In

+/-0.5%

MTZ1:40–(1,600 x 1.2)

MTZ2:40–(4,000 x 1.2)

MTZ3:80–(6,300 x 1.2)

  • 实时中性线电流值 IN(2)

  • 最大中性线电流值 IN MAX(2)

  • 最小中性线电流值 IN MIN(2)

A

0(1)–20 In

+/-1%

MTZ1:40–(1,600 x 1.2)

MTZ2:40–(4,000 x 1.2)

MTZ3:80–(6,300 x 1.2)

  • 实时平均电流值 Iavg

  • 最大平均电流值Iavg MAX

  • 最小平均电流值Iavg MIN

A

0(1)–20 In

+/-0.5%

MTZ1:40–(1,600 x 1.2)

MTZ2:40–(4,000 x 1.2)

MTZ3:80–(6,300 x 1.2)

  • 实时接地故障电流值

  • 接地故障电流最大值

  • 接地故障电流最小值

A

0–20 In

5%

MTZ1:40–(1,600 x 1.2)

MTZ2:40–(4,000 x 1.2)

MTZ3:80–(6,300 x 1.2)

  • 实时接地漏电电流值 (3)

  • 接地漏电电流最大值(3)

A

0–30 A

10%

0.1–30 A

(1) 若低于最低可测量电流(MTZ1 为 4 A,MTZ2/3 为 10 A),则值为 0 A。

(2) 适用于带有 ENCT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

(3) 适用于 MicroLogic 7.0 X 控制单元。

电流不平衡

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 实时相电流不平衡值 I1 unbal、I2 unbal、I3 unbal

  • 3 个相电流不平衡的最大值 l1 unbal MAX、I2 unbal MAX、I3 unbal MAX

  • 3 个相电流不平衡的实时最大值

  • 3 个最大相电流不平衡度的最大值的最大值

%

0-100%

+/-5

0-100%

注: 精度范围适用于电流范围:0.2–1.2 In。

电压

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 实时线电压值 V12V23V31

  • 线电压最大值 V12 MAX、V23 MAX、V31 MAX

  • 线电压最小值 V12 MIN、V23 MIN、V31 MIN

V

0(1)–1,150 V

+/-0.5%

208–690 x 1.2 V

  • 实时相电压V1NV2NV3N (2)

  • 相电压最大值 V1N MAX、V2N MAX、V3N MAX(2)

  • 相电压最小值 V1N MIN、V2N MIN、V3N MIN(2)

V

0(1)-660 V

+/-0.5%

120-400 x 1.2 V

  • 实时平均线电压 Vavg LL

  • 最大平均线电压 Vavg LL MAX

  • 最小平均线电压 Vavg LL MIN

V

0(1)–1,150 V

+/-0.5%

208–690 x 1.2 V

  • 实时平均相电压 Vavg LN(2)

  • 最大平均相电压 Vavg LN MAX(2)

  • 最小平均相电压 Vavg LN MIN(2)

V

0(1)-600 V

+/-0.5%

120-400 x 1.2 V

(1) 若低于最低可测量电压 (10 V),则值为 0 V。

(2) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

电压不平衡

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 实时线电压不平衡 V12unbal、V23unbal、V31unbal

  • 3 个线电压不平衡的最大值 V12unbal MAX、V23unbal MAX、V31unbal MAX

  • 3 个线电压不平衡的实时最大值

  • 3 个线电压不平衡的最大值的最大值

%

0-100%

+/-0.5

0–10%

  • 实时相电压不平衡 V1Nunbal、V2Nunbal、V3Nunbal(1)

  • 3 个相电压不平衡的最大值 V1Nunbal MAX、V2Nunbal MAX、V3Nunbal MAX(1)

  • 3 个相电压不平衡的实时最大值(1)

  • 3 个相电压不平衡的最大值的最大值(1)

%

0-100%

+/-0.5

0–10%

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

注: 精度范围适用于电压范围:208–690 x 1.2 Vac。

电源

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 各相实时有功功率 P1P2P3(1)

  • 各相有功功率最大值 P1 MAX、P2 MAX、P3 MAX(1)

  • 各相有功功率最小值 P1 MIN、P2 MIN、P3 MIN(1)

kW

-16,000–+16,000 kW

+/-1%

参见下面的注意

  • 实时总有功功率 Ptot

  • 总有功功率最大值 Ptot MAX

  • 总有功功率最小值 Ptot MIN

kW

-16,000–+16,000 kW

+/-1%

参见下面的注意

  • 各相实时无功功率 Q1Q2Q3(1)

  • 各相无功功率最大值 Q1 MAX、Q2 MAX、Q3 MAX(1)

  • 各相无功功率最小值 Q1 MIN、Q2 MIN、Q3 MIN(1)

kVAR

-16,000–+16,000 kW

+/-2%

参见下面的注意

  • 实时总无功功率 Qtot

  • 总无功功率最大值 Qtot MAX

  • 总无功功率最小值 Qtot MIN

kVAR

-16,000–+16,000 kW

+/-1%

参见下面的注意

  • 各相实时视在功率 S1S2S3(1)

  • 各相视在功率最大值 S1 MAX、S2 MAX、S3 MAX(1)

  • 各相视在功率最小值 S1 MIN、S2 MIN、S3 MIN(1)

kVA

-16,000–+16,000 kW

+/-1%

参见下面的注意

  • 实时总视在功率 Stot

  • 总视在功率最大值 Stot MAX

  • 总视在功率最小值 Stot MIN

kVA

-16,000–+16,000 kW

+/-1%

参见下面的注意

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

注: 功率测量范围的精度(依据 IEC 61557-12)取决于电流范围、电压和功率因数值。

运行指标

测量值

单位

范围

精度

精度范围

运行象限

1、2、3、4

相位旋转

123132

负载类型

提前或滞后

功率因数 PFcos φ

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 实时总功率因数 PF

  • 总功率因数最大值 PF MAX

  • 总功率因数最小值 PF MIN

-1.00–+1.00

+/-0.02

0.5 感性 - 0.8 容性

  • 各相实时功率因数 PFAPFBPFC(1)

  • 各相最大功率因数 PFA MAX、PFB MAX、PFC MAX(1)

  • 各相最小功率因数 PFA MIN、PFB MIN、PFC MIN(1)

-1.00–+1.00

+/-0.02

0.5 感性 - 0.8 容性

  • 实时总 cos φ

  • 最大 cos φ MAX

  • 最小 cos φ MIN

-1.00–+1.00

+/-0.02

0.5 感性 - 0.8 容性

  • 各相实时 cos φ cos φ Acos φ Bcos φ C(1)

  • 各相最大 cos φ cos φ A MAX、cos φ B MAX、cos φ C MAX(1)

  • 各相最小 cos φ cos φ A MIN、cos φ B MIN、cos φ C MIN(1)

-1.00–+1.00

+/-0.02

0.5 感性 - 0.8 容性

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

注: 功率因数测量范围的精度(依据 IEC 61557-12)取决于电流范围和电压值。

电流和电压的相对于基波的总谐波失真 (THD)

总谐波失真根据最多 15 次谐波进行计算:

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 各相电流实时总谐波失真 (THD) THD(I1)、THD(I2)、THD(I3)

%

0–1,000%

+/-1.5

0-100%

当 I > 80 A 时

  • 中性线电流实时总谐波失真 (THD) THD(IN)(1)

  • 中性线电流总谐波失真最大值 (THD) THD(IN) MAX(1)

  • 中性线电流总谐波失真最小值 (THD) THD(IN) MIN(1)

%

0–1,000%

+/-1.5 x THD/100

100–200%

  • 线电压实时总谐波失真 (THD) THD(V12)、THD(V23)、THD(V31)

%

0–1,000%

+/-0.6

0–20%

当 V > 208 V 时

  • 相电压实时总谐波失真 (THD) THD(V1N)、THD(V2N)、THD(V3N)(1)

%

0–1,000%

+/-0.6

0–20%

当 V > 120 V 时

  • 3 个相电流的实时平均总谐波失真 (THD)

  • 3 个相电流的平均总谐波失真 (THD) 最大值

  • 3 个相电流的平均总谐波失真 (THD) 最小值

%

0–1,000%

+/-1.5

0-100%

当 I > 80 A 时

  • 3 个线电压的实时平均总谐波失真 (THD)

  • 3 个线电压的平均总谐波失真 (THD) 最大值

  • 3 个线电压的平均总谐波失真 (THD) 最小值

%

0–1,000%

+/-0.6

0–20%

当 V > 208 V 时

  • 3 个相电压的实时平均总谐波失真 (THD) (1)

  • 3 个相电压的平均总谐波失真 (THD) 最大值(1)

  • 3 个相电压的平均总谐波失真 (THD) 最小值(1)

%

0–1,000%

+/-0.6

0–20%

当 V > 120 V 时

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

电流和电压的相对于 RMS 值的总谐波失真 (THD-R)

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 各相电流实时总谐波失真 (THD-R) THD-R(I1)、THD-R(I2)、THD-R(I3)

  • 中性线电流实时总谐波失真 (THD-R) THD-R(IN)(1)

  • 中性线电流总谐波失真最大值 (THD-R) THD-R(IN) MAX(1)

  • 中性线电流总谐波失真最小值 (THD-R) THD-R(IN) MIN(1)

%

0-100%

+/-1.5 x THD/100

0-100%

  • 线电压实时总谐波失真 (THD-R) THD-R(V12)、THD-R(V23)、THD-R(V31)

%

0-100%

+/-0.6

0–20%

当 V > 208 V 时

  • 相电压实时总谐波失真 (THD-R) THD-R(V1N)、THD-R(V2N)、THD-R(V3N)(1)

%

0-100%

+/-0.6

0–20%

当 V > 120 V 时

  • 3 个相电流的实时平均总谐波失真 (THD-R)

  • 3 个相电流的平均总谐波失真 (THD-R) 最大值

  • 3 个相电流的平均总谐波失真 (THD-R) 最小值

%

0-100%

+/-1.5 x THD/100

0-100%

  • 3 个线电压的实时平均总谐波失真 (THD-R)

  • 3 个线电压的平均总谐波失真 (THD-R) 最大值

  • 3 个线电压的平均总谐波失真 (THD-R) 最小值

%

0-100%

+/-0.6

0–20%

当 V > 208 V 时

  • 3 个相电压的实时平均总谐波失真 (THD-R) (1)

  • 3 个相电压的平均总谐波失真 (THD-R) 最大值(1)

  • 3 个相电压的平均总谐波失真 (THD-R) 最小值(1)

%

0-100%

+/-0.6

0–20%

当 V > 120 V 时

(1) 适用于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

频率

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 频率

  • 最大频率

  • 最小频率

Hz

40-70 Hz

+/-0.2%

45-65 Hz

电流需用值和峰值

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 相(I1I2I3、Iavg)电流需用值

  • 相(I1I2I3、Iavg)高峰电流需用值

A

0–20 In

+/-1%

0.2–1.2 In

  • 中性线 (IN) 电流需用值(1)

  • 中性线 (IN) 高峰电流需用值(1)

A

0–20 In

+/-1%

0.2–1.2 In

(1) 适用于带有 ENCT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器。

功率需用值和峰值

测量值

单位

范围

精度

精度范围

  • 总有功功率 (Ptot) 需用值 (P dmd)

  • 总有功功率 (Ptot) 高峰需用值 (P dmd max)

kW

-16,000–+16,000 kW

+/-1%

-10,000 至 -2 kW,

2 至 10,000 kW

  • 总无功功率 (Qtot) 需用值 (Q dmd)

  • 总无功功率 (Qtot) 高峰需用值 (Q dmd max)

kVAR

-16,000–

+16,000 kVAR

+/-1%

-10,000 至 -2 kVAR,

2 至 10,000 kVAR

  • 总视在功率 (Stot) 需用值 (S dmd)

  • 总视在功率 (Stot) 高峰需用值 (S dmd max)

kVA

0–16,000 kVA

+/-1%

2-10,000 kVA

注: 精度适用于:
  • 值范围:0.1–1.2 In

  • 电压范围:165–830 Vac

  • cos φ 范围:-1 至 -0.5 以及 0.5 至 1

可复位电度表

测量值

单位

范围

精度

精度范围

总有功电能值 Ep

kWh

-10,000,000 至 +10,000,000 kWh

+/-1%

参见下面的注意

总有功电能值 Epdelivered 和 Epreceived

kWh

-10,000,000 至 +10,000,000 kWh

+/-1%

参见下面的注意

总无功电能值 Eq

kVARh

-10,000,000 至 +10,000,000 kVARh

+/-2%

参见下面的注意

总无功电能值 Eqdelivered 和 Eqreceived

kVARh

-10,000,000 至 +10,000,000 kVARh

+/-2%

参见下面的注意

视在电能 Es

kVAh

-10,000,000 至 +10,000,000 kVAh

+/-1%

参见下面的注意

注: 电能测量范围的精度(依据 IEC 61557-12)取决于电流范围、电压和功率因数值。

不可复位电度表

测量值

单位

范围

精度

精度范围

总有功电能值 Ep

kWh

-10,000,000 至 +10,000,000 kWh

+/-1%

参见下面的注意

总有功电能值 Epdelivered 和 Epreceived

kWh

-10,000,000 至 +10,000,000 kWh

+/-1%

参见下面的注意

总无功电能值 Eq

kVARh

-10,000,000 至 +10,000,000 kVARh

+/-2%

参见下面的注意

总无功电能值 Eqdelivered 和 Eqreceived

kVARh

-10,000,000 至 +10,000,000 kVARh

+/-2%

参见下面的注意

视在电能 Es

kVAh

-10,000,000 至 +10,000,000 kVAh

+/-1%

参见下面的注意

注: 电能测量范围的精度(依据 IEC 61557-12)取决于电流范围、电压和功率因数值。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.