DOCA0102ZH-12

测量值菜单

简介

在本指南中,电气相被描述为相 1相 2相 3,其中同时涉及 IEC 标准和 UL 标准。MicroLogic X 控制单元的相显示如下:

IEC 标准的 MicroLogic X 控制单元

UL 标准的 MicroLogic X 控制单元

相 1

相 a

相 2

相 b

相 3

相 c

描述

测量值菜单包含以下子菜单:

1 级

2 级

3 级

功能说明

主页

Measures

电流

电流实时测量值

电压

电压实时测量值

功率

功率实时测量值

电能

电能实时测量值

频率

频率实时测量值

I 谐波

电流谐波实时测量值

V 谐波

电压谐波实时测量值

功率因数

功率因数实时测量值

带质量表测量屏幕

下列屏幕上将显示质量表,图形化显示测量值与预期范围的对比情况:

  • 3 个相电流不平衡的实时最大值,Iunb

  • 3 个 RMS 线电压的平均值 Vavg VLL(V)

  • 3 个线电压不平衡的实时最大值,Vunb VLL(%)

  • 频率 F(Hz)

例如,对于频率屏幕,下列图标表示测量值与预期范围的对比情况:

测量值正常:测量频率与预期频率的差异小于 1%

测量值超出范围:测量频率与预期频率的差异为 +1–4% 或 -1– -6%

测量值显著超出范围:测量频率与预期频率的差异大于 +4% 或小于 -6%

电流

电流菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

电流

I

I1 (A)

1 的 RMS 电流

I2 (A)

2 的 RMS 电流

I3 (A)

3 的 RMS 电流

IN (A)(1)

中性线的 RMS 电流

Ig (A)(2)

RMS 接地电流

IΔn (A)(3)

RMS 接地漏电电流

I MAX

I1 (A)

1 的最大 RMS 电流

I2 (A)

2 的最大 RMS 电流

I3 (A)

3 的最大 RMS 电流

IN (A)(1)

中性线的最大 RMS 电流

Ig (A)(2)

RMS 接地电流最大值

IΔn (A)(3)

RMS 接地泄漏电流最大值

I avg

I(1、2、3)(A)

3 个相 RMS 电流的平均值

I unb

I(1、2、3)(%)

3 个相电流不平衡的实时最大值,有质量表

I unb MAX

I(1、2、3)(%)

3 个最大相电流不平衡度的最大值的最大值

Reset MAX

复位最大 RMS 电流,带最后一次复位的日期和时间

(1) 适用于连接并配置有 ENCT 的 4 极断路器或 3 极断路器

(2) 适用于 MicroLogic 2.0 X3.0 X5.0 X6.0 X

(3) 适用于 MicroLogic 7.0 X

电压

电压菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

电压

V

V12 (V)

RMS 线电压 1-2

V23 (V)

RMS 线电压 2-3

V31 (V)

RMS 线电压 3-1

V1N (V)(1)

RMS 相电压 1-N

V2N (V)(1)

RMS 相电压 2-N

V3N (V)(1)

RMS 相电压 3-N

V MAX

V12 (V)

最大 RMS 线电压 1-2

V23 (V)

最大 RMS 线电压 2-3

V31 (V)

最大 RMS 线电压 3-1

V1N (V)(1)

最大 RMS 相电压 1-N

V2N (V)(1)

最大 RMS 相电压 2-N

V3N (V)(1)

最大 RMS 相电压 3-N

V MIN

V12 (V)

最小 RMS 线电压 1-2

V23 (V)

最小 RMS 线电压 2-3

V31 (V)

最小 RMS 线电压 3-1

V1N (V)(1)

最小 RMS 相电压 1-N

V2N (V)(1)

最小 RMS 相电压 2-N

V3N (V)(1)

最小 RMS 相电压 3-N

V avg

VLL (V)

3 个 RMS 线电压的平均值 (V12+V23+V31)/3,有质量表

VLN (V)(1)

3 个 RMS 相电压的平均值 (V1N+V2N+V3N)/3

V unb

VLL (%)

3 个线电压不平衡的实时最大值,有质量表

VLN (%)(1)

3 个相电压不平衡的实时最大值

V unb MAX

VLL (%)

3 个线电压不平衡的最大值的最大值

VLN (%)(1)

3 个相电压不平衡的最大值的最大值

Reset MIN/MAX

复位最小和最大 RMS 电压,带最后一次复位的日期和时间

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

功率

功率菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

功率

P

P1 (kW)

1 相的有功功率

P2 (kW)

2 相的有功功率

P3 (kW)

3 相的有功功率

Ptot (kW)

总有功功率

P MAX

Ptot (kW)

最大总有功功率

Q

Q1 (kVAR)(1)

1 相的无功功率

Q2 (kVAR)(1)

2 相的无功功率

Q3 (kVAR)(1)

3 相的无功功率

Qtot (kVAR)

总无功功率

Q MAX

Qtot (kVAR)

最大总无功功率

S

S1 (kVA)(1)

1 相的视在功率

S2 (kVA)(1)

2 相的视在功率

S3 (kVA)(1)

3 相的视在功率

Stot (kVA)

总视在功率

S MAX

Stot (kVA)

最大总视在功率

Reset MAX

复位最大功率,带最后一次复位的日期和时间

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

电能

电能菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

电能

E total

Ep (kWh)

总有功电能

Eq (kVArh)

总无功电能

Es (kVAh)

总视在电能

E delivered

Ep (kWh)

传出到负载中的总有功电能(计为正)

Eq (kVArh)

传出到负载中的总无功电能(计为正)

E 接收

Ep (kWh)

从负载接收的总有功电能(计为负)

Eq (kVArh)

从负载接收的总无功电能(计为负)

复位计数器

复位累计电能,带最后一次复位的日期和时间

频率

频率菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

频率

F

F (Hz)

频率,带质量表

F MAX

F (Hz)

最大频率

F MIN

F (Hz)

最小频率

Reset MIN/MAX

复位最小和最大频率,带最后一次复位的日期和时间

I 谐波

I 谐波菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

I 谐波

I THD

I1 (%)

与基波相比的相 1 电流总谐波失真 (THD)

I2 (%)

与基波相比的相 2 电流总谐波失真 (THD)

I3 (%)

与基波相比的相 3 电流总谐波失真 (THD)

IN (%)(1)

与基波相比的中性线电流总谐波失真 (THD)

I THD IN MAX(1)

IN (%)

与基波相比的中性线电流总谐波失真 (THD) 最大值

I THD avg

I(1、2、3)(%)

与基波相比的 3 个相电流总谐波失真 (THD) 的平均值

I THD avg MAX

I(1、2、3)(%)

与基波相比的 3 个相电流总谐波失真 (THD) 最大平均值,带发生日期和时间

Reset MAX

复位最小和最大 THD,带最后一次复位的日期和时间

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

V 谐波

V 谐波菜单显示下列测量值:

3 级

4 级

5 级

参数名称

电压

V THD

V12 (%)

与基波相比的线电压 1-2 总谐波失真 (THD)

V23 (%)

与基波相比的线电压 2-3 总谐波失真 (THD)

V31 (%)

与基波相比的线电压 3-1 总谐波失真 (THD)

V1N (%)(1)

与基波相比的相电压 1-N 总谐波失真 (THD)

V2N (%)(1)

与基波相比的相电压 2-N 总谐波失真 (THD)

V3N (%)(1)

与基波相比的相电压 3-N 总谐波失真 (THD)

V THD avg

VLL (%)

与基波相比的 3 个线电压总谐波失真 (THD) 平均值

VLN (%)(1)

与基波相比的 3 个相电压总谐波失真 (THD) 的平均值

V THD avg MAX

VLL (%)

与基波相比的 3 个线电压总谐波失真 (THD) 平均值自最后一次复位后的最大值

VLN (%)(1)

与基波相比的 3 个相电压总谐波失真 (THD) 平均值自最后一次复位后的最大值

Reset MAX

复位所有最大和最小电压

(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。

功率因数菜单

功率因数菜单显示下列数据:

3 级

4 级

参数名称

功率因数

PF

总功率因数

Cos φ

总基波功率因数

网络

所显示的参数取决于功率因数的符号惯例以及所选择的 cos phi。

  • 如果选择了 IEEE(出厂设置),则显示的参数为:

    • 超前(超前时)

    • 滞后(滞后时)

  • 如果选择了 IEC,则显示的参数为:

    • 电容性(超前时)

    • 电感性(滞后时)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.