最小/最大测量值复位时间
概述
最小/最大测量值复位时间寄存器可以让用户了解与最后一次复位最小/最大值命令相关的所有日期。
复位最小/最大值命令(命令代码 46728)可将最小/最大值测量寄存器的内容复位。
读取最小/最大测量值复位时间需要使用一个 30 寄存器的读取请求。
最小/最大测量值复位时间
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0B53– 0x0B55 |
2900– 2902 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位最小/最大电流的日期与时间 数据类型:ULP DATE |
|
0x0B56– 0x0B58 |
2903– 2905 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位最小/最大电压的日期与时间。 |
|
0x0B59– 0x0B5B |
2906– 2908 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位最小/最大功率(P、Q、S)的日期与时间。 |
|
0x0B5C– 0x0B5E |
2909– 2911 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位最小/最大功率因数与 cosϕ 的日期与时间。 |
|
0x0B5F– 0x0B61 |
2912– 2914 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位最小/最大总谐波失真的日期与时间。 |
|
0x0B62– 0x0B64 |
2915– 2917 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位电流需量峰值的日期与时间。 |
|
0x0B65– 0x0B67 |
2918– 2920 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位有功、无功和视在功率需量峰值的日期与时间。 |
|
0x0B68– 0x0B6A |
2921– 2923 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位最小/最大频率的日期与时间。 |
|
0x0B6B– 0x0B6D |
2924– 2926 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位电机的最小/最大热像的日期与时间。 |
|
0x0B6E– 0x0B70 |
2927– 2929 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
复位电量(有功、无功和视在)的日期与时间。 |