DOCA0006ES-08

Alarmas

Dirección

Registro

Acción
(L/E/EC)

Tamaño

Tipo

Unidades

Descripción

PM3250

PM3255

Estado de alarma

Mapas de bits de alarmas activadas

0x2B0C

11021

L

L

1

Mapa de bits

  • 0 = Alarma inactiva
  • 1 = Alarma activa
  • BitN = ID alarma N (1-16)

0x2B0D

11022

L

L

1

Mapa de bits

BitN = ID alarma N (17-32)

0x2B0E

11023

L

L

1

Mapa de bits

  • BitN = ID alarma N (33-40)
  • BitN fijado en 0

0x2B0F

11024

L

L

1

Mapa de bits

  • BitN = ID alarma N (41-56)
  • BitN fijado en 0 para PM3250

Mapas de bits de alarmas habilitadas

0x2B1F

11040

L

L

1

Mapa de bits

  • 0 = Alarma desactivada
  • 1 = Alarma activada
  • BitN = ID alarma N (1-16)

0x2B20

11041

L

L

1

Mapa de bits

BitN = ID alarma N (17-32)

0x2B21

11042

L

L

1

Mapa de bits

  • BitN = ID alarma N (33-40)
  • BitN fijado en 0

0x2B22

11043

L

L

1

Mapa de bits

  • BitN = ID alarma N (41-56)
  • BitN fijado en 0 para PM3250

Mapas de bits de alarmas no confirmadas

0x2B45

11078

L

L

1

Mapa de bits

  • 0 = el usuario ha confirmado las alarmas históricas
  • 1 = el usuario no ha confirmado las alarmas históricas
  • BitN = ID alarma N (1-16)

0x2B46

11079

L

L

1

Mapa de bits

BitN = ID alarma N (17-32)

0x2B47

11080

L

L

1

Mapa de bits

  • BitN = ID alarma N (33-40)
  • BitN fijado en 0

0x2B48

11081

L

L

1

Mapa de bits

  • BitN = ID alarma N (41-56)
  • BitN fijado en 0 para PM3250

Cola de eventos de alarma

0x2B68

11113

L

L

1

UInt16

Tamaño de la cola de eventos:

  • Establecido en 20

0x2B69

11114

L

L

1

UInt16

Número de entradas en la cola de eventos

0x2B6A

11115

L

L

1

UInt16

Número de entrada del evento más reciente

Entrada 001

0x2B6B

11116

L

L

1

UInt16

Número de entrada

0x2B6C

11117

L

L

4

DATETIME

Fecha/hora

0x2B70

11121

L

L

1

UInt16

Tipo de registro:

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x2B71

11122

L

L

1

UInt16

Número de registro o código de evento:

  • Evento primario: Dirección Modbus de la unidad
  • Evento secundario: Código de evento

0x2B72

11123

L

L

4

UInt16

Valor:

  • Evento primario: Dirección de registro de atributos de alarma
  • Evento secundario: Peor valor de registros fuente

0x2B76

11127

L

L

1

UInt16

Número de secuencia

Entrada 020

0x2C4F

11344

L

L

1

UInt16

Número de entrada

0x2C50

11345

L

L

4

DATETIME

Fecha/hora

0x2C54

11349

L

L

1

UInt16

Tipo de registro

0x2C55

11350

L

L

1

UInt16

Número de registro o código de evento

0x2C56

11351

L

L

4

UInt16

Valor

0x2C5A

11355

L

L

1

UInt16

Número de secuencia

Registro histórico de alarmas

0x301B

12316

L

L

1

UInt16

Tamaño del registro histórico

0x301C

12317

L

L

1

UInt16

Número de entradas en el registro histórico

0x301D

12318

L

L

1

UInt16

Número de entrada del evento más reciente

Entrada 001

0x301E

12319

L

L

1

UInt16

Número de entrada

0x301F

12320

L

L

4

DATETIME

Fecha/hora

0x3023

12324

L

L

1

UInt16

Tipo de registro:

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x3024

12325

L

L

1

UInt16

Número de registro o código de evento:

  • Evento primario: Dirección Modbus de la unidad
  • Evento secundario: Código de evento

0x3025

12326

L

L

4

UInt16

Valor:

  • Evento primario: Dirección de registro de atributos de alarma
  • Evento secundario: Peor valor de registros fuente

0x3029

12330

L

L

1

UInt16

Número de secuencia

Entrada 020

0x3102

12547

L

L

1

UInt16

Número de entrada

0x3103

12548

L

L

4

DATETIME

Fecha/hora

0x3107

12552

L

L

1

UInt16

Tipo de registro

0x3108

12553

L

L

1

UInt16

Número de registro o código de evento

0x3109

12554

L

L

4

UInt16

Valor

0x310D

12558

L

L

1

UInt16

Número de secuencia

Alarmas de 1 segundo - Estándar

Sobreintensid, fase

ID de alarma = 1

0x36B4

14005

L/EC

L/EC

2

Float32

A

Umbral de activación

0x36B6

14007

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x36B8

14009

L/EC

L/EC

2

Float32

%

  • Umbral de desactivacn.
  • Porcentaje de desviación desde el umbral de activación

0x36BA

14011

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

  • Retardo tiemp desactiv.
  • Igual al retardo de tiempo de activación

0x36BC

14013

L/EC

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar:

  • 0 = Sin asociar
  • 1 = Asociado
  • Bit0 = Asociación con SD1
  • Bit1 = Asociación con SD2

Subintensid, fase

ID de alarma = 2

0x36C8

14025

L/EC

2

Float32

A

Umbral de activación

0x36CA

14027

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x36CC

14029

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x36CE

14031

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x36D0

14033

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobretensión, L-L

ID de alarma = 5

0x3704

14085

L/EC

2

Float32

V

Umbral de activación

0x3706

14087

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x3708

14089

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x370A

14091

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x370C

14093

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Subtensión, L-L

ID de alarma = 6

0x3718

14105

L/EC

L/EC

2

Float32

V

Umbral de activación

0x371A

14107

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x371C

14109

L/EC

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x371E

14111

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3720

14113

L/EC

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobretensión, L-N

ID de alarma = 7

0x372C

14125

L/EC

2

Float32

V

Umbral de activación

0x372E

14127

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x3730

14129

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x3732

14131

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3734

14133

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Subtensión, L-N

ID de alarma = 8

0x3740

14145

L/EC

L/EC

2

Float32

V

Umbral de activación

0x3742

14147

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x3744

14149

L/EC

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x3746

14151

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3748

14153

L/EC

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobrepotencia, total activa

ID de alarma = 9

0x3754

14165

L/EC

L/EC

2

Float32

kW

Umbral de activación

0x3756

14167

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x3758

14169

L/EC

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x375A

14171

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x375C

14173

L/EC

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobrepotencia, total reactiva

ID de alarma = 10

0x3768

14185

L/EC

2

Float32

kVAR

Umbral de activación

0x376A

14187

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x376C

14189

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x376E

14191

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3770

14193

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobrepotencia, total activa

ID de alarma = 11

0x377C

14205

L/EC

L/EC

2

Float32

kVA

Umbral de activación

0x377E

14207

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x3780

14209

L/EC

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x3782

14211

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3784

14213

L/EC

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Total factor de potencia de avance

ID de alarma = 12

0x3790

14225

L/EC

2

Float32

Umbral de activación

0x3792

14227

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x3794

14229

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x3796

14231

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3798

14233

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Total factor de potencia de retraso

ID de alarma = 13

0x37A4

14245

L/EC

2

Float32

Umbral de activación

0x37A6

14247

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x37A8

14249

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x37AA

14251

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x37AC

14253

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobredemanda, potencia activa total, presente

ID de alarma = 16

0x37E0

14305

L/EC

2

Float32

kW

Umbral de activación

0x37E2

14307

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x37E4

14309

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x37E6

14311

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x37E8

14313

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobredemanda, potencia aparente total, presente

ID de alarma = 22

0x3858

14425

L/EC

2

Float32

kVA

Umbral de activación

0x385A

14427

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x385C

14429

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x385E

14431

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3860

14433

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobre THD-U, Fase

ID de alarma = 28

0x38D0

14545

L/EC

2

Float32

%

Umbral de activación

0x38D2

14547

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x38D4

14549

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x38D6

14551

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x38D8

14553

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Subpotencia, total activa

ID de alarma = 30

0x39E8

14825

L/EC

L/EC

2

Float32

kW

Umbral de activación

0x39EA

14827

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x39EC

14829

L/EC

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x39EE

14831

L/EC

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x39F0

14833

L/EC

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobre THD- I, Fase

ID de alarma = 31

0x3A10

14865

2

Float32

%

Umbral de activación

0x3A12

14867

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x3A14

14869

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x3A16

14871

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3A18

14873

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Sobre THD- V, Fase

ID de alarma = 32

0x3A38

14905

L/EC

2

Float32

%

Umbral de activación

0x3A3A

14907

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x3A3C

14909

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x3A3E

14911

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3A40

14913

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Alarmas de 1 segundo - Personalizadas

Sobreenergía, total activa

ID de alarma = 41

0x3A5D

14942

L/EC

2

UInt16

Registro fuente:

  • ENERGY_LOG_DAY_REALTIME_VALUE: 41504
  • ENERGY_LOG_WEEK_REALTIME_VALUE: 41874
  • ENERGY_LOG_MONTH_REALTIME_VALUE: 42043

0x3A60

14945

L/EC

2

Float32

Wh

Umbral de activación

0x3A62

14947

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retard tiemp activac (s)

0x3A64

14949

L/EC

2

Float32

%

Umbral de desactivacn.

0x3A66

14951

L/EC

2

UInt32

Segundo

Retardo tiemp desactiv.

0x3A68

14953

L/EC

1

Mapa de bits

Salidas digitales para asociar

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.