DOCA0006FR-08

Alarmes

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

Etat des alarmes

Bitmaps d’alarme activées

0x2B0C

11021

R

R

1

Binaire

  • 0 = Alarme inactive
  • 1 = Alarme active
  • BitN = ID d’alarme N (1-16)

0x2B0D

11022

R

R

1

Binaire

BitN = ID d’alarme N (17-32)

0x2B0E

11023

R

R

1

Binaire

  • BitN = ID d’alarme N (33-40)
  • BitN fixé à 0

0x2B0F

11024

R

R

1

Binaire

  • BitN = ID d’alarme N (41-56)
  • BitN fixé à 0 pour PM3250

Bitmaps d’alarme activées

0x2B1F

11040

R

R

1

Binaire

  • 0 = Alarme désactivée
  • 1 = Alarme activée
  • BitN = ID d’alarme N (1-16)

0x2B20

11041

R

R

1

Binaire

BitN = ID d’alarme N (17-32)

0x2B21

11042

R

R

1

Binaire

  • BitN = ID d’alarme N (33-40)
  • BitN fixé à 0

0x2B22

11043

R

R

1

Binaire

  • BitN = ID d’alarme N (41-56)
  • BitN fixé à 0 pour PM3250

Bitmaps d’alarme non acquittées

0x2B45

11078

R

R

1

Binaire

  • 0 = Alarmes historiques acquittées par l’utilisateur
  • 1 = Alarmes historiques non acquittées par l’utilisateur
  • BitN = ID d’alarme N (1-16)

0x2B46

11079

R

R

1

Binaire

BitN = ID d’alarme N (17-32)

0x2B47

11080

R

R

1

Binaire

  • BitN = ID d’alarme N (33-40)
  • BitN fixé à 0

0x2B48

11081

R

R

1

Binaire

  • BitN = ID d’alarme N (41-56)
  • BitN fixé à 0 pour PM3250

File d’attente d’événements d’alarme

0x2B68

11113

R

R

1

UInt16

Taille de la file d’attente des événements :

  • Fixée à 20

0x2B69

11114

R

R

1

UInt16

Nombre d’entrées dans la file d’attente des événements

0x2B6A

11115

R

R

1

UInt16

Numéro d’entrée de l’événement le plus récent

Entrée 001

0x2B6B

11116

R

R

1

UInt16

Numéro d’entrée

0x2B6C

11117

R

R

4

DATETIME

Date et heure

0x2B70

11121

R

R

1

UInt16

Type d’enregistrement :

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x2B71

11122

R

R

1

UInt16

Numéro de registre ou code d’événement :

  • Événement primaire : Adresse Modbus de l’unité
  • Événement secondaire : Code d'événement

0x2B72

11123

R

R

4

UInt16

Valeur :

  • Événement primaire : Adresse de registre des attributs d’alarme
  • Événement secondaire : Pire valeur des registres sources

0x2B76

11127

R

R

1

UInt16

Numéro de séquence

Entrée 020

0x2C4F

11344

R

R

1

UInt16

Numéro d’entrée

0x2C50

11345

R

R

4

DATETIME

Date et heure

0x2C54

11349

R

R

1

UInt16

Type d’enregistrement

0x2C55

11350

R

R

1

UInt16

Numéro de registre ou code d’événement

0x2C56

11351

R

R

4

UInt16

Valeur

0x2C5A

11355

R

R

1

UInt16

Numéro de séquence

Journal historique des alarmes

0x301B

12316

R

R

1

UInt16

Taille du journal historique

0x301C

12317

R

R

1

UInt16

Nombre d’entrées dans le journal historique

0x301D

12318

R

R

1

UInt16

Numéro d’entrée de l’événement le plus récent

Entrée 001

0x301E

12319

R

R

1

UInt16

Numéro d’entrée

0x301F

12320

R

R

4

DATETIME

Date et heure

0x3023

12324

R

R

1

UInt16

Type d’enregistrement :

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x3024

12325

R

R

1

UInt16

Numéro de registre ou code d’événement :

  • Événement primaire : Adresse Modbus de l’unité
  • Événement secondaire : Code d'événement

0x3025

12326

R

R

4

UInt16

Valeur :

  • Événement primaire : Adresse de registre des attributs d’alarme
  • Événement secondaire : Pire valeur des registres sources

0x3029

12330

R

R

1

UInt16

Numéro de séquence

Entrée 020

0x3102

12547

R

R

1

UInt16

Numéro d’entrée

0x3103

12548

R

R

4

DATETIME

Date et heure

0x3107

12552

R

R

1

UInt16

Type d’enregistrement

0x3108

12553

R

R

1

UInt16

Numéro de registre ou code d’événement

0x3109

12554

R

R

4

UInt16

Valeur

0x310D

12558

R

R

1

UInt16

Numéro de séquence

Alarmes 1 seconde – Standard

Surintensité phase

ID d’alarme = 1

0x36B4

14005

R/WC

R/WC

2

Float32

A

Seuil d’activation

0x36B6

14007

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x36B8

14009

R/WC

R/WC

2

Float32

%

  • Seuil de désactivation
  • Pourcentage d’écart par rapport au seuil d'activation

0x36BA

14011

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

  • Délai de désactivation
  • Identique au délai d’activation

0x36BC

14013

R/WC

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer :

  • 0 = Non associé
  • 1 = Associé
  • Bit0 = Association DO1
  • Bit1 = Association DO2

Sous-intensité phase

ID d’alarme = 2

0x36C8

14025

R/WC

2

Float32

A

Seuil d’activation

0x36CA

14027

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x36CC

14029

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x36CE

14031

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x36D0

14033

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Surtension comp

ID d’alarme = 5

0x3704

14085

R/WC

2

Float32

Vigilohm HRP

Seuil d’activation

0x3706

14087

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x3708

14089

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x370A

14091

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x370C

14093

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Sous-tension comp

ID d’alarme = 6

0x3718

14105

R/WC

R/WC

2

Float32

Vigilohm HRP

Seuil d’activation

0x371A

14107

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x371C

14109

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x371E

14111

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3720

14113

R/WC

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Surtension simple

ID d’alarme = 7

0x372C

14125

R/WC

2

Float32

Vigilohm HRP

Seuil d’activation

0x372E

14127

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x3730

14129

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x3732

14131

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3734

14133

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Ss-tension simple

ID d’alarme = 8

0x3740

14145

R/WC

R/WC

2

Float32

Vigilohm HRP

Seuil d’activation

0x3742

14147

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x3744

14149

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x3746

14151

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3748

14153

R/WC

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Dépassement puissance active totale

ID d’alarme = 9

0x3754

14165

R/WC

R/WC

2

Float32

kW

Seuil d’activation

0x3756

14167

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x3758

14169

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x375A

14171

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x375C

14173

R/WC

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Dépassement puissance réactive totale

ID d’alarme = 10

0x3768

14185

R/WC

2

Float32

kVAR

Seuil d’activation

0x376A

14187

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x376C

14189

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x376E

14191

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3770

14193

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Dépassement puissance active totale

ID d’alarme = 11

0x377C

14205

R/WC

R/WC

2

Float32

kVA

Seuil d’activation

0x377E

14207

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x3780

14209

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x3782

14211

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3784

14213

R/WC

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Total de facteur de puissance en avance

ID d’alarme = 12

0x3790

14225

R/WC

2

Float32

Seuil d’activation

0x3792

14227

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x3794

14229

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x3796

14231

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3798

14233

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Total de facteur de puissance en retard

ID d’alarme = 13

0x37A4

14245

R/WC

2

Float32

Seuil d’activation

0x37A6

14247

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x37A8

14249

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x37AA

14251

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x37AC

14253

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Dépassement valeur moyenne, puissance active totale, présente

ID d’alarme = 16

0x37E0

14305

R/WC

2

Float32

kW

Seuil d’activation

0x37E2

14307

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x37E4

14309

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x37E6

14311

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x37E8

14313

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Dépassement valeur moyenne, puissance apparente totale, présente

ID d’alarme = 22

0x3858

14425

R/WC

2

Float32

kVA

Seuil d’activation

0x385A

14427

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x385C

14429

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x385E

14431

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3860

14433

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Dépassement THD-U, phase

ID d’alarme = 28

0x38D0

14545

R/WC

2

Float32

%

Seuil d’activation

0x38D2

14547

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x38D4

14549

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x38D6

14551

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x38D8

14553

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Sous-puissance, active totale

ID d’alarme = 30

0x39E8

14825

R/WC

R/WC

2

Float32

kW

Seuil d’activation

0x39EA

14827

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x39EC

14829

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x39EE

14831

R/WC

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x39F0

14833

R/WC

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Dépassement THD-I, phase

ID d’alarme = 31

0x3A10

14865

2

Float32

%

Seuil d’activation

0x3A12

14867

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x3A14

14869

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x3A16

14871

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3A18

14873

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Dépassement THD-V, phase

ID d’alarme = 32

0x3A38

14905

R/WC

2

Float32

%

Seuil d’activation

0x3A3A

14907

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x3A3C

14909

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x3A3E

14911

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3A40

14913

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Alarmes 1 seconde – Personnalisées

Dépassement énergie, active totale

ID d’alarme = 41

0x3A5D

14942

R/WC

2

UInt16

Registres sources :

  • ENERGY_LOG_DAY_REALTIME_VALUE : 41504
  • ENERGY_LOG_WEEK_REALTIME_VALUE : 41874
  • ENERGY_LOG_MONTH_REALTIME_VALUE : 42043

0x3A60

14945

R/WC

2

Float32

Wh

Seuil d’activation

0x3A62

14947

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai d’activation

0x3A64

14949

R/WC

2

Float32

%

Seuil de désactivation

0x3A66

14951

R/WC

2

UInt32

Seconde

Délai de désactivation

0x3A68

14953

R/WC

1

Binaire

Sorties numériques à associer

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.