Protection thermique
Valeurs des paramètres de protection thermique
| Nom du réglage | Plage de valeurs | Valeur par défaut | Incrément |
|
Ir (FLA) |
|
|
0,01 |
|
Ir (FLA) 2 |
|
|
0,01 |
| Classe de Déclenchement de Surcharge Thermique |
5 - 30 |
10 |
— |
| Seuil de Réinitialisation de Surcharge Thermique |
10 - 95 % |
85 % |
1 |
| Niveau Alarme de Surcharge Thermique |
10 - 100 % |
85 % |
1 |
| Délai de déclenchement surchauffe moteur |
0 - 10 s |
5 s |
0,1 |
| Niveau Déclenchements Surchauffe Moteur |
0 - 200 °C |
0 °C |
1 |
| Seuil Réinitialisation Surchauffe Moteur |
0 - 200 °C |
0 °C |
1 |
| Seuil Alarme Surchauffe Moteur |
0 - 200 °C |
0 °C |
1 |
| Capteur Température Surchauffe Moteur |
|
PT 100 |
— |